全 1073 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...形E3NX-FAH8 16,300 形E3X-DAH6-S-40 推奨代替商品はありません。 - 形E3X-DAT6-S-2 推奨代替商品はありません。 - 形E3X-DAT6-S-1 推奨代替商品はありません。 - 2 ■本体の色推奨代替商品形E3NX-CAシリーズ形E3NX-FAシリーズ 生産終了予定商品形E3X-DA-Sシリーズ全体(コ...

  • 商品情報

    ...)。 ●ビット 情報量の単位。 2値信号(1か0)の1個を1ビットと呼ぶ。 ●ビット/秒 Bits Per Second。伝送速度の単位。 (例)3Mビット/s     1秒間に3×10 6 (300万)ビット伝送する。 ●ファンアウト・ファンイン ファンアウト:1 つの出力に何個のゲートTTL を接続できるか...

  • 商品情報

    ...た所での遠隔操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測すること...

  • 推奨代替品ガイド

    ...画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V) 2,...

  • 推奨代替品ガイド

    ...終了予定商品 推奨代替商品 ● サムロータリスイッチ 形A7BSシリーズの一部生産終了予定商品 形A7AS-206-MP 形A7BS-201-S##-1 形A7AS-206-S04 形A7BS-206-13-1 形A7AS-206-S13 形A7BS-206-26-1 形A7AS-206-U 形A7AS-207-S03 推奨代替商品の詳細はお問い合わせください 形A7BS-206-35 形A7BS-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V)...

  • 商品情報

    ...計算結果が100mm未満の場合は、S=100mmとします。 この計算結果が500mmを超える場合は、 K=1,600mm/sとした次の式で再計算します。 S=1,600mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm)・・・(3)式 上記(3)式の計算結果が500mm未満の場合は、S=500mmとします。 〈最小検出物体直径が40mmより大きいシ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...タル表示(赤色)、 LEDバー表示(緑色)、 出力トランジスタON時 橙色LED点灯(2出力独立)、LED単位表示(緑色) 表示精度 ±3%F.S.±1ディジット(0~+50℃) ±4%F.S.±1ディジット(+50~+55℃) ±5%F.S.±1ディジット(-10~0℃) ±3%F....

  • 商品情報

    ...番号 03(10進コード) ―― ―― ―― 形A7PS-203 形A7PS-203-1 形A7PH-203 形A7PH-203-1 ―― 06(2進化10進) 形A7BL-206 形A7BL-206-1 形A7BS-206 形A7BS-206-1 形A7BS-206-S 形A7BS-206-S-1 形A7PS-206 形A7PS-206-1 形A7PH-206 形A7PH-206-1 形A7MD-106-P-09 07(2進化10進中継端子) 形A7BL-207 形A7BL-207-1 形A7BS-207 形A7BS-207-1 形A7BS-207-S 形A7BS-...

  • 商品情報

    ... 0.25μm 0.25μm 0.1μm - 最大 14μm 80μm 300μm 2.8μm 0.4μm リニアリティ 最小 ±0.025%F.S.(Near側) ±0.15%F.S. ±0.2%F.S. ±0.2%F.S. ±0.5%F.S. ±0.04%F.S. ±1%F.S. 最大 ±0.2%F.S.(全領域) ±0.5%F.S. ±2%F.S. ±1...

  • 商品情報

    ...電圧・直流引きはずし デジタル形 電圧継電器 高さ:192mm ● 形K2VA-H *1 自動試験器対応:過電圧検出 電圧継電器 高さ:158mm ● ● ● 形K2VA-S *1 過電圧検出、動作時間定限時特性 不足電圧 UVR デジタル形 不足電圧継電器 高さ:158mm ● 形K2UV-AVN 形K2UV-AV2 形K2UV-AV3 電圧・無電圧・直流...

  • 商品情報

    ...システムです。 更新日 2019.07.01 バージョン情報 Ver.1.4.0 対象ユーザ EQUO環境センサのユーザ様 対象機種 形ZN-THX11-S *1 形ZN-THX21-S 形ZN-DPX21-S 形ZN-CTX21 形ZN-KMX21 *2 形ZN-PD**-S *3 形WZ-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 形D6FZ-FGX21 形D6FZ-FGS1000-S 形D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 形KM-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...更がありますので、ご注意ください。 ・ 外形寸法も異なりますので、設置寸法を確認いただく必要があります。 形E3X-DAT6-S-1 形E32-HB05-L 1M 生産終了予定商品との相違点形E3X-DA6-1 形 式形E3X-DAT6-S-1 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸...

  • 推奨代替品ガイド

    ...トコンパクトカメラ接続時 - 30万画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 - 2,040(H)×2,048(V) 500万画素カメラ接続時 - 2,448(H)×2,044(V) 32 128 1カメラ接続...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品形V680-A-7527S-G3-JP 推奨代替商品 標準価格(¥) 形V680-A-7528S-G4-JP-S *1、4 オープン価格 形V680-A-7528S-G4-EG-S *1、4 オープン価格 形V680-A-WA3006 形V680-A-WA3025(標準バッテリ) *2、3 オープン価格 形V680-A-WA6197 形V680-A-WA6181...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了商品 推奨代替商品 ネットワーク機器 ネットワーク機器 CRT1-□D□□TAH(-1) CRT1-□D□□SH(-1) CRT1-□D□□TA(-1) CRT1-□D□□S(-1) ■最終受注年月 2025年3月末 ■最終出荷年月 2025年9月末 ■修理対応終了年月 2032年3月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点...

  • 商品情報

    ...置ループゲイン イチループゲイン 該当する商品カテゴリ サーボモータ/サーボドライバ 位置ループゲイン(s-1)=動作速度(パルス/s)/偏差カウンタのたまり量(パルス)位置ループゲインが低いと立ち上がり、立ち下がりがゆるやかで位置...

  • 商品情報

    ... and display required to plan improvement solutions. *The EQUO system supports manufacturing facilities to achieve an optimal balance between the energy consumption and operation quality. Update July 1, 2019 Version Information 1.4.0 Applicable user Users of EQUO environmental sensing devices Applicable model ZN-THX11-...