全 1073 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- カタログ
...Measurement interval Calculation function Operating mode Recording mode Alarm signal output∗4 Internal storage device External storage device Power supply voltage Battery life∗ LCD 7-segment 5-digit 2-step display, auxiliary information indicator display 10 s, 20 s, 30 ...
- カタログ
... source Red semiconductor laser Wavelength 660 nm Laser class ZP-LS@L, ZP-LS@S: Class 2 (JIS/IEC/EN/FDA/GB) ZP-LS@LC, ZP-LS@SC: Class 1 (JIS/IEC/EN/FDA/GB) Laser power ZP-LS@L, ZP-LS@S: 1 mW max. ZP-LS@LC, ZP-LS@SC: 0.376 mW max. Spot diameter *1 Approx. 50 × 1,000 μm Approx. 50 μm dia. Approx. 70 × 1,600 μm Approx. 70 μm dia. Approx. 130 × 2,900 μm Approx. 120 μm dia. Near side ±0.05% F.S. (±5 μm) ±0.1% ...
- カタログ
...ザ品も 全 距 離 帯でラインアップ C l a s s 2 レーザ製 品 に加え、すべての測 定 距 離 帯 / ビーム形 状で C l a s s 1 レー ザ製 品 をラインアップしています。 ワークの 状 態 や 装 置の安 全 性 など、あらゆる装 置 要 求に対 応いただ けます。 Class2 レ...
- カタログ
... for Various Applications-select the Range and Type of Beam New Regular-reflective Sensor Head Designed for Optimal Wafer Measurement ZX2-LD50L ZX2-LD50 Line beam type • • Resolution • Linearity 50mm ±10mm 1.5µm Line beam ±0.05%F....
- カタログ
... Various Applications-select the Range and Type of Beam New Regular-reflective Sensor Head Designed for Optimal Wafer Measurement ZX2-LD50L ZX2-LD50 Line beam type •Measurement range 50mm±10mm 1.5µm •Resolution Linearity Line beam ±0.05%F....
- 技術解説/使用上の注意事項
....垂直方向接近 d ≦ 40mm 省エネ支援/環境対策機器 一般式 S=K×T+C 100mm ≦ S ≦ 500mm S > 500mm 40mm < d ≦ 70mm S=(2,000mm/s×T)+8 (d−14mm) S=(1,600mm/s×T)+8 (d−14mm) S=(1,600mm/s×T)+850mm ...
- マニュアル
... kung öffne n. Es be ste ht die Gefa hr eine s ele ktri sche n Schlages. " 9. Um den Schalte r vor Kurz schl uss zu schützen, muss eine Siche rung vorge schaltet we rde n. Die Siche rung muss auf da s 1...
- マニュアル
...(*重详情参见规格书) 连接方式重重重重1重重重导线 重 射型投 器/受重重-对重重重投 器重重-D重重重受 器 E3JK - T S 1 1 A -L E3JK-T□□□ 射型重 T 使用说明书 1.请勿在 感谢您选择欧姆龙产品使用时,请 必遵 以 内容重重·由 备一 电气知识的人员使用...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 入光時 ON しゃ光時 ON 出力トランジスタの動作状態 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...す。 また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(...
- マニュアル
...ーニングを参照 【3-6】タイマ ※【3-1】出力モードがスタンダードモード(流量)/ ウィンドウモード(流量)のとき表示 tr . s 1 タイマオフ on.d tr.s1 off tr.s1 off.d オンディレイ UP オフディレイオフディレイ検出時間が短い場合に、出力 ON を保持しま...
- マニュアル
... 10A or 流量しきい値 Low 0.6 l/min UP DOWN on.on f . s e t oil 媒体設定 水、水溶性クーラント UP DOWN h y s .1 出力 1:ON、出力 2:ON 橙(Orange) 流量最大定格 [l/min]×ヒステリシス幅 [%] が or ボタンにて設定可能です。 0.1%刻み) ヒステリシスの流量換算値となり...
- マニュアル
...った場合についても RUN モードに遷移します。 【1】基本設定 or 温度しきい値 Low 0.0℃ 【4-8】タイマ UP DOWN t r .s 1 UP オンディレイ DOWN オンディレイ検出してから出力 ON を遅らせます。 cnfg ※ IO-Link モード ご使用時は、 【1-1】出力極性設定を PNP、 【1-2】出力 1 ...
- マニュアル
.... DC load) Indication accuracy(V2.0) Thermocouple Input: (±0.3% of indication value or ±1˚C, which is greater) ± 1 digit max. Platinum Resistance Thermometer Input: (±0.2% of indication value or ±0.8˚C, which is greater) ± 1 digit max. Analog Input: (±0.2% F/...
- マニュアル
... time of the F3SG-SR from ON to OFF (s) • d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-SR (mm)
Use K = 1,600 mm/s and C = 850 mm in formula (1) for calculation. ... - マニュアル
... time of the F3SG-SR from ON to OFF (s) • d = Detection capability (or object resolution) of the F3SG-SR (mm)
Use K = 1,600 mm/s and C = 850 mm in formula (1) for calculation. ... - マニュアル
... time (s) • Ts = Response time of the F3SJ-A-01TS from ON to OFF (s) • d = Detection capability of the F3SJ-A-01TS (mm) Calculate by using Formula (1) with K = 1,600mm/s and C = 850mm: ...
- マニュアル
...'s response time (s) • Ts = Response time of the F3SJ-A from ON to OFF (s) • d = Detection capability of the F3SJ-A (mm) Calculate by using Formula (1) with K = 1,600mm/s and C = 850mm: ...
- マニュアル
... to the detection zone Safety distance (S) • T: Total response time of the machine and F3SJ-AM • C: Additional distance calculated by the detection capability of the F3SJ-AM Calculate by using Formula (1) with K = 1,600mm/s and C = 850mm: Hazard ...