全 167 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...ータ USB-RS422 変換ケーブル形3G3AX-PCACN2 SYSDRIVE RUN ALARM デジタルオペレータ用コネクタ 参考 Œ3G3JX では、パラメータ C070=02(OPE) にしてください。 Œ3G3MX/RX では、前面のデジタルオペレータをはずして通信ケーブルを接続します。 Œ3G3JX/MX では、RS485/...

  • マニュアル

    ...タ USB-RS422 変換ケーブル形3G3AX-PCACN2 SYSDRIVE RUN ALARM デジタルオペレータ用コネクタ 参考 3G3JX では、パラメータ C070=02(OPE) にしてください。 3G3MX/RX では、前面のデジタルオペレータをはずして通信ケーブルを接続します。 3G3JX/MX では、RS485/...

  • マニュアル

    ...ヤ正逆) 23:PID(PID 無効) 24:PIDC(PID 積分リセット) 27:UP(遠隔操作増速) 28:DWN(遠隔操作減速) 29:UDC(遠隔データクリア) 31:OPE(強制オペ機能) 32:SF1(多段速設定ビット 1) 33:SF2(多段速設定ビット 2) 34:SF3(多段速設定ビット 3) 35:SF4(多段速設定ビット 4) 36:SF5(多段速...

  • マニュアル

    ...択 (C001) で選択できる機能が使用可能。 【MX2・RX 共通機能】 FW, RV, CF1, CF2, CF3, CF4, JG, DB, SET, TCH, FRS, EXT, USP, CS, SFT, AT, RS, STA, STP, F-R, PID, PIDC, UP, DWN, UDC, OPE, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, OLR, TL, TRQ1, TRQ2, BOK, LAC, PCLR, ADD, F-TM, ATR, KHC, AHD, CP1, CP2, CP3, ORL, ORG, SPD 【MX2 だけの機能】 RS485, HLD, ROK, DISP 【RX だけの機能】 SET3, CAS, PPI, ORT, STAT, SON, FOC, FOT, ROT, PCNT, ...

  • マニュアル

    ...ジタルオペレータ用コネクタ USB-RS422 変換ケーブル形 3G3AX-PCACN2 インバータ 参考 • • • • 3G3JX では、パラメータ C070=02 (OPE) にしてください。 3G3MX/RX では、前面のデジタルオペレータをはずして通信ケーブルを接続します。 3G3JX/MX では、RS485/...

  • マニュアル

    ...ます。 パラメータ名称 機能 設定範囲 初期値 CNC 座標系拡張動作設定 「G500/G501 P0」コマンドを発行する場合の _sCNC_COORD_OPE_SETTIN No.0 動作パラメータを設定します。 GS を参照してください。 CNC 座標系拡張動作設定 「G500/G501 P1」コマンドを発行する場合の No.1 動...

  • マニュアル

    ...: 5.0 kg (11.0 lb) Max Re ach: ## # mm R-R-ORt-i4-550L Option: Input: 48VDC +/- 10%, 15A Input: 24VDC +/- 10%, 5A 4 5 M/N: ## ###-## # Rev # Enc losur e: IP20 SN: SSSS-XX XXX Ambie nt Ope rating Temp: 5 to 40°C Lot No.: DD MYYF F 4225 Ha cie nda Driv e, Ple asanton, CA 94588 USA 6 Omr on Robotics & Safe ty Te chnologies, Inc. 項目 名称 MADE IN CHINA 説明 1 部品番号 *1 ロボットの部品番号が表示さ...

  • マニュアル

    ...-40Ah Rated Capacity de 3 Model GMD YYW WD A00 01 2 WARNING 73330-000 P/N cha Mod rga Rate el ble Nom d LiNom inal Cap ion Ope inal Ene acity 733 Ba Wei ratin Vol rgy TWS 30-0 ttery Che ght g Vol tag 40A 00 16S Prot e mis tag 1P-4 h Manu ect 204 try (GUA e Syst 0Ah factu ion 51.2 8 Wh 制造商 WA NGZ rer: em Lev 40-5 V To :广州 HOU RN IFpP TWS el 29K 7Vd 明美新) LIMIT TECH AVE ...

  • マニュアル

    ...囲内の整数を返す式です。 [, “ <デバイス記号>: [ <通信条件> [, <データ長> [, <パリティ> [, <ストップビット> [, CS [, RS [, DS [, XN] ] ] ] ] ] ] ] ”]の説明については、OPE N命令を参照してください。 LOAD 命令実行中は、LOAD 命令で指定した条件(デバイス記号・通信条件・伝送制御信号の動作)が有効...

  • マニュアル

    ... the result of one formula is TRUE (non-zero) and the other is FALSE (0). TRUE (1) or FALSE (0) Yields FALSE (0) if the results of both formulas are TRUE (non-zero) or both are FALSE (0). Bit-wise operators Comparison ...

  • マニュアル

    ...3 Network Power Voltage Setting/ display Setting/ display Setting/ display Setting/ display 4 Average Electric Power Setting/ display 5 Fan Operating Time Setting/ display 6 Electrolytic Capacitor Ope. Time Setting/ display 7 Unit Conduction Time Setting/ display 8 Unit Status Display 13 9 10 Description Displays the unit name set for the Unit. Can also be used to change the unit name. Displays the motor name set for the Unit. Can also be used to change the motor name. Displays the monitor value, minimum value (bottom), present value, and maximum value (peak) of the network power supply voltage. Can also ...

  • マニュアル

    ...banknumberI。 dicat。 rOFF:ba・kn・mb・・lndicat。 rOFF:L。 。 Pllndk冶torON:IndicatorON:し◎◎p2 1-LOOPlLOOP2 ParametersymbOl SV(Sgtvalue) 署)1onitoredvalue ExecutionstatUS Fj 23 ---------------------[End of Page 1366]--------------------- Parameter1)isl∫andSein'ns Section34 ...

  • マニュアル

    ...17.4 VDC min. OFF voltage 5.0 VDC max. ON response time 1 ms max. (0.1 ms max.: Interrupt input) OFF response time 1 ms max. Item Connection Terminal External signal iss open-collector ope co ec o signal X/Z Axis External signal is s line-driver ed e signal X/Z Axis Y/U Axis Y/U Axis Specification Response Time A15 A14 B15 B14 Conform to above input specifications spec ca o s N.O. contact: 0.1 ms 0 s max. a C contact: N.C. 1 ms max. A16 A14 B16 B14 Signal ...

  • マニュアル

    ...Operator. MIN MAX FREQUENCY STOP RESET DIGITAL OPERATOR PJVOP140 Inverter USB-RS422 Convert Cable (3G3AX-PCACN2) Note SYSDRIVE RUN ALARM Digital Operator connector 3G3JX/MX/RX 3G3JX : Set parameter C070=02(...

  • マニュアル

    ...Operator. MIN MAX FREQUENCY STOP RESET DIGITAL OPERATOR PJVOP140 Inverter USB-RS422 Convert Cable (3G3AX-PCACN2) Note SYSDRIVE RUN ALARM Digital Operator connector 3G3JX/MX/RX 3G3JX : Set parameter C070=02(...

  • マニュアル

    ...’s Manual for MC Command Table Library (W545) 37 MCCmdTbl  Lookahead When the lookahead conditions are met in automatic operation mode, next sequence data is read in advance and the operation starts in the pattern specified in the sequence data (SeqData) operation pattern (...

  • マニュアル

    ...) 3 Part Names and Functions Color Status Green Red 3-2-2 Lit • The Unit is operating normally. • The Unit is ready for I/O refreshing. Flashing (at 2-s intervals) Initializing (changing from Init state to SafeOpe or ...

  • マニュアル

    ... DistanceToMarkSensor. *2. For “BufferEmpty”, refer to Buffer Function on page 73. *3. Refer to Troubleshooting on page 111 for details. In-Out Variables Name Master Slave ContinuousOpe 54 Data type _sAXIS_REF _sAXIS_REF sCONTINUOUS _...

  • マニュアル

    ...-AMP Amplifier Unit connection error Check the connection between the Amplifier Unit and the Application Unit. Replace the Bank Unit if the above countermeasure does not solve the problem. If not, turn off the power, set "RUN", and turn on the power again. STA2 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 光電スイッチ F3H-P 1984年9月 生産終了 生産終了案内 OPE-H お問い合わせ 関連情報...