全 401 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
...「 G6D - F 4 P U / G 3 D Z - F 4 P U、G6 D-F 4 B / G3 DZ -F 4 B ターミナルリレー データシート」 (カタログ番号:S D B C -002)、 「 G7S A セーフティリレー データシート」 (カタログ番 号:S GF R -2 0 7 ) をご参照ください。 インダストリアルオートメーショ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...れますと、安全性が低下する可能性があります。 ●CEマーキングについて (Guidelines on the application of council directive 2006/95/ECより) 形G7SA/形G7SB/形G7S/形G7S-□-Eは、リレーと強制ガイド付き接点リレーのEN規格についてVDEの認証をうけ低電圧指令の要求を満足しています。 し...
- マニュアル
... of the relay contact surfaces, resulting in unstable contact or contact failure. Long-term storage or use in a silicone gas environment may cause a silicone film to form on the relay contact surfaces, leading to contact failure. • This Product uses G7SA (S8R-BB06) and ...
...ィリレー セーフティリレー 形G7SA P23 G7SA用プッシュインPlus端子台ソケット セーフティリレー 形P7SA-PU 形G7S-□-E 電磁接触器 (コンタクタ) P23 サーボモータ/ドライバ ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応形R88M-1A□ P23 /R88D-1SAN□-ECT P23 インバータ セー...
- 生産終了品/推奨代替品
... 推奨代替品 備考 パワーリレー(溶着検出リレー) G7D-412S AC100 1998年3月 生産終了 生産終了案内 セーフティリレー G7S-3A3B DC24 2013年3月 推奨代替品は生産終了 セーフティリレー G7S-4A2B DC24 2013年3月 推奨代替品は生産終了 パワーリレー G7D-412S AC100V 1998年3...
- カタログ
...-1 Top/Bottom Adjustable T Bracket 16 F39-GCNY2 F39-JG@B-L F39-JG@A-D Reduced wiring connector system F3W-MA0100P F3W-MA0300P Smart Muting Actuator Note: See p.147 for details. G7SA/G7S-E Relays with Forcibly Guided Contacts * The recommended safety controller is required to build a safety circuit using emergency stop switches and door switches. F3SG-RA Ordering Information Main Units Number of beams Protective height (mm) Hand and arm protection Model Number of beams Protective height (mm) Model 15 160 F3SG-4RA0160-14 8 190 F3SG-4RA0190-30 23 240 F3SG-4RA0240-14...
- カタログ
...G9SXシリーズ 両側コネクタケーブル形F39-JG□B 片側コネクタケーブル形F39-JG□A または セーフティリレー G7SA、G7S-E アクセサリ上下調整金具形F39-LGTB 形F39-LGTB-1 16 省配線コネクタ形F39-GCNY2 形F39-JG□B-L 形F39-JG□A-D お問い合わせ スマートミューテ...
- カタログ
...または上下調整金具形F39-LGTB 形F39-LGTB-1 フレキシブルセーフティユニット G9SXシリーズ セーフティリレー G7SA、G7S-E アクセサリ省配線コネクタ形F39-CN5 形F39-JD□□□□BA お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・...
- カタログ
.../最新の商品情報は 6 F3SN-A□SS セーフティリレー、専用コントローラ種類 形状 形G7SA セーフティリレー 形G7S-□-E セーフティリレー 専用コントロールユニット 仕様 形式 標準価格(¥) ・極数:4極・接点構成:2A2B ・開閉部 定格負荷:AC250V 6A、DC30V 6A ◎形G7SA-2A2B ・極数:...
- カタログ
...M12 connector (8-pin)M12 connector (8-pin) F39-JD5B F39-JD7B 10 m F39-JD10B 15 m F39-JD15B 20 m F39-JD20B Relays with Forcibly Guided Contacts Type G7SA Relays with Forcibly Guided Contacts G7S-@-E Relays with Forcibly Guided Contacts Appearance Specifications • Number of poles: 4 • Contact type: 2NO+2NC • Rated load: 250 VAC at 6 A, 30 VDC at 6 A • Number of poles: 4 • Contact type: 3NO+1NC • Rated load: 250 VAC at 6 A, 30 VDC at 6 A • Number of poles: 6 • Contact type: 4NO+2NC • Rated load: 250 VAC at 10 A, ...
- カタログ
...・開閉部 定格負荷: AC250V 10A、DC30V 10A ・極数:6極・接点構成:3A3B ・開閉部 定格負荷: AC250V 10A、DC30V 10A 形G7SA セーフティリレー 形G7S-□-E セーフティリレー 形式 標準価格(¥) ◎形G7SA-2A2B ◎形G7SA-3A1B ◎形...
- カタログ
...極:360mW、6極 :500mW)。 • 4極、6極を品揃え。 • PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。 • 強化絶縁。 形式構成 ■形式基準形G7S B- □A □B ― ― ① ② ①a接点極数 2:2a接点 3:3a接点 4:4a接点 5:5a接点 ②b接点極数 1:1b接点 2:2b接点 種類/標準価格 (納期についてはお取引き...
- カタログ
...「 G6D - F 4 P U / G 3 D Z - F 4 P U、G6 D-F 4 B / G3 DZ -F 4 B ターミナルリレー データシート」 (カタログ番号:S D B C -002)、 「 G7S A セーフティリレー データシート」 (カタログ番 号:S GF R -2 0 7 ) をご参照ください。 インダストリアルオートメーショ...
...CSM_SafetyRelay_ST_J_1_4 セーフティリレー CSM_SafetyRelay_ST_J_1_4 セーフティリレー機能/仕様一覧セレクション形G7SA 形G7S-□-E 形G7Z セーフティリレー セーフティリレー パワーリレー 形式商品名称 外観 注.ソケットは別売です。 注.ソケットは別売です。 4極 2a2b/...
- 商品情報
...の可視化 IO-Link AD コンバータ K3CV 2 本体/ツールのユーザビリティ強化 DC 遮 断 BOX セーフティリレー( G7SA 、G7S- □ -E )内蔵 S8R-BB 耐環境型 IP67・パワーサプライ S8NR-S 耐 環 境 型リモートターミナル ● CIP SafetyTM対 応 簡 易 ロ ジックセーフティI/Oターミナル NXR-S 耐 ...
- 商品情報
...が義務付けられ、誤配線や誤動作による安全機能低下を防止します。 商品情報 セーフティリレー?G7SA セーフティリレーG7S-□-E セーフティリレー 関連FAQ ■強制ガイド接点構造(セーフティ・リレーユニット/セーフティリレー用語集)セーフティ...
- 商品情報
...ガイド接点付き)のリレーには強制ガイド接点マークの使用が可能。 商品情報 セーフティリレーG7SA セーフティリレーG7S-□-E セーフティリレー 関連FAQ ■強制ガイド接点構造(セーフティ・リレーユニット/セーフティリレー用語集)■開閉容量に...
- 商品情報
...接点構造」を持ったリレーです。強制ガイド接点構造(セーフティ・リレーユニット/セーフティリレー用語集)・該当形式:G7SA、G7S-□-Eなど■セーフティ・リレーユニットは、「安全制御機器」に該当します。安全回路を組みやすくするために、セーフティリ...
- 商品情報
...FAQ02435 セーフティリレー G7S、G7SAシリーズと一般リレーの主な違いは強制ガイド接点機構の有無です。G7S、G7SAシリーズは、故障発生時、強制ガイド接点機構により故障している状態を検出することが可能です。(表1)セーフティリレーと一般リレ...
- 商品情報
...セーフティリレー G7S-3A3B-E DC24 | オムロン制御機器 セーフティリレー G7S-3A3B-E DC24 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました...