全 401 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 商品情報

    ....については当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形G7S-□-E 対象外 対象外 対象外 形G7SA *専用ソケットとの組合せで適合宣言しています。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 ...

  • 商品情報

    ...ま使用継続されますと、安全性が低下する可能性があります。 ●CEマーキングについて(LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU GUIDELINESより) 形G7SA/形G7S-□-Eは、リレーと強制ガイド付き接点リレーのEN規格についてVDEの認証をうけ低電圧指令の要求を満足しています。しか...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G5SB G6DS G6E G6H G6M G6W G6Y G6Z G700-Eシリーズ G700-S G70R-SOC08 G71D, G72D G720 G72Cシリーズ G79 G7D G7H G7P-2 G7S G7SB G7VC G7VC-OC16-B7 G9A-FZ1 G9D, G9D-EX G9EB-1 G9EN-1 G9S G9SA-300-SC G9SX-LM G9YA GD-170T GD-C / 170T1 GQ-CRM21 GRT1シリーズ GRT1シリーズ GT-600 GT1-CT01 GWL H2A H2BY H2C H2E H2F-D H2F-WM H3A H3AM H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-...

  • 商品情報

    ...認証の項もご確認ください。 セーフティ UL認証 形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 接点定格 操作コイル定格 形G7S-3A3B-E --- CSA C22.2 No.14 3211-07 LR35535 a接点: 10A per pole, 20A total,   277V AC(Resistive) b接点: 6A per pole, 20A total,   277V AC(Resistive) 24V DC 形...

  • 商品情報

    ...ィリレー セーフティリレー用ソケット 関連情報 本文 形式 定格 規格番号 認証番号 操作コイル 接点定格 形G7S-3A3B-E 24V DC EN61810-1 EN61810-3 40011951 24V DC a接点: 10A 250V AC(Resistive) 10A 30V DC(Resistive) b接点: 6A 250V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) 形...

  • 商品情報

    ...ン(270KB) ※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。 形式 形G7SA 形G7S-□-E 形G7Z 商品名称 セーフティリレー セーフティリレー パワーリレー 外観 注.ソケットは別売です。 注.ソケットは別売で...

  • 商品情報

    ...タ DC回路の安全設計を容易に実現 マルチチャンネルで省スペースを実現 IP67筐体に高信頼性のセーフティリレー G7SA、G7S-□-Eを内蔵...

  • 商品情報

    ...締め 取りつけ共用 プッシュインPlus端子 P7SA-14F-ND-PU プリント基板用端子 P7SA-14P ねじ端子 (ねじサイズ:M3) P7SA-14F-ND P7SA-14F G7S-□-E G7S-4A2B-E G7S-3A3B-E 14 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3) P7S-14F-END プリント基板用端子 P7S-14P-E タ...

  • 商品情報

    ...ます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 接点定格 操作コイル定格 形G7S-3A3B-E --- UL508 E41515 NRNT2 Recognition a接点: 10A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) b接点: 6A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) 24V DC 形...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G5SB G6DS G6E G6H G6M G6W G6Y G6Z G700-Eシリーズ G700-S G70R-SOC08 G71D, G72D G720 G72Cシリーズ G79 G7D G7H G7P-2 G7S G7SB G7VC G7VC-OC16-B7 G9A-FZ1 G9D, G9D-EX G9EB-1 G9EN-1 G9S G9SA-300-SC G9SX-LM G9YA GD-170T GD-C / 170T1 GQ-CRM21 GRT1シリーズ GRT1シリーズ GT-600 GT1-CT01 GWL H2A H2BY H2C H2E H2F-D H2F-WM H3A H3AM H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...使用継続されますと、安全性が低下する可能性があります。 ●CEマーキングについて (LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU GUIDELINESより) 形G7SA/形G7S-□-Eは、リレーと強制ガイド付き接点リレーのEN規格についてVDEの認証をうけ低電圧指令の要求を満足しています。 しかし...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...G7J C-1140 H5F C-482 G3J C-1269 G7K C-1136 H5L C-488 G3J-S C-1267 G7L Webサイト H5S C-471 G3J-T C-1265 G7S-□-E C-1680 H7AN C-575 G3J-T-C C-1260 G7S-□-E 1383、1388、1412、1444 H7BX C-551 C-1674 H7CN C-589 H7CX-□-N C-512 H7CZ C-540 Webサイト C-2082、2085 G3M Webサイト G7SA G3MC Webサイト G7SA-□A□□ G3NA C-1192 G7T G3NE C-1203 G7TC Webサイト H7E□-N C-608...

  • 商品情報

    ...フォンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 G7S G7SA P7SA 関連情報...

  • 商品情報

    ....については当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形G7S-□-E 対象外 対象外 対象外 形G7SA 注. 適用規格No.、認証機関等.については当社までお問い合わせください。 *ソケットとの組合せ...

  • ...* G6B-4* G6D-4B/ -F4* G70A*/G70R*/G70V*/G7TC* G70D-FOM*/VFOM* G70D-SOC*/VSOC* G700-CN050/ -TID04 上記以外のG700* G71*/G72*/G730* G73Z* G77*/G78* G79* G7EB-*/G7H*/G7J-*/G7K-*/ G7L-*/G7P-*/G7S*/G7T-* G7VC-OC* G7VC-OA* G7X-*/G7Z-*/G9B-*/G9D-*/G9E* G9H-* G9K* G9SP-N* 上記以外のG9S* G9Y* GCN* GD-ILM16* GI-SMD1624 GLS-* GQ-CRM21 GRT1-AD* GRT1-BT* 上記以外のGRT1-* GT1-AD* 上記以外のGT1-* GX-AD* GX-JC* 上記以外のGX-* H H2*/H3*/H4*/...

  • ...使用しないでください。 パワーサプライ関連商品形 S8R-BB DC遮断BOX IP67筐体に高信頼性のセーフティリレー G7SA、G7S-□-Eを内蔵...

  • ...CSM_SafetyRelay_ST_J_1_9 セーフティリレー CSM_SafetyRelay_ST_J_1_9 セーフティリレー機能/仕様一覧セレクション形G7SA 形G7S-□-E 形G7Z セーフティリレー セーフティリレー パワーリレー 形式商品名称 外観 注.ソケットは別売です。 注.ソケットは別売です。 4極 2a2b/...

  • ...用 G3RZ G3TA G3RZ-201SLN G3TA 5 5 P2RFZ-05-E P2R-057P G7SA-3A1B G7SA-2A2B 10 G7SA セーフティリレー G7SA-5A1B G7SA-4A2B G7SA-3A3B G7S-□-E G7S-4A2B-E G7S-3A3B-E 14 14 P2RFZ-05-E DINレール取りつけ、 ねじ端子ねじ締め (ねじサイズ:M3) 取りつけ共用 プリント基板用端子 P2R-057P P7TF-05 プッシュインPlus端子 P2R-05A P2R-05P...

  • 商品情報

    ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティリレーの商品でG を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 G7S-□-E G7SA セーフティ セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレーザスキャナ セーフティドアスイッチ セーフテ...

  • カタログ

    ... "-S" is added to the model name. (Example) F3SJ-E0185P25-S *2. Protective height (mm) = Total sensor length NPN output F3SJ-E Accessories (Sold separately) Relays with Forcibly Guided Contacts Type Appearance G7SA Relays with Forcibly Guided Contacts ...