全 401 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 商品情報

    ...格電流 (入出力) 定格電圧 (コイル部) 形式 入出力接点部:1a接点×2直列 EDM部:1b接点×2直列 DC24V 6A (G7SA内蔵) DC24V S8R-BB06A1 S8R-BB06A2 10A (G7S-□-E内蔵) S8R-BB10A1 S8R-BB10A2 取り付け金具(別売品) 商品名称 形式 DINレール取り付け金具(形S8R-BB06□□用) S82Y-RBB01DIN DINレール取り付け金具(形S8R-BB10□□用) ...

  • 商品情報

    ...るいは使用される場合、リレー接点表面にシリコーン皮膜が生成して接触不良の原因となります。 ・本製品は、G7SA(S8R-BB06)、G7S-□-E(S8R-BB10)を使用しています。上記製品の使用上の注意、および「セーフティリレー共通の注意事項」に記載の使用上の注意(①...

  • 商品情報

    ...ー ・極数:4極 ・接点構成:2A2B ・開閉部 定格負荷:  AC250V 6A、DC30V 6A 形G7SA-2A2B ・極数:4極 ・接点構成:3A1B ・開閉部 定格負荷:  AC250V 6A、DC30V 6A 形G7SA-3A1B 形G7S-□-E セーフティリレー ・極数:6極 ・接点構成:4A2B ・開閉部 定格負荷:  AC250V 10A、DC30V 10A 形...

  • 商品情報

    ...形式、ソケット の形式などの詳細は 形G7SAを参照ください。 ・極数:4極 ・接点構成:3A1B ・開閉部定格負荷:  AC250V 6A、DC30V 6A 形G7SA-3A1B 形G7S-□-E セーフティ リレー ・極数:6極 ・接点構成:4A2B ・開閉部定格負荷:  AC250V 10A、DC30V 10A 形...

  • 商品情報

    ...コンポ 総合カタログ (カタログ番号:SAOO-207)を参照ください。 ・極数:4極 ・接点構成:3A1B ・開閉部 定格負荷: AC250V 6A、DC30V 6A 形G7SA-3A1B 形G7S-□-E セーフティリレー ・極数:6極 ・接点構成:4A2B ・開閉部 定格負荷: AC250V 10A、DC30V 10A 形...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G7S-4A2B,G7S-3A3B 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品お...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G7S-3A3B DC24V 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品およ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G7S-3A3B DC24V 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品およ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G7S-4A2B DC24V 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品およ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...G7S-4A2B DC24V 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品およ...

  • 商品情報

    ...DC24V) 6極 形P7S-14F-END 裏面接続 プリント基板用端子 無 形P7S-14P-E 商品情報 G7SA セーフティリレーG7S-□-E セーフティリレー G7SA / G7S-□-E シリーズ用ソケットの形式を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 A22NE-PD / A22NE-P / A22E F3SJシリーズ G7J G7S-□-E G7SA G7Z J7KCAシリーズ J7KCシリーズ A2B E5AK ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 G7S-□-E G7SA F3SJシリーズ P2RFZ / P2RF, P2R, P7TF, PYFZ / PYF, PTFZ / PTF, PYD, PT, P7LF, PF, P2CF, PFA, P3G / P3GA, PL G7S G7SB F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SR-B ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードがで...

  • 推奨代替品ガイド

    ...セーフティリレー 形G7Sシリーズ、セーフティリレーソケット 形P7Sシリーズ 生産終了のお知らせ 2012年2月1日発行 生産終了予定商品 推奨代替商品 セーフティリレー セーフティリレー 形G7Sシリーズ 形G7S-□-Eシリーズ セーフティリレー...

  • カタログ

    ...[-] G7S-[]-E Data Sheet Relays with Forcibly Guided Contacts G7S-@-E CSM_G7S-_-E_DS_E_7_3 Relays with Forcibly Guided Contacts and High Switching Capacity of 10 A • Relays with forcibly guided contacts (EN61810-3, certified by VDE). • Supports the CE marking of machinery (Machinery Directive). • Helps avoid hazardous machine status when used as part of an interlocking circuit. • Track-mounting and Back-mounting Sockets are available. Note: Sockets are sold separately. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read the “Safety ...

  • カタログ

    ...[-] G7S データシート セーフティリレー G7S CSM_G7S_DS_J_5_1 EN規格を取得した本格的セーフティリレー ・ 強制ガイド接点付きリレー (EN50205/ClassA VDE認証)。 ・ 機械のCEマーキング (機械指令) をバックアップ。 ・ インターロック回路の構成をとることにより、 機...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ー(溶着検出リレー) 形G7D-412S 生産中止のお知らせ 生産終了商品 推奨代替商品 パワーリレー(溶着検出リレー) 形G7S-4A2B 形G7S-3A3B 形G7D-412S 1998年3月末生産終了 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点・接点構成が...

  • 商品情報

    ...(-S, -T) G6K-2F-RF-V G6L G6QE G6QG G6RL G6RN G6S G70A-ZOC16 G70D-SOC08 G70D-SOC16 / FOM16 G70D-VSOC16 / VFOM16 G70V G7EB G7J G7K G7L G7L-PV G7L-X G7S-□-E G7SA G7T G7TC G7X G7Z G8G G8K G8PC G8PM G9B G9EA-1 G9EC-1 G9EH-1 G9EJ G9EJ-1-E G9EJH-1-E G9EK-1 G9EK-1-E G9H G9KA G9KB G9KC G9KD G9KJ G9SA G9SB G9SE G9SP G9SX-AD□ / BC / EX G9SX-GS G9SX-NS G9SX-SM G9TA G9TB GD シリーズ GI-SMD / SID GLS GT1-AD / DA GT1-ID / OD GT1-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ズ G7Jシリーズ G7Xシリーズ G7Zシリーズ MKシリーズ MMシリーズ G7Kシリーズ MMKシリーズ MYKシリーズ G7Sシリーズ G7SAシリーズ LYシリーズ G7TCシリーズ MYAシリーズ P7T(F)シリーズ PYシリーズ 推奨代替商品なし ■最終受注年月 2023年12月末 ■最終出荷...

  • 商品情報

    ...0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でG を頭文字とするものは、以下の 11 商品です。 G7S-□-E G7SA G9SA G9SB G9SE G9SP G9SX-AD□ / BC / EX G9SX-GS G9SX-NS G9SX-SM GI-SMD / SID ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレーザス...