全 133 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • ...E9NC-TA21*/ -TA51*/ -TH* 上記以外のE9NC-* EE-1*/ -2* EE-SA*/-SB5*/-SG*/-SH*/-SP* EE-SX* EE-SY67* EE9-* EJ1C-* EJ1N-HFUB-DRT* EJ1N-HFUC-ECT* 上記以外のEJ1N-* ERT1* ES1-A*/ES1-L* ES1-PRO* ES1B*/ES1C-* ES100*/ES1000* ES2* ES5-L*/ -R* 上記以外のES5* EST* F F03-15*/ -16*/ -20*/ -25*/ -26* 上記以外のF03-* F150-C10* F150-S* F150-KP*/-L*/-M05*/-V* F160-C* F160-P* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判...

  • ...測温体、非接触温度センサ、 温湿度センサを用途に合わせて用意 非接触式温度センサなら非接触温度センサ 形ES1-N 湿度センサまたは温湿度センサなら湿度センサ/ 温湿度センサ まずはこれ! 形ES2-HB-N / THB-N まずはこれ! 温度センサ 形E52 ま...

  • ...測温体、非接触温度センサ、 温湿度センサを用途に合わせて用意 非接触式温度センサなら非接触温度センサ 形ES1 湿度センサまたは温湿度センサなら湿度センサ/ 温湿度センサ 形ES2-HB / THB 温度センサ 形E52 ・リード線直出し形・端子露出形、端...

  • ...測温体、非接触温度センサ、 温湿度センサを用途に合わせて用意 非接触式温度センサなら非接触温度センサ 形ES1-N 湿度センサまたは温湿度センサなら湿度センサ/ 温湿度センサ 形ES2-HB-N / THB-N 温度センサ 形E52 ・リード線直出し形・端子露...

  • カタログ

    ...-@(Standstill Monitoring Unit) A1 T31 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4 *2 Internal power supply circuit *1 A2 EDM input Standstill detection input 1 Safety standstill detection output control ES1 ES2 ES3 Standstill detection input 2 Auxiliary output control X1 X2 *3 *1. Internal power supply circuit is not isolated. *2. Standstill detection inputs are isolated respectively. *3. The Safety standstill detection outputs, ...

  • カタログ

    ...-2 RCM: EN61000-6-4 IO-Link conformance Environment UL Certification Temperature: 70°C Indoor Use Altitude: 2,000 m max. Pollution Degree: 3 EMC Immunity Level: Zone B Power Supply Class2, LPS, LIM and SELV or PELV, PS2 and ...

  • カタログ

    ...Issues Because equipment mechanism temperatures impact quality in high-precision processing of smaller workpieces, temperatures of many different points (e.g., pipes and valves) must be measured With Infrared thermosensors NX-HTC can control temperature and monitor equipment mechanism temperature Infrared Thermosensor ...

  • カタログ

    ... セン サ E S 1- N ・測定温度 - 50 ~ 500 ℃、- 50 ~ 1,000 ℃ ・再現性± 0.5 ℃、応 答 速 度 0.14 秒( 95 %)と高 精 度、高 速 測 定 。 ・専用ソフトウェア 形 ES1-TOOLS( WEB より無 償ダウンロード)を使 用して温 度のモニタおよび、放 射 率、移 動 平 均 機 能、 出力レンジの変更が可 能 。 5 半 導 体(前工...

  • カタログ

    ...Expected causes Check points and measures to take Faults involved with Safety Standstill detection outputs ERR lights up, ES blinks Blinking Lit EDM 1) Failure involving the wiring of Safety standstill detection outputs 1) Check the wiring to ...

  • カタログ

    ...に関する異常 ERR:点灯 ES:点滅 PWR EDM CH1 CH2 点滅 ES SET 点灯 ERR (1)安全停止検知出力配線異常 (1)ES1、ES2、ES3端子への配線を確認してください。 (2)過大なノイズの影響 (2)ES1、ES2、ES3端子への配線をインバータの動力線などと分離して敷設してください。 (...

  • マニュアル

    ...力2に関するエラーが発生したときに点滅します。 (注1) ES 橙 安全停止検知出力表示灯 安全停止検知出力(ES1,ES2,ES3)が出力ONのとき点灯します。 安全停止検知出力に関するエラーが発生したときに点滅します。 (注1) SET 橙 設定表示灯 ERR 赤 エ...

  • マニュアル

    ...- Lights up while the Standstill detection input voltage for Z3-Z4 is below the threshold voltage. - Blinks when an error relating to Standstill detection input ch2 occurs. (*1) ES Orange Safety standstill detection output Indicator - Lights up while Safety standstill detection outputs (...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-38 (XPND-25) AM1 XSYSTEM-27 (XUSR-22) 8 XSYSTEM-29 (XUSR-18) 10 XSYSTEM-44 (XUSR-19) 9 XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 ES1 18 11 XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) 13 12 SR1 SR2 Figure 4-14. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 66 eCobra User's Guide 14402-000 Rev. F Chapter 4: System Installation Table 4-19. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors Description Item Description 1 ESTOP 24 V Source 2 ESTOP Ground...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N AM1 O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 P ES1 Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 4-16. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 14608-000 Rev. L Hornet 565 Robot User's Guide 67 4.9 Installing User-Supplied Safety Equipment Key Meaning Key Meaning A ESTOP 24 V Source K Auto/Manual Output B Bulb, 6 V, ...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N AM1 O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 ES1 P Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 5-14. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 09955-000 Rev. N Quattro User's Guide 97 5.11 Installing User-Supplied Safety Equipment Callout Description Callout Description A ESTOP 24 V Source K Auto/Manual Output B Bulb L T20 Pendant Enable...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N AM1 O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 P ES1 Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 5-16. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 05173-060 M Viper 650/850 Robot with eMB-40/60R User's Guide 83 5.9 Installing User-Supplied Safety Equipment Key Meaning Key Meaning A ESTOP 24 V Source K Auto/Manual Output...

  • マニュアル

    ...XFP-7 ESTOPSRC XFP-1 5 Grn XFP-2 XFP-9 XFP-10 XFP-15 6 4 3 23 ES2 8 22 XUSER-14 XUSER-15 XUSER-7 XUSER-8 ES1 7 ES1 ES2 XUSER-2 XUSER-1 ES1 ESTOPSRC ES2 9 XUSER-21 XUSER-20 XUSER-4 XUSER-3 24 V 11 10 24 XFP-3 XFP-4 XFP-11 XFP-12 XUSER-16 XUSER-17 MM1 MM1 MM2 MM2 XUSER-9 XUSER-10 12 25 MM2 MM1 XUSER-23 XUSER-22 XUSER-6 13 XUSER-5 24 V XFP-5 26 XFP-6 14 XUSER-18 XUSER-19...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N AM1 O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 P ES1 Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 3-6. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 24402-000 Rev C eCobra 600 and 800 Robots with EtherCAT 51 3.5 Installing User-Supplied Safety Equipment Key Meaning Key Meaning A ESTOP 24 VDC Source K Auto/Manual Output B Bulb, 6 ...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N K O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 ES1 P Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 3-6. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 21861-000 Rev B Viper 650 and 850 Robot with EtherCAT 49 3.6 Installing User-Supplied Safety Equipment Key Meaning Key Meaning A ESTOP 24 VDC Source K Auto/Manual Output B Bulb, 6 ...

  • マニュアル

    ...XSYSTEM-42 (XUSR-23) XSYSTEM-30 (XUSR-6) XSYSTEM-27 (XUSR-22) M XSYSTEM-38 (XPND-25) XSYSTEM-29 (XUSR-18) XSYSTEM-44 (XUSR-19) N AM1 O XSYSTEM-26 (XUSR-8) XSYSTEM-10 (XUSR-7) ES1 ES2 P ES1 Q XSYSTEM-25 (XUSR-20) ES2 XSYSTEM-40 (XUSR-21) R S SR1 SR2 Figure 3-12. E-Stop Circuit on XUSR and XFP Connectors 22792-000 Rev. A iX3 565 Robot with EtherCAT User’s Manual 47 3.6 Installing User-Supplied Safety Equipment Key Meaning Key Meaning A ESTOP 24 VDC Source K Auto/Manual Output B Bulb, ...