全 1173 件が検索されました。(621 - 640件を表示)

  • カタログ

    ...プンNETエリアセキュリティーを確 保した状 態で、いつでもどこからでもアクセス可能 WEB アプリ 目視支援 v-CA WEB アプリ 品質改善分析 Q-up ティーチング 連携 v-TS ※Q-upの端末と同居可能 Webアプリケーションによりロケーションフリー...

  • カタログ

    ...ドを抽出、 部品本体ウィンドウは高さ情報から自動生成 Q-up System 検査データ活用品質改善支援システム v-CA v-TS 検査結果確認端末 検査プログラム作成端末 オムロンの3D-SJI 形VT-S530での検査事例 (Solder Joint Inspection) 微細部品(0603)浮き不良 はんだの接...

  • カタログ

    ...は高さ情報から自動生成 形VT-S730-H/ 形VT-S730 v-DB Ethernet Q-up System 検査データ活用品質改善支援システム v-CA v-TS 検査結果確認端末 検査プログラム作成端末 オムロンの3D-SJI 不良事例 (Solder Joint Inspection) はんだの接合(Solder Joint)状態と実装状態の定量検査を実...

  • カタログ

    ...ト (親機) クライアント(子機) 形式 形WE70-AP 形WE70-CL 形WE70-AP-EU 形WE70-CL-EU 形WE70-AP-US *1 形WE70-CL-US *1 形WE70-AP-CA *2 形WE70-CL-CA *2 形WE70-AP-CN 形WE70-CL-CN 標準価格 オープン価格 注1. ペンシル型アンテナ、本体取付け用マグネット、ねじ取付け金具は付属してい...

  • カタログ

    ...EtherNet/IP ユニット * ◎形CS1W-EIP21 150,000 クライアント(子機) CS1 CPU高機能ユニット アクセスポイント(親機) 形WE70-AP-CA クライアント(子機) 形WE70-CL-CA Ethernet ユニット ◎形CJ1W-ETN21 150,000 アクセスポイント(親機) 形WE70-AP-CN CJ1 CPU高機能ユニット クライアント(子機) 形WE70-CL-CN CS1...

  • カタログ

    ...:400MHz 特定小電力無線 MC :コンピュータ・コントローラ接続の親機 S-CH:シリアル通信I/Fの子機 AP :変換アダプタ CA :接続ケーブル ③追番 962 お問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp ワイヤレスモデム WM21-MC/-S-CH 定格/仕様 ■無線仕様 (親機← →子...

  • カタログ

    ...12 Mounting surface 57 Heat-resistive vinyl-insulated cable 6.2 dia, standard length: 2 m 7 8.5 33 98 Two, 4.5 dia. 20±0.1 Mounting Hole Dimensions Amplifier Units ZFV-CA@@ 23.2 52.50 60 4.6 90 4.30 3.90 14.8 13 11 32.90 24.20 18 11.7 dia. Optional Lighting ZFV-LTL01 62 20 P5.8 ✕ 9 = 52.2 Two sets of three, M3 Depth: 5 37.4 29 +100 0 2000 Mounting Hole Dimensions 8 8±0.1 14 20±0.1 10.7 20 Mounting Hole Dimensions...

  • カタログ

    ...かります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は CADデータ 10 ZFV-C アンプユニット形ZFV-CA□□ 23.2 4.6 60 52.50 90 14.8 3.90 4.30 耐熱塩化ビニルシールドコード φ5.2 標準2m 13 11 32.90 24.20 18 φ11.7 オプション照明形ZFV-LTL01 CADデー...

  • マニュアル

    ...米国・カリフォルニア州へ輸出・経由される場合、次の表示が義務化されています。 入力電圧 Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 0.4 形 3G3AX-OP05 はリチウム一次電池(過塩素酸塩含有率が 6ppb 以上)を搭載しています。 形 3G3AX-OP05 が組み込まれた貴社製品を...

  • マニュアル

    ...)2356-81-300 / Fax: (31)2356-81-388 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011 / Fax: (65) 6835-2711 OMRON SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INC. 6550 Dumbarton Circle, Fremont ...

  • マニュアル

    ...)2356-81-300 / Fax: (31)2356-81-388 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011 / Fax: (65) 6835-2711 OMRON SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INC. 6550 Dumbarton Circle, Fremont ...

  • マニュアル

    .... ■ Perchlorate regulations by the State of California, USA This product uses a lithium battery that contains perchlorate that is regulated by California State Law. Appropriate measures must be taken to comply with regulations. For details, refer to the URL as below: www.dtsc....

  • マニュアル

    ...Sd曲 Of由・1即o㎞⑭, ConbOIpand ㎞ Controlpanel −口願 Con知1paロd ピ罐"m幽 ㎞diロ句題 (改c1msgau11eVet;nd」⑭) ロ口口■■ロ口口K <。 ㎞鵠卵血虚ca的rs (蟹6(粘幽1㏄1舳) OK` 嘗1≡ 幽:曇 。 。 託 ㎞di回to届 (eXCessxailICVeL皿山臨) ■■■■■■■■㎝ ↑ 璽 ㎞晒-、 露四布㎞。 輌蕪雑鐵難…響 L-一_一.__一ー一一_一一_一一_」 Orange SelfLdiag皿os口c IOOmAm江 THEPR◎DUm給CONTTAtN日DINtHISSHEe「ARεNOτSAFE「YRAn…...

  • マニュアル

    ...Blue Black Brown Blue Pink ■OMRON EUROPE B.V. (Representative in EU) Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Phone : 31-2356-81-300 Fax : 31-2356-81-388 ■OMRON SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INC. 6650 Dumbarton Circle, Fremont ...

  • マニュアル

    ...122 122 3、1920 2$1920 211211 HoslE5ANIEN(No1)E…5AN1ε…N(No3i) RS485 RS48512A{一〕 胴B{◆} FGl Term旧ator〔120Ω1∫2W) 1 × ● ◆ OMRONshallnotberesponsibleforcoBformi[ywithanystandards, codes,orregulakonsthatapPlyto{hecomblnatEonof{heproducts inthecustomer'sapPl{...

  • マニュアル

    ...% FS) max. ±1 Stelle Spannungsausgang: 12 V DC, max. 40 mA * 1, mit Kurzschlussschutz Steuerausgang * 1:Der Wert für E5AR-TQQ □□□ WW- □□□ beträgt maximal 21 mA. Stromausgang: 0 bis 20 mA DC, 4 bis 20 mA DC, Belastung max. 500 Ω Auflösung: ...

  • マニュアル

    ...)(Spannung) (Thermoelement) (Widerstandstemperatureingangssensor) 18 Connexions (E5AR) 1 2 + - 3 4 5 6 1 L’alimentation d’entrée varie en fonction du modèle. 100 à 240 V en c.a. ou 24 V CA/CC (sans polarité) 2 1 COM 2 SUB1 3 SUB2 4 5 6 COM E5AR-A4B-500 AC/DC24V AC100-240V + - L’alimentation d’entrée varie en fonction du modèle. 100 à 240 V en c.a. ou 24 V ...

  • マニュアル

    ...: ±1,5。 C±1Stelle Analogeingang:(±O,1%FS)max.±1Steile TemperatureingangPlatinwiderstand:(gr6Berals±O,1%PVoder±0.5。 C)max.±1Stelle ProportionalerPotentiometereingang:(±5%FS)max.±1Ste‖e Spannungsausgang:12VDC,max,40mA,mitKurzschlussschutz Stromausgang:Obis20mADC,4bis20mADC,B引astungmax.500 Au刊6sung:...

  • マニュアル

    ...% FS) max. ±1 Stelle Spannungsausgang: 12 V DC, max. 40 mA 1, mit Kurzschlussschutz Steuerausgang 1:Der Wert für E5AR-QQ WWbeträgt maximal 21 mA. Stromausgang: 0 bis 20 mA DC, 4 bis 20 mA DC, Belastung max. 500 Ω Auflösung: ...

  • マニュアル

    ...䇭䇭䇭䇭䇭 ON䋺Max. 1kΩ , OFF䋺Min. 100kΩ Kontakteingang Eingangsspezifikationen 䇭䇭䇭䇭䇭 ON䋺Restspannung Max. 1.5V , OFF䋺Leckstrom Max. 0.1mA Kontaktloser Eingang 䇭䇭䇭䇭䇭 Klemmenstrom EIN䋺Ca.7mA(Kurzschluss) 䂓㩷Alarm für das Ausbrennen der Heizung/ ‫ ޓ‬Alarm zur Erkennung von Überstrom der LastHS-Alarm (Stromwandler1/Stromwandler2) Finden des Erkennungsstroms für Einphasenstrom. • Verwenden Sie die folgende Formel zur Etablierung eines Wertes für den Erkennungsstrom: Erkennungseinstellung = Normaler Heizstromwert + Heizungs-Ausbrennstromwert 2 Wenn mehr als ein Heizer an CT angeschlossen ist, verwenden Sie den Ausbrennstrom ...