全 44873 件が検索されました。(6281 - 6300件を表示)

  • カタログ

    ...のアンプに表示します。 設定は片方のアンプに必要なパラメータを入力するだけでOK。 検出したい偏差 T=K− (A+B) 演算ユニット 本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合がありま...

  • カタログ

    ...) + Smart Monitor Basic *2 *3 (Function Setting Software) *1. The ZX-SFW11EV3 or ZX-SW11EV3 is required to use the Smart Monitor with the ZX-LDA11-N/41-N. Earlier versions cannot be used. *2. The Smart Monitor Basic does not have ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...式:Max.−Min. 判定します。 ●演算式:無し 5.ねじれ演算 ●検査対象物の規定の面どおしの段差 を計測します。 ●演算式:A−B, A−C, A−D ・・・ ●検査対象物の各点の相対的な段差を 計測します。 ●演算式:A−B, B−C, C−D ・・・ 7.平均値演算 8.厚み演算 6.反り演算 ●検査対象...

  • カタログ

    ...クト設定/位置決めティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/ 判定出力保持入力/モニタフォーカス/ (A−B)演算 *4、 (A+B)演算 *4/ センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/機能ロック/非測定時設定/クランプ値設定/ スケール反転/ゼ...

  • カタログ

    ...0.4 μm 10 mm ZX-TDS10T Ultra-low-load Type ZX-TDS10T-L Air Lift Type ZX-TDS10T-V Air Lift/Air Push Type ZX-TDS10T-VL Note: The resolution refers to the minimum value that can be read when a ZX-TDA@1 Amplifier Unit is connected. „Amplifier Units Appearance Power supply DC Output type Model NPN ZX-TDA11 2M PNP ZX-TDA41 2M „Accessories (Order Separately) Calculating Unit ZX-series Communications Interface Unit Appearance Model ZX-CAL2 Appearance Model ZX-SF11 ZX Series (ZX-T) Smart Sensors (High-precision Contact Type) 1 SmartMonitor Sensor Setup Tool for...

  • カタログ

    ...面 2.5 2-M3 3.2±0.1 15.1 14.23 受光軸 42.3 16.7 46.1 投光軸 52.5 37.8 基準面 49.3±0.1 A* 7 (10.2) 投光中心 L* (検出距離中心) 10.1 23.6±0.1 35.3±0.1 11.7 ビニル絶縁丸形ロボットケーブル φ6.5 9芯 (導体断面積 : 0.125mm2/絶縁体径 : φ0.7mm) コード引き...

  • カタログ

    ... been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features Stability Detection of Essentially Any Workpiece Stable Detection of Small Level Differences CMOS Image Sensor That Stably Detects Object without or Small Workpieces Being Influenced by Color, Material, or Surface Conditions ...

  • カタログ

    ... been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features Stability Detection of Essentially Any Workpiece Stable Detection of Small Level Differences CMOS Image Sensor That Stably Detects Object without or Small Workpieces Being Influenced by Color, Material, or Surface Conditions ...

  • カタログ

    ...面 2.5 2-M3 3.2±0.1 15.1 14.23 受光軸 42.3 16.7 46.1 投光軸 52.5 37.8 基準面 49.3±0.1 A*1 7 (10.2) 投光中心 L*1 (検出距離中心) 10.1 23.6±0.1 35.3±0.1 11.7 ビニル絶縁丸形ロボットケーブル φ6.5 9芯 (導体断面積 : 0.125mm2/絶縁体径 : φ0.7mm) コード...

  • カタログ

    ...Smart Sensor Laser Sensor with Built-in Amplifier Smart Sensor Laser Sensor with Built-in Amplifier ZX1 A CMOS Laser Sensor That’s Optimum for Simple Measurements • A resolution of 0.002 mm that’s suitable for simple measurements. • Stable measurements for any type of workpiece. • Models available with four different distance specifications. • Long-distance model for up to 1,000 mm. • Robot cable that can be safely used even with moving parts. Refer to Safety Precautions on page 4. This datasheet contains information only for selecting the appropriate model. Be sure to read the instruction sheet for usage precautions ...

  • カタログ

    ...2-M3 P=0.5 3.2±0.1 15.1 14.23 受光軸 42.3 16.7 46.1 投光軸 52.5 37.8 基準面 49.3±0.1 A* 7 (10.2) 投光中心 L* (検出距離中心) 10.1 23.6±0.1 35.3±0.1 11.7 ビニル絶縁丸形ロボットコード φ6.5 9芯 (導体断面積 : 0.125mm2/絶縁体径 : φ0.7mm) コード引き出...

  • カタログ

    ...The simple setting for everyone. • High-precision measurement to approx. 10 μm. • Stable measurement regardless of movement or changes in workpiece color or material. • Smart tuning for optimal setting with one button for essentially any user. • The 11-segment display enables reading characters at ...

  • カタログ

    ...連結するだけで、相互干渉防止が可能です。 また、演算ユニッ (最大5台まで) ■厚みモード センサ① ■減算モード A センサ① 0基準センサ② 0基準 K T S A B センサ② B 段 差 S = B ー A 厚み T = K +( A + B ) 段取り替えを簡単に 4バンク内蔵アンプユニット...

  • カタログ

    ... by environmental changes Temperature characteristic*4 0.02% F.S./°C S./ C*5 Stable Wafer Measurement Regular-reflective Sensor Head *1 When employing Models ZX2-LD50/LD50L (50mm type) *2 Linearity : Maximum error produced when measuring within measurement range *3 ...

  • カタログ

    ...ユニットを使って連結するだけで、相互干渉防止が可能です。 (最大5台まで) ■厚みモード ■減算モード センサ① A センサ① 0基準センサ② 0基準 K S T A B センサ② B 厚み T = K +( A + B ) 段差 S=BーA 段取り替えを簡単に 4バンク内蔵アンプユニッ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ズ 外径形E2Q2-N□□□-G ST13.5 13.5 20.4 適合センサ 適合センサ 適合ゴムパッキン 形E2Q2-N□□□-G GP13.5 C SW D A B PG E SW A 24 25.5 標準価格 (¥) 30 C C (max) (min) 12.5 41 34 B D E 9 18 適合ケーブ 適合標準価格ル外径φ ロックナット (¥) 5∼12 GMP-GL13.5 250 ご購入・詳...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...合、 10cmが目安) 距離 ・ファン取りつけ穴は、ファンの口径より大きくとってください。 D1:ファンの取りつけ穴径 A B C D E F G H I J K L M 外形図 漏洩磁束 ︵ ︶ mT 4 3 パネル D2 D1 D2:ファンの口径 D1 >D2 ●冷却効果について・風の流れ方向およ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...器 医療機器 自動販売機・ショーケース セ ーフティ 制御盤 リレ ーコントロー ル 分類システム機 器 F A オムロンの軸流ファンは以下の通り分類されます。 AC軸流ファン樹脂羽根タイプ モーション/ドライブ 金属羽根タイプ 省エネ支援/環...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...0 180° ステップ1 カム出力6 225° 270° ∼ 315° 0° 45° ステップ9 ステップ1 ∼ カム出力2 90° F A システム機 器 ①マガジンからの供給袋アーム制御 ②ポンプ駆動シリンダ制御 ③固形物所定量投入制御 ④所定量液充填のプランジャ、 ポンプの制御 ⑤口閉じ、 脱気...