全 53645 件が検索されました。(6061 - 6080件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...方が安定動作の面で得策です。 リモートセンシング接続 (2芯シールド線) V. ADJ DC ON 短絡片をとりはずす +S 負荷 +V −V 負荷接続線 −S 注1. 負荷線での電圧降下が大きい場合、パワーサプライの出力電圧が電圧降下分だけ上昇し、過電圧保護...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ると感筐体のアース線接地が不完全になっている。 電した リモートセンシングを使用しない場合は、端子 (+Vと+S、−Vと−S)短絡ください。 またこの場合は過電圧保護が動作しているため入力電源をOFFし、再度投入してください。 +...
- 技術解説/使用上の注意事項
...構造 ピエゾ効果とは 保護膜 リレ ー 原理 セ ーフティ 特長 L 半導体ひずみゲージ コントロー ル S 上記導体の電気抵抗値Rは R=ρ*L/Sとなります (ρ:電気抵抗率、 L :導体の長さ、 S:導体の断面積) システム機 器 F A この導体を下図のように...
- 技術解説/使用上の注意事項
...お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 2 プッシュインPlus端子台 技術解説 ● クランプ方式 (形PYF□□Sの事例) 11 10 9 41 31 21 11 マイナスドライバ 電線挿入穴ドライバ挿入穴 センサ 3ステップで配線完了 A 12 電線 A スイッチ 電線挿入穴...
- 技術解説/使用上の注意事項
...の雰囲気中 ローラ・レバー形アクチュエータ (1)ドッグがアクチュエータを乗り越えない場合ドッグ速度が0.5m/s以下の場合 (普通) φ HNO3、Cl2など)や塵埃、高温多湿を避けてください。 その他・シールゴムのズレや浮き、および異物の付着があ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...するために必要な最短距離がISO 13855等の規格により規定されています。 ・ISO 13855に基づく安全距離の計算方法安全距離(S)=人体の接近速度×応答時間+センサの検知能力による追加距離 スイッチ ◎指・手の検出・S...
- 技術解説/使用上の注意事項
...・イナーシャ ×10−3 パワーレート=(定格トルク) で表します。 この値が大きいほど応答性の良いモータです。 単位(kW/s) セ ーフティ ●トルク定数モータに電流を流すと、この電流と界磁の磁束とによりトルクが発生します。 この電流と発生トル...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ください。 例えば、 形G3NA-220B:形Y92B-N100 形G3NE-210T(L):形Y92B-N50 形G3PE-235B-3H:形Y92B-P200 となります。 省エネ支援/環境対策機器 ⅠS F A モーション/ドライブ ⅠS>ⅠF>ⅠL となりますが、パワー MOS FETは温度によりオン抵抗が上昇する特性があります。 そのため、通電中にオ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...行ってください。 (形B3FS、形B3SN、形B3S) 温度 ︵℃︶ Max.250 220 150 予備加熱時間 本加熱時間 60∼120 Max.60 時間 (s) 注. 上記は基板厚1.6mmの場合 (形B3SL、形B3U、形B3AL) 1. 機種別洗浄の可否洗浄可能な機種 形B3W、形B3SN、形B3S、形B3WN 洗浄不可能な機種 形B3F、形B3FS、形B3SL、形B3W-9、形B3J、...
- 技術解説/使用上の注意事項
...トランジスタ K − ∴0.14V<0.4V となり、 (式3)を十分に満足することがわかり、R2の 入力 (GaAs赤外LED) 出力側 (S iフォト集積回路) 検証ができたことになります。 この検証で問題がなければ設計はほぼ完了です。 (LED順電流IF供給回路) LEDが単独に構成...
- 技術解説/使用上の注意事項
...えている。 以下のような原因が考えられます。 セ ーフティ 測定値が正しく表示されないのは、なぜですか? また「S.Err」が表示されるのは、なぜですか? モーション/ドライブ省エネ支援/環境対策機器 電源/周辺機器 ・ 誤った入力補正値が設定され...
- 技術解説/使用上の注意事項
...きるものとがあります。 たとえば0∼9までの表示を、0∼5の範囲以外回転しないようにしたものです。 ・形式末尾に -S □□をつけ、□□には設定数値の範囲を記入します。 例:形A7PS-203-S05 ・ストッパつきの製作可能な機種は、形A7DP、形A7D、形 A7BS、形A7BL、形A7PS、形A7PHで...
- 技術解説/使用上の注意事項
...表示 電源表示・タイムスイッチに電源が供給されているとき点灯 ⑤曜日送り/テストキー 操作キーの説明 P S s m 省エネ支援/環境対策機器 +1h ③分/パルス幅キー ④セットキー ON PW ・点灯:動作曜日・消灯:非動作曜日・点滅:特定曜日 モーション/ドラ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...形状、使用周波数、振動子の種類などが決定されます。 センサ ●音速気中での音速Cは近似式として、 C≒331.5+0.61θ(m/s)θ:気温(℃) で表わされます。 気温が変われば音速が変わり、これが温度差による距離測定誤差となります。 θ:音圧半減角 (半値角)...
- マニュアル
... RX2 series) INSTRUCTION MANUAL Thank you for purchasing this OMRON product. Please read this instruction sheet and thoroughly familiarize yourself with the functions and characterisitcs of the product before use. Please retain this sheet for future reference Manual Name 3G3AX-RX2-ECT User’...
- マニュアル
...がないこと IP00 エンコーダフィードバック ・標準エンコーダパルス数 1024 パルス/ r ・最大入力パルス数 200k パルス/ s 位置指令 ・最大入力パルス数 200k パルス/ s 保護機能 ・エンコーダケーブル断線エラー・PG オプションユニット接続エラー *1. 保存...
- マニュアル
..., T +1 S3 15A AC600V V/T2 W/T3 P24 PSC S4 3A Class J, G, T U/T1 S7/EB S6 S5/TH W1 30A *1 R/L1(L1) S/L2 *1 T/L3(N) SC D 3G3MX2-AB004-V2 定格電圧 (3) 3G3MX2-AB002-V2 LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND LD ND...
- マニュアル
...240 V AC, 5 A (resistance load (cosφ = 1)), 240 V AC, 2 A (inductive load (cosφ = 0.4)) Model 61F-LS-CP11-BTC 30 V DC, 100 mA or lower 5 Vp-p or lower Voltage between electrodes Startup lock time 3 s after turning on the power supply (The LED blinks during the startup lock time) Variable (0 to 100 kΩ) Operating resistance value 200% of the operating resistance value or smaller Reset resistance value 100 m or smaller Wire distance 1.5 ...
- マニュアル
.... (10) For stable operation, when using multiple model 61F units in the same tank with a common electrode, please unify them to model 61F-LS series. If unification is not possible, please use the high functionality product. Specifications ●For Model 61F-LS-CP08-N□/-...
- マニュアル
...-10 to 55°C (However, there shall be no freezing or condensation.) Relative humidity 25 to 85% RH 250 V AC, 3 A (resistance load (cosφ = 1)), 250 V AC, 1 A (inductive load (cosφ = 0.4)) 5 Vp-p or lower 3 ...