全 53645 件が検索されました。(6141 - 6160件を表示)

  • マニュアル

    ...ト 取扱説明書(安全上のご注意)(日/英語) e * / RS-232C SYS MAC IOWR CPU CPU RS-232C NT-AL001/ CJ1W-CIF01 CPU CS C PU / C S 1G/H/D-C PU H/S / 6 ) PLC DM/EM DM/EM PLC BUSY LED CS1D-BC/BI PLC C S 1W-C LK12/52 PLC -V1 C ...

  • マニュアル

    ...で接地するか、あるいは接地しないでください。 安全上の要点 © OMRON Corporation 2005-2018 All Rights Reserved. 警告 CPU ユニット 形 CS1G/H/D-CPU□□H/S の場合、バッテリ電圧低下 /バッテリ非実装時も、ユーザメモリは不揮発メモリにて保存されます (メモリ異常による運転停止...

  • マニュアル

    ... the product are sufficient for the systems, machines, and equipment, and be sure to provide the systems, machines, and equipment with double safety mechanisms. ! Caution When the battery power is low or when no battery is inserted with the CS1G/H/D-CPU H/...

  • マニュアル

    ...した規定トルクで締めてください。 ねじが緩むと発火および誤動作の恐れがあります。 CPU ユニット 形 CS1G/H/D-CPU□□H/S の場合、バッテリ電圧低下 /バッテリ非実装時も、ユーザメモリは不揮発メモリにて保存されます (メモリ異常による運転...

  • マニュアル

    .... Enter the information required for user registration according to the site windows. 4. After completion of registration, registration confirmation will be sent to the email address input during the registration procedure. Registering from the CX-Programmer or Other Support Software in CX-One OMRON'...

  • マニュアル

    ... due to guard door sagging). The axial misalignment (Y) is max. ±18 mm. Actuating curves The actuating curves represent the typical operating distance of the safety door switch during the approach of the actuator subject to the actuating direction. Transverse misalignment ...

  • マニュアル

    ...: 複数の安全入力装置が同一の安全機能に関係している場合、個々 の構成部品のPFH値を追加する必要があります。 S [mm] 12 10 Y 5 0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Y [mm] 高さ方向のずれ 90 NFPA 79用途で使用。 現地の配線手段となるアダプタは、 メーカ...

  • マニュアル

    ...7.5 Model D41G-A1 5 93 115 155.5 19 • Original Instructions GN RD YE 5673904-6A • Introduction (A) The D41G-A1 series is an actuator intended to be used for human’s protection. This document contains simple instructions to install the D41G-A1 actuator. Please refer to the Instruction Manual for the D41G. 40 Cover screw To be observed • Actuator with emergency exit D41G-A1-E0 may only be installed concealed. • Top side of the safety door switch D41G flush with actuator top side • Distance between safety door switch D41G and actuator: 5 ± 1.5 mm • Screws DIN ...

  • マニュアル

    ...特性产品适用性的判断应自行负责。 用户应对所有用途相关事宜自行负责。 OMRON ELECTRONICS LLC(美洲) 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200 Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A. Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787 外盖螺钉 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. (亚洲•太平洋) No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 欧姆龙自动化(中...

  • マニュアル

    ... All Rights Reserved. Original Instructions 5673908-9A For right hinged door F X = ± 1.5 mm Y = ± 5.0 mm Z = ± 1.0 mm Introduction I The D41G-A2 series is an actuator intended to be used for human’s protection. This document contains simple instructions to install the D41G-A2 actuator. Please refer to the Instruction Manual for the D41G. Holding force Fzh - mounting outside 2,000 N Dimensions Mounting outside Safety door switch D41G with actuator unit mounted outside the hazardous area 7.5 5 Right hinged door Left hinged door Right hinged door Left hinged door...

  • マニュアル

    ...ている。 1. 取付穴を使用できるようにするため、配線部のカバーCのネジをはずし、マニ 遵守事項 • 最大ドア厚S: 170 mm • 角形ロッドHの切断長さ 5. 防塵カバー: 防塵カバーがしっかり閉じられていること 155.5 16 遵守事項: • 外側設置の場合: 三...

  • マニュアル

    ... × M6 8 N•m Tightening torque of fixing screws Tightening torque of cover screw 0.7 to 1.0 N•m (Torx T10) Latching force 30 N Holding force (Fzh) (min.) 2,000 N Operating speed 0.2 m/s max. 1,000,000 operations min. Mechanical durability Fiberglass reinforced thermoplastic Material self-digestion (enclosure) Weight Unit: <510 g, Packaged: <600 g Environmental Ambient operating temperature -10 to 55°C 93% max. Ambient operating humidity (non-condensing, non-icing) Degree of protection IP66 and IP67 (IEC 60529) Vibration resistance 10 to 150 Hz, amplitude 0.35 mm Shock ...

  • マニュアル

    ...ネジの締め付けトルク 0.7∼1.0 N・m (トルクスT10) 30 N ラッチ力 2,000 N ロック強度 (Fzh) (最小) 0.2 m/s 以下許容操作速度機械的耐久性 1,000,000回以上材質ガラス繊維強化、熱可塑性、 自己分解性樹脂 (筐体) 本体:510g 未満, パッケージ:600g 未満重量環...

  • マニュアル

    ... N・m Cap screw 8-2. Switch, operation key(See Figure 3) 1) The switch and operation key will be fastened to specified torque in clause 8-1 with M5 screws and washers. 2) Do not use the operation key other than dedicated OMRON’...

  • マニュアル

    ...いでください。 感電の恐れがあります。 ロック強度(Fzh)(最小) :3,000N(EN ISO 14119) ■設置作業ヘッド許容操作速度:0.05~0.5m/s ・ 製品を落下させないでください。 スイッチ機能が十条件付短絡電流:100A 分に発揮されないことがあります。 条件:短絡保護装置:...

  • マニュアル

    .... Operation Key Be sure to install a stopper as shown in the following illustration to prevent the edge Switch of the operation key from inadvertently hitting the switch directly. 2 3-5. Do not apply shock over the shock resistance 1000m/...

  • マニュアル

    ...‚hGH‚/ef ¯ÃÕ=>?$% @ABCDEBCCFGHIJKLMN vBCDEFG H % OP6 QRSTUOVLRSW ÃÕpÖEàŠ4:=>?@ŠMNOP"#$% X=$%67=YZ[I=567 ÃÕpÖEOrn„P=Ø45vwRiILl4xy=>?$% )*+\R]^_>`UMNOP6RS*=a Í+((Í+(( ÃÕEOrnÕ ¯JFFl4xy=>?$% bc defg+W ÃÕ:N€4cˆOrnÕm4=:2…l4:=>?$% OrnՆ...

  • マニュアル

    ...路動作までの動き(最小):10 ㎜ 直接開路動作力(最小) :60N ロック強度(Fzh)(最小) :1,300N(EN ISO 14119) 許容操作速度 :0.05~0.5m/s 許容操作頻度 :30 回/分条件付短絡電流 :100A 条件 :短絡保護装置 10A ヒューズ 形 gI、gG(IEC60269)を使用保護構造 :IP67(EN60947-5-1) (本体のみ、操作キー挿入...

  • マニュアル

    ...ださい。 血止you鉦耶u噸ng面sD小田・SK30.丁垣slN密RU㎝ON㎜UAL〔k土d也ejn㎞面識has丘皿由叫輌ceand㎞⑩u回hepm血d輌d血}躯亘nglheD姻S桃30・ ForusingthismaPtease{hlowkeeptheprecat血ons`坊s㎞wn血色ef{9= ・E㎜此式dljsp取bct●亘1ぬ皿and〔W㎏〔輌dpe臣迎皿h瑚㎎...

  • マニュアル

    ...接開路動作までの動き(最小) 10 ㎜ 直接開路動作力(最小) 60N 全体の動き 28 ㎜(参考値です) 許容操作速度:0.05~0.5m/s 許容操作頻度:30 回/分短絡保護装置:10Aヒューズ 形 gI、gG(IEC60269)を使用してください。 保護構造 :IP67(EN60947-5-1) (本体のみ、操作キー挿入口は IP00) TYPE ...