全 45 件が検索されました。(41 - 45件を表示)
- マニュアル
... ユニット当たり) 70 W 200Ω 70 W 200Ω 260 W 100Ω 260 W 100Ω 390 W 40Ω 520 W 30Ω 780 W 20Ω 2400 W 13.6Ω 3000 W 10Ω 3000 W 10Ω 4800 W 6.8Ω 3000 W 10Ω 3000 W 10Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6...
- マニュアル
... ユニット当たり) 70 W 200Ω 70 W 200Ω 260 W 100Ω 260 W 70Ω 390 W 40Ω 520 W 30Ω 780 W 20Ω 2400 W 13.6Ω 3000 W 10Ω 3000 W 10Ω 4800 W 6.8Ω 3000 W 10Ω 3000 W 10Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6.8Ω 4800 W 6...
- マニュアル
...ージの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VERSION」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),*)+” ” +”Ver”+&(W(6),4)+
① ② ③ ④ コード No. ① 内容 (W(2),*):データを*バイト分変換し、PMCR 命令のオペラン (W(2),*) ドで指定した受信データ先頭 CH 番号+10CH に格納し... - マニュアル
...ジの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VERSION」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),8)+" "+"VER"+" "+&(W(6),5)+
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ コード No. ① (W(2),8) 内容 (W(2),8):データを 8 バイト分変換し、PMCR 命令のオペランドで指定した受信データ先頭 CH 番号+2CH に... - マニュアル
...「SW1∼SW6確認」を選んだ場合 4 画 面 の 指 示 に 従 っ て 、デ ィ ッ プ シーン0=設定=2.画像解析 ス イ ッ チ のS W 1 か ら S W 6 を 順番に単独でONにしてください。 全て 正常 であ れば 自動的 に 3 の SW□ 選択画面に戻ります。 のディップスイッチだけを...