全 45 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...ーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 8.5×10 -7 8.5×10 -7 8.5×10 -7 5.8×10 -6 8.5×10 -7 8.5×10 -7 8.5×10 -7 5.8×10 -6 励磁電圧 V DC24V±10% DC24V±10% 消費電力 (20℃時) W 6 6 6 6.5 6 6 6 6.5 消費電流 (20℃時) A 0.25 0.25 0.25 0.27 0.25 0.25 0.25 0.27 静摩擦 トルク N・m 0.2 以上 0.2 以上 0.34 ...
- 商品情報
...) ブレーキ 仕様 ブレーキ イナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 7.54×10 −7 6.4×10 −6 6.4×10 −6 1.71×10 −5 励磁電圧 *3 V DC24V±10% 消費電力 (20℃時) W 6 7 7 7.7 消費電流 (20℃時) A 0.25 0.29 0.29 0.32 静摩擦トルク N・m 0.318以上 0.637以上 1.27以上 2.45以上 吸引時間 *4 ms 60...
- 商品情報
...ーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 8.5×10 -7 8.5×10 -7 8.5×10 -7 5.8×10 -6 8.5×10 -7 8.5×10 -7 8.5×10 -7 5.8×10 -6 励磁電圧 V DC24V±10% DC24V±10% 消費電力 (20℃時) W 6 6 6 6.5 6 6 6 6.5 消費電流 (20℃時) A 0.25 0.25 0.25 0.27 0.25 0.25 0.25 0.27 静摩擦 トルク N・m 0.2 以上 0.2 以上 0.34 ...
- 商品情報
...レーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 0.85×10 -6 0.85×10 -6 0.85×10 -6 6.4×10 -6 6.4×10 -6 1.71×10 -5 励磁電圧 V DC24V±10% 消費電力(20℃時) W 6 6 6 7 7 7.7 消費電流(20℃時) A 0.25 0.25 0.25 0.29 0.29 0.32 静摩擦トルク N・m 0.2以上 0.2以上 0.34以上 1.47以上 1....
- 商品情報
...トアップマニュアル カメラ 形式 形F210-S1 形F500-S1 撮像素子 1/3インチCCD 2/3インチCCD 画素サイズ 7.4μm(H)×7.4μm(W) 6.45μm(H)×6.45μm(W) シャッタ機能 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階 (1/60s~1/12,000s)、メニューにて変更 電子シャッタ方式、シ...
- 商品情報
...です。 入力種別 入力精度 K、T、Nの−100℃以下 ±4℃±1 ディジット以下 U、L、PL2 R、Sの200℃以下 Bの400℃以下 規定なし W ±6℃ ±1 ディジット以下 上記指示精度の使用条件は下記のとおりです。 取りつけ方向 −− −正面取りつけ① 端子台ブロックと本体ブロック...
- 商品情報
...ブレーキ 仕様 *3 ブレーキ イナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 0.09×10 -5 0.58×10 -5 1.40×10 -5 励磁電圧 V DC24V±10%(無極性) 消費電力(20℃時) W 6 6.9 7.7 消費電流(20℃時) A 0.25 0.29 0.32 静摩擦トルク N・m 0.2以上 0.34以上 1.47以上 2.45以上 吸引時間 *4 ms 20以下 30...
- 商品情報
...です。 入力種別 入力精度 K、T、Nの−100℃以下 ±4℃±1 ディジット以下 U、L、PL2 R、Sの200℃以下 Bの400℃以下 規定なし W ±6℃ ±1 ディジット以下 上記指示精度の使用条件は下記のとおりです。 取りつけ方向 −− −正面取りつけ① 端子台ブロックと本体ブロック...
- カタログ
... is a possibility of a malfunction if it is displayed when the power is turned on.If it is displayed continuously, perform power cycling. If the abnormality still occurred, contact your OMRON representative regarding the error. 31 S8AS2 Dimensions (Unit: mm) 240 ...
- カタログ
...続使用例 制御盤内の配線に最適 R J 4 5コネクタ 制御盤内から盤外へのインターフェースに最適 X S 6 W‐6 P U R M12 / R J 4 5コネクタネ 制御盤外でのケーブルの敷設に最適 M12コネクタ X S 5 □ -T X S 5 W -T4 2 1- □ M D - □ □ 10 X S 5 P -...
- マニュアル
...NOTE: You will have to restart the PC after installing ACE software. 4.5 Connecting 24 VDC Power to Robot Specifications for 24 VDC Power Table 4-6. Specifications for 24 VDC User-Supplied Power Supply User-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
...One will be needed to connect to a PC running ACE software. 4.6 Connecting 24 VDC Power to Robot Specifications for 24 VDC Robot and Controller Power Table 4-6. VDC User-Supplied Power Supply User-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
... contained by this tray, to a location beyond the food-processing area. 5.8 Connecting 24 VDC Power to Robot Specifications for 24 VDC Robot and Controller Power Table 5-4. VDC User-Supplied Power Supply User-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
... Bodies F Arm Power/Signal Cable 5.6 Connecting 24 VDC Power to eMB-40/60R Servo Controller Specifications for 24 VDC Power Table 5-2. Specifications for 24 VDC User-Supplied Power Supply Customer-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
... the robot system. External Connection Specifications The following table provides external electrical connection specifications. Table 7-10. External Electrical Connection Specifications Item Specification 24 VDC supply1,3 22793-000 Rev. B Voltage range Details 24 VDC ± 10% , 150 ...
- マニュアル
... to enter the Product. □ 1 Insulation Resistance Test Precautions for Correct Use • Minor burns may occasionally occur. Do not touch the Product while power is being supplied or immediately after power is turned OFF. Nomenclature S8AS2-24024-06 (240 ...
- マニュアル
... sides of the connector after connecting any output connector. When removing a connector, be sure the lock screws are completely loose before pulling on the connector. 8. Be sure to remove the sheet covering the Product during installation before turning ON the power. S8AS-24006 (240 ...
- マニュアル
...Note: The startup delay will not operate when a relay or other device is used for ON/OFF control on the output side of the S8AS, so a cutoff operation may occasionally occur. Dielectric Strength Test Fig.1 Cutoff Characteristics Time (ms) (240 ...
- マニュアル
...のeMB-40/60Rサーボコントローラへの接続 DC24V電源の仕様表5-2. DC24Vユーザ用意電源の仕様電源(ユーザ用意) DC24V (±10%)、150 W (6 A) (21.6 V < Vin < 26.4 V) 回路保護1 出力のピーク値が300W未満または 8Aの直列ヒューズ 電源ケーブル 1.5~1.85 mm²(16~14 AWG) シー...
- マニュアル
...ージの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VER」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),7)+” ”+&(W(6),5)+
① ② ③ ④ コード No. ① 内容 (W(2),7):データを 7 バイト分変換し、PMCR 命令のオペラン (W(2),7) ドで指定した受信データ先頭 CH 番号+2CH に...