全 45 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...ージの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VER」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),*)+” VER ”+&(W(6),5)+
① ② ③ ④ コード No. ① 内容 (W(2),7):データを 7 バイト分変換し、PMCR 命令のオペラン (W(2),*) ドで指定した受信データ先頭 CH 番号+2CH に格... - マニュアル
...ッセージの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_RD_ST1」の設定 【設定内容】
+[DC1]+"0"+"1C"+&(W(1),1)+&(W(6),1)+"0"+"00"+&(W(7),1) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ +"0"+"0"++"40"+"01"+&(W(2),8)+ + ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ コード No. ⑧ ⑨ 内容 ① <h>(ヘッダ) タイプ:Code、データ:STX(#02) ② [DC1] 定数 CODE ③ "0", 定数 ASCII(コマンドおよび機器... - マニュアル
...の詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VERSION」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),7)+"(M)Ver"+&(W(6),4)+"(S)Ver"+&(W(7),4)+"(F)Ver"+&(W(8),4)+
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ コード内容 No. ① (W(2),7) (W(2),7):データを 7 バイト分、PMCR 命令のオペランドで指定した受信データ... - マニュアル
...面(アクセス権限設定) .................................................6-11 ネットワーク設定画面(Web パスワード設定)............................................6-12 コマンド画面 .......................................................................................................6-13 コマンド画面(CID R/...
- マニュアル
...Functions Reduced Space, Wiring, and Work S8VK-S48024 S8V-CP0424S×2 PFP-M W5Z-EP6 XW5T-P4.0-1.1-1×6 XW5E-P4.0-1.1-1 W5Z-EP6 1 PFP-M 263.4 • S8AS2-24024-06 (240 W, 6 Branch Outputs) 115 mm 92 mm for models with 6 branch outputs • S8AS2-48024-08 (480 W, 8 Branch Outputs) 115 mm 115 mm for models with 8 branch outputs Smart Power Supply User’s Manual (T242) 1-3 1 Features and Functions Power Supply and Branch Outputs The power supply section incorporates the AC-DC conversion circuit of ...
- マニュアル
... by integrating a Digital Multicircuit Protector into a Switch Mode Power Supply. 115 mm 170 mm for models with 4 branch outputs 245 mm for models with 8 branch outputs 2 Section 1-1 Overview of Features and Functions ■ S8AS-24006@ (240 ...
- マニュアル
... (TCP/IP Settings) ..............................................................................6-9 Network Settings Window (Port Setting) ...................................................................................6-10 Network Settings Window (IP Filtering Settings)....................................................................... 6-11 Network Settings Window (Permission Settings) ......................................................................6-12 Network Settings Window (Web Password Settings)................................................................6-13 Command Window ....................................................................................................................6-14 Command Window (CID R/...
...」 :”e(エラー番号)” :上記以外すべて ●受信メッセージ「b0_Recv」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】
+”b”+”0”+&(w(4),4)+&(w(5),4)+&(w(6),4)+&(w(7),4)+&(w(8),4)+&(w(9),4) ① ② ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ (つづき)+&(w(10),4)+ + ④ ⑤ ⑥ コード No. 内容 ① タイプ:定数 ASCII、データ:”$” ② “b” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “0” メッセージ... ...:”e”(#65) 74 9.プログラム ●受信メッセージ「b0_Recv」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】
++”b”+”0”+&(W(3),2)+&(W(4),2)+&(W(5),2)+&(W(6),2)+&(W(7),2)+&(W(8),2) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ +&(W(9),4)+&(W(10),4)+&(W(11),4)+&(W(12),4)+&(W(13),4)+ + ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ コード No. ⑯ ⑰ 内容 ① <h>(ヘッダ) タイプ:ASCII、データ:”$” ② <a>(アドレス) タイプ:ASCII、デー... - カタログ
...形J7L-85 12 形J7L-09∼22 R/1 S/3 T/5 43 31 1kg 形J7L-32∼85 13 21 R/1 S/3 T/5 43 31 A1 A2 接点構成 U/2 V/4 W/6 44 32 954 117.4 M6 (50) M8 (65,75,85) コンタクタ(電磁接触器) J7L A1 A2 14 22 U/2 V/4 W/6...
- カタログ
....5 形J7S-09∼22 R/1 S/3 T/5 43 31 形J7S-32∼85 13 21 R/1 S/3 T/5 43 31 A1 A2 接点構成 44 32 97 95 U/2 V/4 W/6 98 96 1.12kg 85.5 98 A1 A2 14 22 44 32 97 95 U/2 V/4 W/6 98 96 電磁開閉器 J7S 963 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は http://www.fa.omron.co.jp 形J7S組合せ仕...
- カタログ
...circuit Photocoupler S8EX-BP050@@ (50 W) S8EX-@P100@@ (100 W) S8EX-@P150@@ (150 W) +V AC(L) Fuse* INPUT Noise filter DC OUTPUT AC(N) -V Rectifier * 50 W: 4.0 A 100 W: 6.3 A 150 W: 8.0 A Inrush Harmonic current Smoothing current circuit suppression protection Rectifier/ Smoothing circuit Drive control Circuit Overcurrent detection circuit Voltage detection Overvoltage detection circuit Photocoupler +RC Remote control Photocoupler -RC Only for models with remote control option. S8EX-BP240@@ (240 W) AC(L) Fuse: 10 A INPUT +V Noise filter DC OUTPUT AC(N) -V Rectifier Harmonic current suppression Inrush ...
- マニュアル
...2015 2022 2022 2022 70 W 200 Ω 70 W 200 Ω 260 W 100 Ω 260 W 70 Ω 390 W 40 Ω 520 W 30 Ω 780 W 20 Ω 2400 W 13.6 Ω 3000 W 10 Ω 4800 W 8 Ω 4800 W 6.8 Ω 3000 W 10 Ω 3000 W 10 Ω 4800 W 6.8 Ω 4800 W 6.8 Ω 4800 ...
- マニュアル
...Resistor specifications 70 W, 200 Ω 70 W, 200 Ω 260 W, 100 Ω 260 W, 70 Ω 390 W, 40 Ω 520 W, 30 Ω 780 W, 20 Ω 2,400 W, 13.6 Ω 3,000 W, 10 Ω 4,800 W, 8 Ω 4,800 W, 6.8 Ω 4,800 W, 10 Ω 3,000 W 10 Ω 4,800 W, 6...
- マニュアル
...Resistor Specifications (per Unit) 70 W, 200 Ω 70 W, 200 Ω 260 W, 100 Ω 260 W, 100 Ω 390 W, 40 Ω 520 W, 30 Ω 780 W, 20 Ω 2400 W, 13.6 Ω 3000 W, 10 Ω 3000 W, 10 Ω 4800 W, 6.8 Ω 3000 W, 10 Ω 3000 W, 10 Ω 4800 ...
- マニュアル
... Unit Resistor Specifications (per Unit) 70 W, 200 Ω 70 W, 200 Ω 260 W, 100 Ω 260 W, 70 Ω 390 W, 40 Ω 520 W, 30 Ω 780 W, 20 Ω 2400 W, 13.6 Ω 3000 W, 10 Ω 3000 W, 10 Ω 4800 W, 6.8 Ω 3000 W, 10 Ω 3000 W, 10 Ω 4800 ...
- マニュアル
...5 Lock rings 6 Arm Power / Signal cable 5.9 Connecting 24 VDC Power to eMB-40R Specifications for 24 VDC Power Table 5-7. Specifications for 24 VDC User-Supplied Power Supply Customer-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
...NOTE: You must provide your own power supply. Make sure the power cables and power supply conform to the specifications in the following table. Table 3-1. Power Supply and Power Cable Specifications ! Customer-Supplied Power Supply 24 VDC (-10%, +5%), 150 ...
- マニュアル
... a SmartVision MX are similar, with each needing its own power supply, or else sharing a larger-capacity power supply. Specifications for 24 VDC Power Table 8-2. Specifications for 24 VDC User-Supplied Power Supply Customer-Supplied Power Supply 24 VDC (± 10%), 150 ...
- マニュアル
...+10 and +11 BOOL[32] EIPOutput.CommonControlFlag.W *4 EIPOutput.SensorHead1ControlFlag.F DWORD *5 BOOL[32] (Data type: U_EIPFlag) EIPOutput.SensorHead1ControlFlag.W *5 DWORD Control output 3 *3 EIPOutput.SensorHead2ControlReserve.F *6 BOOL[32] EIPOutput.SensorHead2ControlReserve....