全 193 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...クアップ運転ができる 電圧可変範囲 負荷 +V INPUT −V 100W リレ ー 100W +V 0V INPUT D1 V1 負荷 −V VL V2 VL=V1+V2 (2)±(プラスマイナス) 出力ができる 負荷 +V 0V INPUT −V 電源/周辺機器 −V ●使用周囲湿度連続使用可能な周囲湿度の許容範囲をいいます。 負荷 +V INPUT 省エネ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...X1 AND (直列接続) N :接続可能センサ数 VR:近接センサの出力残留電圧 VS:電源電圧 負荷 X1 X2 負荷 VL 〈形TL-N□Y、形E2K-□MY□〉 上記の近接センサは直列接続での使用はできません。 必要な場合はリレーを介してご使用ください。 〈形E2E-X□Y〉 上記の近接セ...

  • マニュアル

    ...も͡・改造繊調いでくださぬ・過度樺耗およ(獅溌生し禰管ζ支障をきたしま古ショットボルトとガイドのズレは±3㎜b)Vlこしてくださ臨・安全のためスライドキ「ユニット以外のものでスイッチを操作しないでください・ハントルを操作...

  • マニュアル

    ...., H6 10 5 dia. 22.17 Specifications and Dimensions ZX-TDS10T-L 132.15 28.5 84.5 9.5 1.2 8 dia., H6 7.5 dia. 10 24.2 SR1.5 ZX-TDS10T-VL 124.5 84.5 21 9.5 SR1.5 10 7.3 1.8 8 dia., H6 7 dia. 5 dia. 15 ZX-T Operation Manual 123 APPENDICES Preamplifier (Same for all models) 15 dia. 20 Round vinyl-insulated shielded coaxial cable, 3 cores, 3.7 dia. Standard length: 2 m 46 88 16 97 ±1 Round vinyl-insulated coaxial cable, 19 cores, ...

  • マニュアル

    ... Input Assignment 2 Event Input Assignments 3 to 6 clfl 0.0 M Motor Calibration lcr1 off 0.0 M mot All PID AT Upper Limit SP Travel Time r-r M vl-c PID•ON/OFF In 2-PID control = pid 0 Standard control = stnd Heating and cooling control = h-c Control Period (Heating) (Unit: Seconds) pms sqr off *Voltage output (for driving SSR): 2 0.0 Valve Completely Initial setting level enables users to specify their preferred operating conditions (input type, alarm type, control method, etc.) 0 0.0 Potentiometer Specification Setting Extraction of Square Root Enable (...

  • マニュアル

    ...出(用于驱动SSR):2 al-1 M c-o 9999 控制周期(加热) (单位:秒) ∗电压输出(用于驱动SSR):2 01 M 暂停 0.0 vl-o M SP模式 M d.seg 233 40 off 7 积分时间(冷却) c-i (单位:秒) M M 6 45 比例带(冷却) 8.0 微分时间(冷却) c-d (单位:秒) 通信写入 8.0 o 0 标准或加热/冷却标...

  • マニュアル

    ...prg Transfer Output 0.00 Event Input Assignment 2 0.00 Event Input Assignments 3 to 6 0.0 M Motor Calibration lcr1 Travel Time 0 rst Valve Completely Closed Position o vl-o Standard or Heating/ Cooling 9999 Standard control = stnd 0.0 Valve Completely Open Position M Heating and cooling control = h-c pms Control Period (Heating) (Unit: Seconds) 0 *Voltage output (for driving SSR): 2 M sqr Control Period (Cooling) (Unit: Seconds) off *Voltage output (for driving SSR): 2 Initial setting level enables users to specify their preferred operating conditions (input type, alarm type, control method, etc.)...

  • マニュアル

    ...X 0.0 M M 28 29 30 31 32 33 (-) V 22 − 23 V 24 + EV3 EV4 (-) (-) off M 暂停 end rst vl-o 标准或加热/冷却标准控制时= stnd 加热冷却控制时= h-c (-) M M 电机校准 0 M 0 I + 22 mA 23 − 24 22 B 23 B 24 67 0 ct1 M ...

  • マニュアル

    ...输出Z相 0V 线色褐黑白橙蓝 输出电流:±30mA Precautions on safety Model E6B2-CWZ6C,3E,5B,5G 源电流: 35mA以下输出电压: VH=Vcc-3V(IO=30mA) VL=2V以下(IO=-30mA) 残留电压:0.4V以下 A相、B相位差 90±45゜ 起动扭距 ●Meaning 0.8W以下 100kHz 输出极位差 外部接线时,请注意不要错误连线。 E6B2-CWZ5B DC12~24V (+15% -10% ) PNP...

  • マニュアル

    ...出力形態 (A、B、Z相とも同様) 35mA max 青 コンプリメンタリ出力 出力容量 出力電圧 VH = Vcc -3V 以上 (IO = 30mA) VL = 2V 以下 (IO = -30mA) 出力電流 ±30mA 茶 DC5-5%∼12V+10% 黒、白、橙非反転出力 (A、B、Z相とも同様) AM26LS31 相当反転出力 (A、B、Z相とも同様) 黒/赤、白/赤、橙/赤青 0V ) 形 式 電圧出...

  • マニュアル

    ... name Close/Floating Display clfl calb Motor Calibration Travel Time Valve Completely Closed Position Valve Completely Open Position Potentiometer Input Specification Valve Opening Monitor Position Proportional Dead Band Open/Close Hysteresis mot ...

  • マニュアル

    ...RxPDO 5000 hex Command (1701 hex) TxPDO 5010 hex Frequency reference 5100 hex Status (1B01 hex) 5110 hex Output frequency monitor PDO mapping for speed control (CiA402 profile) RxPDO 6040 hex Controlword (1700 hex) TxPDO 6042 hex ...

  • マニュアル

    ...RxPDO 5000 hex Command (1701 hex) TxPDO 5010 hex Frequency Reference 5100 hex Status (1B01 hex) 5110 hex Output Frequency Monitor PDO mapping for speed control (CiA402 profile) RxPDO 6040 hex Controlword (1700 hex) TxPDO 6042 hex ...

  • マニュアル

    ... to the parameters in the table below. Index 10F3 hex 6046 hex 6048 hex 6049 hex Object name Sub-index Diagnosis history Sub-index 5: Flags Sets whether the diagnosis history is to be notified in an emergency message. ...

  • マニュアル

    ...ってください。 参考 C200HX/HG/HE に装着するためには、リンクインタフェースを持つコミュニケーションボード(C200HW-COM01/04-Vl)が必要です。 ■べ一スユニットヘの装着位置 ●C1000H,C1000HF(形 C1000H-SLK11/SLK21-V1) ベースユニット形 C500-BC081/051 使用時には CPU ユニットの左側 3 ス...

  • マニュアル

    ...になるまでの時間、またそのときのパルス数は以下の計算式で求めることができます。 速度(pps) VM VH PD PU VL 0 TD TU TAU 時間(ms) TAD VM:設定した最高速度 (VL)から目標速度(VH)までの加速時間 TU:起動速度 (VH)から起動速度(...

  • マニュアル

    ...になるまでの時間、またそのときのパルス数は以下の計算式で求めることができます。 速度(pps) VM VH PD PU VL 0 TD TU TAU 時間(ms) TAD VM:設定した最高速度 (VL)から目標速度(VH)までの加速時間 TU:起動速度 (VH)から起動速度(...

  • マニュアル

    ... 周波数モニタ(Output frequency monitor) 速度制御用 PDO マッピング(CiA402 プロファイル) RxPDO (1700Hex) 6040Hex コントロールワード(Controlword) 6042Hex 速度指令(vl target velocity) TxPDO (1B00Hex) 6041Hex ステータスワード(Statusword) 6043Hex 動作速度(...

  • マニュアル

    ...速度制御用 PDO マッピング(CiA402 プロファイル) RxPDO (1700Hex) TxPDO (1B00Hex) 6040Hex 6042Hex 6041Hex 6043Hex コントロールワード (Controlword) 速度指令 (vl target velocity) ステータスワード (Statusword) 動作速度 (...

  • マニュアル

    .../41 アンプユニット部のバージョンは使用するセンサ部に依存します。 - 形 ZX-TDS01/04/10 形 ZX-TDS04-L/10-L 形 ZX-TDS10-V/VL 形 ZX-TDA11/41 参考本資料は機器の通信接続確立までの手順について記載したものであって、機器個別の操作や設置および配線...