全 193 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...ションビジネスカンパニー 標準価格(¥) 77,000 21,500 77,000 19,400 77,000 19,400 20260417_DOP_00003 生産終了商品 ZX-TDS10-VL 推奨代替商品 標準価格(¥) E9NC-TH12L 2M E9NC-TA0 E9NC-TH12L 2M E9NC-TA21 2M E9NC-TH12L 2M E9NC-TA51 2M E9NC-TH12L 2M E9NC-TA0 E9NC-TH12L 2M E9NC-TA21 2M E9NC-TH12L 2M E9NC-TA51 2M E9NC-TH12L 2M E9NC-TA0 E9NC-TH12L 2M E9NC-TA21 2M E9NC-TH12L 2M...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...抵抗値R=4.7kΩの場合 “H”レベル時 Z 4.7k 入力電圧VH= ×24V Vcc= R+Z 4.7k+4.7k =12V “L”レベル時入力電圧VL≦0.4V (負荷電流40mA時の残留電圧) 負荷電流IC= Vcc Vcc =5.1mA≦40mAより = R R 注. 負荷電流に対する残留電圧はセンサの定格をご確認ください。 L 0.1∼1μF...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...)対応測定範囲可動範囲分解能 *1*5 リニアリティ *2*5*6 測定力 *3 な 10 10 0.4 ±0 輸出約0 形ZX-TDS10-VL 形ZX-TDS10T-VL VR/AP 0.09∼1.41N −0.05∼−0.22 (bar) バキュームリトラクト時エアー圧力エアプッシュ時 0.125∼2(bar) センサヘッド部 IP6 保護構造プリア...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...ますようお願いいたします。 ■訂正箇所 「センシングコンポ総合カタログ2007」 500ページ形ZX-T:定格/性能・形式形ZX-TDS10-VL、形ZX-TDS10T-VL ・訂正内容バキュームリトラクト時の「エアー圧力」の変更 (誤) −0.05∼−0.22(bar) (正) −0.22∼−0.5 (bar) 誤 正 センサ部(ロングレンジ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...1mm 4mm 10mm 分解能 * 0.1μm 0.4μm 形式 ◎形ZX-TDS01 ◎形ZX-TDS04 ◎形ZX-TDS04-L ◎形ZX-TDS10 ◎形ZX-TDS10-L ◎形ZX-TDS10-V ◎形ZX-TDS10-VL *この分解能を実現する条件については 「定格/性能」の表にある分解能の定義をご覧ください。 - 12 - ねじ部 標準価格(¥) おねじ めねじ オープン価格 (お取引...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-VK 2006年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルイメージロガー QM300-VL 2006年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルイメージロガー QM519-C10 2006年3月 生産終了...

  • カタログ

    ...10 30 50 100 Load current (mA) 5 E2E2 30 E2E2-X@Y@ 25 20 at 100 VAC 120 Residual output voltage 100 ON 80 Residual output voltage 60 15 VL 30 50 OFF 300 500 100 0 40 Residual load voltage 1 3 5 10 30 50 100 t = 1 mm 3 Iron 0 1 3 5 10 30 50 8 @d X 7 OFF 300 500 100 Load current (mA) E2E2-X10D@ t = 1 mm Distance X (mm) X 3.5 Distance (mm) Distance X (mm) Influence of Sensing Object Size and Material E2E2-X3D@ E2E2-X7D@ @d...

  • カタログ

    ...5 Residual load voltage 1 3 5 10 30 E2E-X@Y@ at 200 VAC 100 ON 80 V ~ 240 Residual output voltage 200 ON 160 V ~ 120 VL VL 100 VAC A ~ 40 VL A ~ 100 Residual output voltage 60 10 50 120 V ~ 0 30 E2E-X@Y@ at 100 VAC 30 20 3 Load current (mA) Load voltage ...

  • カタログ

    ... sensing object: d (mm) Residual Output Voltage 30 25 20 Residual Output Voltage 120 Residual output voltage 100 ON 80 60 5 0 1 3 5 10 30 V VL 200 VAC A 24 VAC 20 Residual Load Voltage 160 80 40 VL ON 100 VAC A A Residual output voltage 200 120 ...

  • カタログ

    ... 35 40 50 Side length of sensing object: d (mm) 0 10 20 30 40 50 60 Side length of sensing object: d (mm) Residual Output Voltage E2FQ-X@Y1 at 24 VAC 5 Load voltage VL (V) Residual output voltage (V) E2FQ-X@ 4 30 24 VAC 20 Residual output voltage ON 3 V ~ 2 10 ...

  • カタログ

    ...) 3 E2K-X Residual Output Voltage E2K-X@MY E2K-X@MY@ 1.5 Protective resistance mA V at 100 VAC 120 Residual output voltage 100 ON 80 E2K-X@MY@ Load voltage VL (V) 2.0 Load voltage VL (V) Leakage current (mA) Leakage Current 240 Residual output voltage 200 ON 160 V AC power, 50/60Hz V 60 120 ...

  • カタログ

    ...,000, 2,048, 2,500, 3,600 Output phases Phases A, B, and Z*5 Output configuration Complementary outputs*2 Voltage output (NPN output) Line driver output*3 Output capacity Output voltage: VH = Vcc = 3 V min. (IO = 30 mA) ...

  • カタログ

    ...*1 100 mA max. Resolution (pulses/rotation) 100, 200, 360, 500, 600, 1,000 E6F-CWZ5C 1,000 Output configuration Complementary outputs*2 Output capacity Applied voltage: 30 VDC max. Output voltage: VH = Vcc −3 V min. (Io = 30 mA), ...

  • カタログ

    ...Z × 24 V = 13 V Input voltage VH = Vcc = 4.7 k+5.6 k R+Z Low level: Vcc 24 V = = 5.1 mA ≤ 50 mA Load current Ic = R R Input voltage VL ≤ 1.0 V (Residual voltage for 50-mA load current) Note: Refer to the ratings of the Sensor for the residual voltage of the load current. Load Short-circuit Protection • The EE-SX95 provides load short-circuit protection. If a load short circuit occurs, the output will go OFF. Check the wiring and cycle the power supply. The load short-circuit protection circuit will ...

  • カタログ

    ... Zener diode (ZD in the diagram below, with a rated voltage of 30 to 35 V). Use the Sensor only after confirming that the surge has been removed. And the input voltage and load current at the low level are as follows: Input voltage ...

  • カタログ

    ...3-phase 4-wire R-phase (VR) S-phase (VS) T-phase (VT) N-phase (VN) R-phase S-phase T-phase --- 1 circuit V1 1-phase 2-wire L-phase (VL) 1-phase 3-wire V2 19 KM-PM Dimensions (Unit: mm) Main unit KM-PMBN-EIP 104 ±1 100 38 ±1 8.7 3.5 4.6 124 ±1 33.2 5.0 6.35 3.8 25 (0.5) 5.5 (14 max. when sliding) Dedicated CT KM-PCBE005 KM-PCBE050 22.9 33 39 CT Through hole diameter CT Through hole diameter 25.3 3 7....

  • カタログ

    ...-LP/LY Engineering Data (Reference Value) Leakage Current TL-LY50 80 Leakage current (mA) Distance X (mm) Sensing Area TL-LP/-LY Y 70 X 60 50 3.0 mA 100/200 VAC VL 2.5 2.0 200 VAC 1.5 40 30 1.0 100 VAC 20 0.5 10 0 0.3 0.5 −60 −40 −20 0 20 1 5 10 50 100 Load resistance (kΩ) 40 Distance Y (mm) 85-dia. head at 100 VAC 150 100 TL-LY50 Load voltageVL (V) Load voltageVL (V) Residual Voltage TL-LY50 Operate at 200 VAC 250...

  • カタログ

    ... −5 0 5 10 15 形TL-N7MD□検出ヘッド形TL-N12MD□検出ヘッド形TL-N20MD□検出ヘッド 0 20 距離 Y (㎜) 電源電圧 (V) 5 VL 4 出力残留電圧 100 V ON V 160 80 3 V ∼ 60 2 A 40 1 VL 出力残留電圧 200 ︶ ON ︶ V TL-N□MY AC200V時負荷電圧 ︵ 形TL-N□MY、AC100V時負荷電圧 ︵ 出力残電圧...

  • カタログ

    ...8 dia. Standard type Model ZX-TDS01T ZX-TDS04T-L 0.4 μm 10 mm ZX-TDS10T Ultra-low-load Type ZX-TDS10T-L Air Lift Type ZX-TDS10T-V Air Lift/Air Push Type ZX-TDS10T-VL Note: The resolution refers to the minimum value that can be read when a ZX-TDA@1 Amplifier Unit is connected. „Amplifier Units Appearance Power supply DC Output type Model NPN ZX-TDA11 2M PNP ZX-TDA41 2M „Accessories (Order Separately) Calculating Unit ZX-series Communications Interface Unit Appearance Model ZX-CAL2 Appearance Model ZX-SF11 ZX Series (ZX-T) Smart Sensors (...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...抵抗値R=4.7kΩの場合 “H”レベル時 Z 4.7k 入力電圧VH= ×24V Vcc= R+Z 4.7k+4.7k =12V “L”レベル時入力電圧VL≦0.4V (負荷電流40mA時の残留電圧) 負荷電流IC= Vcc Vcc =5.1mA≦40mAより = R R 注. 負荷電流に対する残留電圧はセンサの定格をご確認ください。 L 0.1∼1μF...