全 193 件が検索されました。(181 - 193件を表示)
- 商品情報
...流 約9A (0.1ms) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 起動トルク 常温時: ...
- 商品情報
... mA max. Resolution 100 P/R Inrush current Approx. 9 A (0.1 ms) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 125 kHz (65 kHz when using phase Z reset) Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Rise and fall times of output 1 µs max. (Cable length: 2 m, load current: 30 mA) Starting torque Room temperature: 10 mN.m ...
- 商品情報
...流 約9A (0.1ms) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 出力立ち上がり、立...
- 商品情報
... mA max. Resolution 2000 P/R Inrush current Approx. 9 A (0.1 ms) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 125 kHz (65 kHz when using phase Z reset) Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Starting torque Room temperature: 10 mN.m max. Low temperature: 30 mN.m max. Moment of inertia 2.0 x 10-6 kg.m2 ...
- 商品情報
...流 約9A (0.1ms) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 起動トルク 常温時: ...
- 商品情報
... mA max. Resolution 2000 P/R Inrush current Approx. 9 A (0.1 ms) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 125 kHz (65 kHz when using phase Z reset) Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Rise and fall times of output 1 µs max. (Cable length: 2 m, load current: 30 mA) Starting torque Room temperature: 10 mN.m ...
- 商品情報
...流 約9A (0.1ms) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 出力立ち上がり、立...
- 商品情報
... mA max. Resolution 200 P/R Inrush current Approx. 9 A (0.1 ms) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 125 kHz (65 kHz when using phase Z reset) Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Starting torque Room temperature: 10 mN.m max. Low temperature: 30 mN.m max. Moment of inertia 1.9 x 10-6 kg.m2 ...
- 商品情報
...流 約9A (0.1ms) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 起動トルク 常温時: ...
- 商品情報
...100 mA max. Resolution 1000 P/R Inrush current Approx. 9 A (5 µs) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 83 kHz Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Rise and fall times of output 1 µs max. (Cable length: 2 m, load current: 30 mA) Starting torque Room temperature: 10 mN.m max. Low temperature: 15 mN.m max. Moment ...
- 商品情報
...流 約9A (5µs) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 83kHz 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 出力立ち上がり、立ち下がり時間 1µs以下 (コード...
- 商品情報
...100 mA max. Resolution 360 P/R Inrush current Approx. 9 A (5 µs) Output phases A, B and Z Control output Output type Complementary output Output voltage VH: Vcc -3 V min. (IO = 30 mA) VL: 2 V max. (IO = -30 mA) Load current ±30 mA Max. response frequency 83 kHz Phase difference on output 90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T) Rise and fall times of output 1 µs max. (Cable length: 2 m, load current: 30 mA) Starting torque Room temperature: 10 mN.m max. Low temperature: 15 mN.m max. Moment ...
- 商品情報
...流 約9A (5µs) 出力相 A、B、Z相 制御出力 出力形式 コンプリメンタリ出力 出力電圧 VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) 出力電流 ±30mA 最高応答周波数 83kHz 出力位相差 A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) 出力立ち上がり、立ち下がり時間 1µs以下 (コード...