全 65 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
... number of steps When the number of steps is set to an odd number, the final soak time cannot be set. For example, if we set the “number of steps” parameter to “7”, the “soak time 3” parameter cannot be set even though the “target ...
- マニュアル
... of steps When the number of steps is set to an odd number, the final soak time canĆ not be set. For example, if we set the number of steps" parameter to 7", the soak time 3" parameter cannot be set even though the target ...
- マニュアル
... monitor” (adjustment level) “Heater burnout latch” (advanced function setting level) “Heater burnout hysteresis” (advanced function setting level) 73 Section 5-4 Adjustment Level sp-0 Set point 0 sp-1 Set point 1 sp-2 Set point 2 ...
- マニュアル
...hb2 Heater burnout 124 hs1 HS alarm 1 125 hs2 HS alarm 2 125 0.0 monitor M 0.0 monitor M 0.0 detection 1 M C sp-2 SP 2 126 C sp-3 SP 3 126 C ins Temperature input 0.0 shift M C 130 50.0 M C hys Hysteresis (heating) 130 chys Hysteresis (cooling) 130 soak Soak time 131 wt-b Wait band 131 1.0 M C 1.0 M 126 1 M insl Lower-limit temperature 127 mv-s MV at stop 132 p Proportional band 128 mv-e MV at PV ...
- マニュアル
...hb2 Heater burnout 134 hs1 HS alarm 1 135 hs2 HS alarm 2 135 0.0 monitor M 0.0 monitor M 0.0 detection 1 M C sp-2 SP 2 136 C sp-3 SP 3 136 C ins Temperature input 0.0 shift M C 140 50.0 M C hys Hysteresis (heating) 140 chys Hysteresis (cooling) 140 soak Soak time 141 wt-b Wait band 141 1.0 M C 1.0 M 136 1 M insl Lower-limit temperature 137 mv-s MV at stop 142 p Proportional band 138 mv-e MV at PV ...
- マニュアル
...179 cmwt Communications 180 ct1 Heater Current 1 180 off Writing M 0.0 Value Monitor M hb1 Heater Burnout 0.0 Detection 1 50.0 Detection 1 186 sp-2 SP 2 186 sp-3 SP 3 189 of-r Manual Reset Value 190 C hys Hysteresis (Heating) 190 186 chys Hysteresis (Cooling) 190 ins Temperature Input 186 soak Soak Time 191 Limit insh Upper Temperature Input 187 wt-b Wait Band 191 insl Lower Limit 187 mv-s MV at Stop 192 p Proportional Band 188 mv-e MV at PV Error 192 i Integral Time 188 sprt ...
- マニュアル
...000E SP 0 SP lower limit to SP upper limit C1 (81) 000F SP 1 SP lower limit to SP upper limit C1 (81) 0010 SP 2 SP lower limit to SP upper limit C1 (81) 0011 SP 3 SP lower limit to SP upper limit C1 (81) 0012 Temperature Input Shift H'FFFFF831 to H'0000270F (−199.9 to 999.9) C1 (81) 0013 Upper Limit Temperature Input Shift Value H'FFFFF831 to H'0000270F (−199.9 to 999.9) C1 (81) 0014 Lower Limit Temperature Input Shift Value H'FFFFF831 to H'0000270F (−199.9 to 999.9)...
- マニュアル
...: Standard (0) or heating/cooling (1) 2:Temperature: Lower limit of sensor setting range 2 inputs: Standard (0), heating/cooling (1), to SP upper limit − 1 Standard with remote SP (2), Analog: (Larger of -19999 and display value equivalent Heating/cooling with remote ...
- マニュアル
...rSP2、3、6、7 ......伝送路選択ピン(ショートプラグ使用) BSD (バックSD) 対上流用 NRD (ノーマルRD) SP 6 SP 2 SP 7 SP 3 NSD (ノーマルSD) BRD (バックRD) 対下流用 2C 1 2-C間ショートで光ファイバ使用電源供給ピンの設定と合わせて行ってください。 12.32 SYSNETネ...
- マニュアル
...。 rSP2、3、6、7 ......伝送路選択ピン(ショートプラグ使用) BSD(バックSD) 対上流用 NRD (ノーマルRD) SP 6 SP 2 SP 7 SP 3 NSD(ノーマルSD) BRD (バックRD) 対下流用 2C 1 2-C間ショートで光ファイバ使用電源供給ピンの設定と合わせて行ってください。 10.12 tCN2 .........................
- マニュアル
...ドの各パラメータと記載ページは次の表のとおりです。 表示記号 パラメータ名 ページ at sp-0 sp-1 sp-2 sp-3 al-1 al-2 al-3 p i d c-sc c-db db of-r hys chys cp c-cp ct hb 5-10 AT実行/中止 5-11 目標値0 5-11 目標値1 5-11 目標値2 5-11 目標値3...
- マニュアル
...ドの各パラメータと記載ページは次の表のとおりです。 表示記号 パラメータ名 ページ at sp-0 sp-1 sp-2 sp-3 al-1 al-2 al-3 p i d c-sc c-db db of-r hys chys cp c-cp ct hb AT実行/中止 5-11 目標値0 5-11 目標値1 5-11 目標値2 5-11 目標値3 5-11...
- マニュアル
...量振幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-47 リモートSPモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-9 リレー出力ユニット ・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 冷却係数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-76 冷接点補償方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-44 ローカルSP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3...
- マニュアル
...モートSP ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-15,6-11 ∼モード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-9 リレー出力ユニット ‥‥‥‥‥‥ 2-2 冷却係数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-66,6-2 冷接点補償方式 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-43 ローカルSP ‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-13,5-60 ∼モード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-9 I-4 ES100X索引 Page 4 03.6.12, 4:09 PM PageMaker 5.0J 索引 数字、A∼Z 1次遅れフィルタ(LAG1∼4) ‥‥‥ 4-7 1次ループトラッキング...
- マニュアル
...せん。 プロテクト設定は「プロテクトレベル」で設定します。 sp-0 目標値0 sp-1 目標値1 sp-2 目標値2 sp-3 目標値3 0 c 0 c 0 c 0 c ins 温度入力補正値 0.0 c insh 上限温度入力補正値 insl 下限温度入力補正値 0.0 c 0.0 c p 比例帯 i 積分...
- マニュアル
... SP :運転レベル sp-0 目標値 0 :調整レベル sp-1 sp-2 目標値 1 目標値 2 :調整レベル :調整レベル sp-3 目標値 3 :調整レベル 用 途目標値の切り替え 目標値 0 ∼ 3 4.6 目標値に上下限範囲を設定するには 4.6 目標値に上下限範囲を設定する...
- マニュアル
...温度入力補正値 5-15 0.0 c chys 調節感度(OUT2) 5-18 1.0 M insh hys 1.0 M ins 5-18 M M sp-3 マニュアルリセット値 50.0 0 c 5-16 233 0.0 c 比例帯 M M c p 8.0 off c 5-15 M cmwt c 下限温度入力補正値 0.0 M c insl M 上限温度入力補正値 5-15 0.0 M...
- マニュアル
...of-r 5-14 0 マニュアルリセット値 5-18 調節感度 (OUT1) 5-18 調節感度 (OUT2) 5-18 50.0 M M sp-3 目標値3 5-14 c hys 0 1.0 M ins M 温度入力補正値 5-15 c chys 0.0 1.0 M c 5-16 M hb c 積分時間 233 M c 5-16 M ct c 比例帯 8.0 M c 5-15 0.0 M c 下限...
- マニュアル
...使用」「SSR 故障ラッチ」「SSR 故障ヒステリシス」(高機能設定レベル) (5-64 ページ) 5-22 調整レベル sp-0 sp-1 sp-2 sp-3 目標値0 目標値1 マルチSP使用数=1、2 またはマルチSP使用=ON 目標値2 目標値3 マルチ SP 機能を使用するときの目標値を設定...
- マニュアル
....0 M oc1 5 ‐21 5 ‐22 5 ‐22 5 ‐23 sp-1 °c sp-2 ヒータ過電流検出1 ヒータ電流値2モニタ 0.0 sp-3 ヒータ断検出2 0.0 M oc2 ° c ヒータ過電流検出2 漏れ電流値1モニタ SSR故障検出1 50.0 insh 5‐23 ° c 5 ‐24 °c 5‐24 5-20 insl °c p i 5‐27 ° c d 比例帯...