全 65 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...警報下限値2 0.0 M 1点補正 0.0 M C M al2l 目標値3 ins 0.0 M 警報値2 0 C sp-3 M 0 al2h 目標値2 0 C M C sp-2 M C M al-2 目標値1 0 0 C sp-1 M C 0 C マルチSPで使用する目標値 0 M キー操作による設定変更を制限 目標値0 M 0...
- 推奨代替品ガイド
...C chys 1.0 10 目標値0 マルチSPで使用する目標値 目標値1 目標値2 目標値3 0 0 M C sp-3 M C 0 C sp-2 M C 0 M ヒータ断検出 0 0 C sp-1 M C 警報値1 警報上限値1 ヒータ電流値モニタ 0 0 C sp-0 通信書込 0 0 M 初期設定レベル/...
- カタログ
... V (input impedance: 1 MΩ min.) 11-segment digital display and individual indicators Indication method Character height: PV: 15.2 mm, SV: 7.1 mm Up to eight set points (SP0 to SP7) can be saved and selected using the event inputs, key operations, Multi ...
- カタログ
...1 0 M sp-4 ローカット点 内部補助リレー6 0 ONディレー 1 M 0.0 0 M 目標値2 0 sp-3 hys M sqrp 開平演算 0 M 0 sp-2 マニュアルリセット値 50.0 M sp-1 0.0 of-r ヒステリシス M デッドバンド M hs2 SSR故障検出2 sp-0 c-db 0.8 内部補助...
- カタログ
...d 0.0 Heater Current 1 Value Monitor M hb1 0.0 Heater Burnout Detection 1 M Integral Time 233 (Cooling) 50.0 M sp-0 SP 1 0 sp-n SP 3 d-p 0 SP 4 0 Disturbance 233 Integral Time d-i M M Disturbance 40 Derivative Time SP 5 d-d SP 6 c-db 0 M M 0 0.0 M M sp-7 SP 7 of-r 0 50.0 M M ins Process Value Input 0.0 Shift inrt hys Process Value Slope 1.000 Coefficient chys M M Input Digital Filter M...
- カタログ
...-6 目標値応答用微分時間 M M sp-5 sp-d M M sp-4 目標値応答用 233 積分時間 sp-i 40 0 sp-3 sp-p 目標値応答用比例帯 8.0 M M sp-2 微分時間(冷却) 40 M 目標値0 0 sp-1 c-d 25 操作量リミット 0.0 下限値 0 M M hs1 SSR故障検出1 off 積分時...
- マニュアル
...*6 inrt 1.000 rss 0.0 rsrt 1.000 p 8.0 i 233 d 40 c-p 8.0 c-i 233 c-d 40 c-db SP 3 *6 0.0 mv-e Process Value *6 Slope Coefficient 50.0 Hysteresis (Cooling) Soak Time Wait Band MV at Stop 0.0 MV at PV Error M Remote SP Input Shift sprt *6 off SP Ramp Set Value M sprl Remote SP input *6 Slope Coefficient same SP Ramp Fall Value M Proportional Band ol-h *6 MV Upper Limit 100.0 M Integral Time (Unit: secs)...
- マニュアル
...位:A)∗7 sp-0 0 MV监控(冷却) 0 阀门开度监控 ∗6 c-p 8.0 SP 0 sp-2 ∗6 0 报警值上限1 ∗4 sp-3 ∗6 0 操作时应正常使用操作菜单。 mv-s PV输入斜坡系数 ∗6 mv-e 0.0 远程SP 输入偏移 ∗6 sprt off 远程SP输入斜坡系数 ∗6 比例带 ∗6 sprl same ol-h M ∗6 ol-l 0.0...
- マニュアル
... Time Remain RUN/STOP When control start = run When control stop = stop 0 0.0 Alarm Value 1 i SP 0 233 sp-1 d SP 1 40 0 sp-2 c-i SP 3 233 0 sp-4 c-d SP 4 40 0 sp-5 sp-6 c-db SP 5 sp-7 Hold O and M keys down for at least 1 second 0 M oapt 0 M icpt 1 M wtpt off M pfpt off Move to Protect Level Displayed only when a password is set. Restricts moving to Protect Level. Operation / Adjustment Protect Restricts ...
- マニュアル
...c-db M M Alarm Value Upper Limit 3 *4 M r-s *6 ct1 Heater Current 1 Value Alarm Value 3 *4 M *6 M hb1 *6 M lsp 0.0 SP 3 0 M spmd SP Mode *6 M *6 M *6 sp-3 at-1 off *6 M Leakage Current 2 Value Monitor *7 (Unit: A) 40%AT Execute cmwt Communications Writing *6 Alarm Value Lower Limit 2 *4 M lcr1 *6 M AT Execute / Cancel Alarm Value Upper Limit 2 *4 M ct2 Adjustment Level Displayed only once when entering Adjustment Level. at 100%AT Execute ...
- マニュアル
...⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 0 sp-2 EU ࡴ⛁఼Ꮉ⬉⌕ㄝѢ㗙Ѣ10.0Aᯊ˖ℷᐌⱘࡴ⛁఼⬉⌕ؐˉࡴ⛁఼ᮁ㒓⬉⌕ؐ㻢2.5A 䆒ᅮ⚍3ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 sp-3 EU 0 ᔧ⬉⌕ؐᇣѢ2.5AᯊˈẔ⌟ࡳ㛑ϡৃ䴴DŽ NA 0㟇2 Փ⫼䏃SPⱘϾ᭄ǂ ev-m 1 • Ẕ⌟⬉⌕ৃҹ䆒㕂Ў0.1A㟇49.9AЁⱘӏᛣؐDŽᔧẔ⌟⬉⌕㹿䆒㕂Ў0.0A㗙50.0Aᯊˈࡴ ߱ྟ䆒ᅮ㦰...
- マニュアル
...0.0 0 Alarm Value Upper Limit 1 *2 M c-o 0.0 50.0 sp-0 Alarm Value 4 *2 0 Monitor (Unit: A) *5 Heater Burnout Detection 1 (Unit: A) *5 sp-3 8.0 i 233 8.0 c-i SP 1 233 c-d SP 2 PV input Slope Coefficient 40 c-db ...
- マニュアル
...Slope Coefficient same i 233 d *6 40 *6 c-p 8.0 *6 c-i 233 *6 c-d 40 SP 2 *6 c-db ol-h *6 SP 3 *6 50.0 ol-l Integral Time *6 (Unit: Seconds) MV at PV Error SP Ramp Set Value SP Ramp Set Value (SP Ramp Fall Value) MV Upper Limit 0.0 MV Lower Limit M orl Derivative Time *6 (Unit: Seconds) 0.0 MV Change Rate Limit M Proportional Band (Cooling) db *6 2.0 Position Proportional Dead Band M Integral Time (Cooling) *6 (Unit: Seconds) oc-h 0....
- マニュアル
....0 inrt 1.000 rss 0.0 rsrt 1.000 漏电流2值监控 p HS报警2 (单位:A)∗7 0 sp-2 ∗6 d ∗6 0 sp-3 0 ∗6 c-p 和M键至少3秒 hys ∗6 1.0 ∗6 8.0 SP 0 SP 6 ∗6 SP 7 ∗6 wt-b M PV输入偏移量 ∗6 mv-s PV输入斜坡系数 ∗6 mv-e 0.0 远程SP 输入偏移 ∗6 sprt off 远程SP输...
- マニュアル
...或返回上一个值。 使用该键切换菜单。 Alarm Value Upper Limit 4 *2 HS Alarm 1 (Unit: A) *5 Alarm Value Lower Limit 4 *2 0 0 SP 2 0 SP 3 0 SP 4 MV Monitor (Cooling) Alarm Value Lower Limit 1 *2 0 SP 5 0 SP 6 pmov 0 M 0 M icpt 1 M Other functions wtpt off M Operation / Adjustment Protect Restricts displaying and modifying menu items in Operation, Adjustment, and Manual Control Levels. Initial Setting / Communication Protect Restricts movement to the Initial Setting, Communications Setting, and ...
- マニュアル
...Detection 2 Leakage Current 1 Monitor HS Alarm 1 Leakage Current 2 Monitor HS Alarm 2 Heater Burnout Detection 1 Heater Burnout Detection 2 SP 0 SP 1 sp-1 SP 2 sp-2 SP 3 sp-3 at Display Default Unit off, at-2, at-1 OFF None cmwt OFF: AT Cancel AT-2: 100%AT Execute AT-1: 40%AT Execute (See note 3.) OFF, ON off, on OFF None irdr OFF, ON off, on OFF None spmd ct1 LSP, RSP 0.0 to 55.0 lsp, rsp LSP None A hb1 0.0 to 50.0 0....
- マニュアル
... set point. Selected set point Multi-SP No. switching bits Bit 0 Bit 1 Bit 2 SP 0 OFF OFF OFF SP 1 ON OFF OFF SP 2 OFF ON OFF SP 3 ON ON OFF SP 4 OFF OFF ON SP 5 ON OFF ON SP 6 OFF ON ON SP 7 ON ON ON Note: Any bits that are not assigned to event inputs are treated as being OFF. Using Key Operations You can select any of the set points 0 to 7 by changing the set value of the Multi-SP Uses parameter. The Multi-...
- マニュアル
... Value 2 Alarm Value Upper Limit 2 Alarm Value Lower Limit 2 Alarm Value 3 Alarm Value Upper Limit 3 Alarm Value Lower Limit 3 Heater Burnout Detection 1 SP 0 SP 1 SP 2 SP 3 Process Value Input Shift PV Input Slope Coefficient Proportional Band Setting (monitor) value Level Protect H'00000000 (0): No restrictions in operation and adjustment levels H'00000001 (1): Move to adjustment level is prohibited. H'00000002 (2): Display and change of only "PV" and "PV/SP" parameters is allowed. H'00000003 (3): Display of only "PV" and "PV/SP" parameters is allowed....
- マニュアル
...5 Using Event Inputs Multi-SP No. switching bits Bit 0 Bit 1 Bit 2 SP 0 OFF OFF OFF SP 1 ON OFF OFF SP 2 OFF ON OFF SP 3 ON ON OFF SP 4 OFF OFF ON SP 5 ON OFF ON SP 6 OFF ON ON SP 7 ON ON ON Note: Any bits that are not assigned to event inputs are treated as being OFF. E5@D Digital Temperature Controllers User’s Manual (H224) 5 - 33 5-8-1 Event Input Settings The following table shows the relationships between the ON/OFF status of ...
- マニュアル
... Value 2 Alarm Value Upper Limit 2 Alarm Value Lower Limit 2 Alarm Value 3 Alarm Value Upper Limit 3 Alarm Value Lower Limit 3 Heater Burnout Detection 1 SP 0 SP 1 SP 2 SP 3 Process Value Input Shift PV Input Slope Coefficient Proportional Band Setting (monitor) value Level Protect H'00000000 (0): No restrictions in operation and adjustment levels H'00000001 (1): Move to adjustment level is prohibited. H'00000002 (2): Display and change of only "PV" and "PV/SP" parameters is allowed. H'00000003 (3): Display of only "PV" and "PV/SP" parameters is allowed....