全 53 件が検索されました。(41 - 53件を表示)

  • マニュアル

    ... (floatingpoint data, 64 bits) Result (floatingpoint data, 64 bits) Subtracts the specified double-precision floating-point values (64 bits each) and outputs the result to the result words. S1+3 S1+2 S1+1 S1 Minuend (floatingpoint data, 64 bits) − S2+3 ...

  • マニュアル

    ... 番号 ビット 00 01 02 … S1+15 ← → S2+15 → … … … 比較結果 D CH S1 ← → S2 → 0 S1+1 ← → S2+1 → 1 S1+2 ← → S2+2 → 0 1 15 1=ON(不一致) 0=OFF(一致) データ内容エリア入出力リレー(I、Q) 内部補助リレー CPU バスリンクリレー特殊補助リレータイマカウンタ 0000~2555 G000~240 A000~496 T0000~1008 C0000~1008 G008~...

  • マニュアル

    ...タ 2 先頭チャネル番号 D:比較結果格納チャネル番号 ます。 Dチャネル 比較 S1 S1+1 S1+2 S2 S2+1 S2+2 0 00ビット 0 01 1 02 S1+14 S1+15 S2+14 S2+15 1 14 0 15 1(ON) =不一致 0(OFF)=一致 ■データ内容 S1 エリア S2 D 入出力、内部補助、特殊補助リレー 000∼240 000∼...

  • マニュアル

    ...該当ビットに出力します。 結果 D CH ビット 0 00 1 01 0 02 比較 S1 S1+1 S1+2 (例) S2 S2+1 S2+2 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ S1+15 S2+15 1 15 0:一致 1:不一致 00000 FUN19 (MCMP) 100 DM 0200 DM 0300 S1 100 101 102 1111 0000 1234 比較 1111 1234 1234 S2 DM 0200 DM 0201 DM 0202 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 114 115 ABCD 0000 2345 ABCD DM 0214 DM 0215 D(比較結果):DM 0300の内容 15 14 1 ...

  • マニュアル

    ...該当ビットに出力します。 結果 D CH ビット 0 00 1 01 0 02 比較 S1 S1+1 S1+2 (例) S2 S2+1 S2+2 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ S1+15 S2+15 1 15 0:一致 1:不一致 00000 FUN19 (MCMP) 100 DM 0200 DM 0300 S1 100 101 102 1111 0000 1234 比較 1111 1234 1234 S2 DM 0200 DM 0201 DM 0202 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 114 115 ABCD 0000 2345 ABCD DM 0214 DM 0215 D(比較結果):DM 0300の内容 15 14 1 ...

  • マニュアル

    ...し、比較結果を次のようにDチャネルに格納します。 Dチャネル比較 データ内容 S1 S1+1 S1+2 S2 S2+1 S2+2 0 00ビット 0 01 1 02 S1+14 S1+15 S2+14 S2+15 1 14 0 15 1(ON) =不一致 0(OFF)=一致 S1 入出力、内部補助、特殊補助リレー 000∼240 000∼252 保持リレー HR00∼84...

  • マニュアル

    ...S6 S7 DeviceNet カード インバータ制御部 OR OR OR OR OR m+4 ch 端子台入力 入力0 入力1 S1(1) S2(2) 入力2 入力3 入力4 入力5 入力6 S3(3) S4(4) S5(5) S6(6) S7(7) S8(8) * 端子台入力1(正転/停止) 端子台入力2(逆転/停止) 多機能入力3(H1-01) 多機能入力4(H1-02)...

  • マニュアル

    ...状態ビットがOFF :タッチスイッチがOFF状態 [例] NT20Sでタッチスイッチ番号0、 3、 21、27がON s0 1 s0 2 s1 1 s1 2s2 1 s2 2 s3 1 s3 2 = 09002008 機 能 ・ 画面属性 「ビット入力・タッチスイッチ」 の画面が表示されているときに、 タッチスイッチに変化があると、 対応...

  • マニュアル

    ...ON状態ビットがOFF:タッチスイッチがOFF状態 [例]NT600Sでタッチスイッチ番号0、 3、21、27がON s0 1 s0 2 s1 1 s1 2 s2 1 s2 2 s3 1 s3 2 … s7 1 s7 2 = 0900200800000000 機 能 ・ 画面属性 「ビット入力・タッチスイッチ」 の画面が表示されているときに、 タッチスイッチに変化...

  • マニュアル

    ... : Pink MUTE A : Gray RESET : Red *1 0 VDC : Blue S2 *2 F39-JDA-D Override F39-JDA-D 2 NPN output Chapter PNP output Receiver • External Device Monitoring used and in Manual Reset mode S2 *2 S3 S4 0 VDC KM2 KM1 KM2 S1: Lockout/Interlock Reset Switch or Override Switch S2: Override Cancel Switch S3, S4: Muting sensor KM1, KM2: External device feedback *1. Also used as Override input line. *2. Make sure to connect an override cancel switch to the Reset line when using the override function. Otherwise the override state may not be released by ...

  • ...安全機能 3(イネーブリンググリップ) 安全機能 4(モード切替) S4-1 S4-2 S5-2 安全機能 1 2 3 S1-1、S2-2 (形A22E-M-02) 形G9SP-N20S 故障除外を適用 カテゴリ MTTFd (年)*1 DCavg (%) PFHd PL (SIL) - - - - - 4 形R88D-KT 3 - - 安全関連部全体のPFHdおよびPL 2 B10d=20,000,000 DC=99%、 Nop=27,500/年 B10d=10,000,...

  • ...除され、リセットスイッチS3が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ 第2章 S1-1 S1-2 S2-1 S2-2 停止方法 再起動方法 停止カテゴリ0 マニュアル 停止カテゴリ0 マニュアル S1 第3章 フィードバックループ 第4章 S2 KM1 S3...

  • ...0 マニュアル 停止カテゴリ0 マニュアル 第2章第3章 S1-1 S1 S1-2 KM1 第4章 S3 S2-1 S2 S2-2 第5章 開放 A1 第6章 DC24V KM2 内部電源回路 A2 開放 開放 開放 T11 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1 T41 T42 安全入力1 安全入力2 安全出力制御 リセット/フィードバック ...