全 53 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
... 99 です // サーバー応答トランザクション ID S1、モード 0、エラーコード 01、モードはサポートされていません < $TMSVR,15,S2,2,Ctrl_DO0=1,*74\r\n // トランザクション ID S2、文字列形式、Ctrl_DO0 = 1 を 設定します > $TMSVR,23,S2,0,02,WritePermission,*6A\r\n // サーバー応答トランザク...
- マニュアル
...をD CHの該当ビットに出力します。 結果 比較 D CH ビット S1 S2 0 00 S1+1 S2+1 1 01 S1+2 S2+2 0 02 . . . . . . S1+15 S2+15 . . . 1 . . . 15 3-29 命令 シンボル BCMP(68) テーブル間比較 (BCMP) @BCMP(68) @BCMP( S S S T T T D D D S : 比較データ T : 比較テーブル先頭CH番号 D : 比較結果出...
- マニュアル
...当ビットに出力します。 MCMP(19) @MCMP(19) S1 S1 S2 S2 S1 S2 0 00 D D S1+1 S2+1 1 01 S1+2 S2+2 0 02 . . . . . . S1+15 S2+15 S1 : 比較データ1先頭CH番号 S2 : 比較データ2先頭CH番号 D : 比較結果出力CH番号 ●フラグ値 ER(25503) CY(25504) >(25505) =(25506) <(25507) OF(25404) UF(25405) N(25402) ON OFF ・*DM指定時DMの内...
- マニュアル
...をD CHの該当ビットに出力します。 結果 比較 D CH ビット S1 S2 0 00 S1+1 S2+1 1 01 S1+2 S2+2 0 02 . . . . . . S1+15 S2+15 . . . 1 . . . 15 3-5 データ応用命令の使い方 命令 シンボル 機能比較データが比較データテーブル間にあるかどうかを16 ビット単位で判別...
- マニュアル
...S1+1 S2+1 1 01 S1 : 比較データ1先頭CH番号 S2 : 比較データ2先頭CH番号 D : 比較結果出力CH番号 S1+2 S2+2 0 02 . . . . . . S1+15 S2+15 比較 ●フラグ値 ON ER(25503) ・*DM指定時DMの内容が6641以 上またはBCDでないとき ・*EM指定時EMの内容が6128以上 またはBCDでないと...
- マニュアル
...ワークの長さが一定以上の長さがある場合に使用します。 設置図ラ イ トカ ー テ ン M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 V ワー ク L d2 D2 D3 MS11: Muting Signal11 へ接続するミューティングセンサ MS12: Muting Signal12 へ接続するミューティング...
- マニュアル
...)+10 再送回数 (s1)+11 到達監視時間 *2: 要求フレーム: デバイス 項目 (s2)+0 要求データ長 (s2)+1 監視タイマ (s2)+2 要求データ (s2)+3 設定データ コマンド: 読出は、SLMP0613 h サブコマンド: 0000 h (s2)+4 アドレス(下位): アドレス指定 • 本機の場合、マスタユニット設...
- マニュアル
...Compare hours Mask days Mask months Mask years Compare highlighted data 15 9 7 15 0 A351 Minute Second S2 :D100 A352 Day Hour S2+1:D101 A353 Year Month S2+2:D102 9 7 0 Reflected on condition flag when power is turned ON 138 SYSMAC CP1L/CP1E Introduction Manual A-4 CP1L Programming Examples ●DM Area Setup The following values are set into the DM area as BCD. Value Content D0 3000 30min 00sec D1 0017 17hr D2 0000 - D10 3000 30min 00sec D11 0020 20hr D12 0000 - D20 0000 00min 00sec D21 0010 10hr D22 0000 - D30...
- マニュアル
..., >=DT C: Control word S1: First word of present time S2: First word of comparison time C 2 OR Symbol Symbol Comparison Instructions Instruction 2 Instructions i S1 through S1+2: Present Time Data S2 through ...
- マニュアル
... multidrop station number 3 For the SLMP communication port number, specify B0B7 h. (s1)+10 Number of resends (s1)+11 Arrival monitoring time *2: Request frame: Device Item (s2)+0 Request data length (s2)+1 Monitoring timer (...
- マニュアル
... Sensors are set up as the sensors with intersecting detection zones. Use this configuration when the length of the workpiece being transported is longer than a fixed length. Block Diagram Light curtain MS 11 Workpiece M S12 MS2 1 M ...
- カタログ
...ウェアインストール済み パターン照明形F210-LT1-ST LED照明形3Z4S-LTシリーズ コンソール形F160-KP 倍速カメラ形F160-S2*2 キャリブレーションツール形F210-CAL1-ST モニタ形F150-M05L/形F500-M10L モニタケーブル形F150-VM 2M *1. カメラケーブルは、 2本必要です。 *2....
- カタログ
...KM2 M KM1 KM2 KM2 B1 CN8 CN7 B2 CN6 CN5 CN4 CN3 CN2 CN1 I/O Auxiliary Connector Recommended: XS2H-D521-@G0-A (5-pin, DC) (1) +24 V A1 S2 (2) Reset input 0V A2 (4) Test input +24 VDC (3) 0 V Receiver Muting Sensor (PNP) S1 Emitter (5) Auxiliary output 1 PC K3 4 F39-TC5 NPN Model with Muting Sensor Output Mode F39-TC5N01 Note: The Key Cap for Muting and the Muting Lamp can be connected to either the Emitter or the Receiver. S1 0 V (Blue) Safety output 2 (White) KM1 Safety output ...
- カタログ
...ゴリ3) E1 0V シールドP.E. +24V DC24V (白×2) DC0V (茶×2) エリア選択1 (橙/白) S2-1 エリア選択2 (橙/黒) S2-2 KM1 エリア選択COM (黒) KM2 *2 スタート (灰) 補助出力 (青) S1 警告出力 (赤/黒) S1:スタート入力 S2-1/...
- カタログ
... PE; Cutoff current: 10 mA) 1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs and PE; Cutoff current: 20 mA) Other Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/PE) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 19.6 m/...
- カタログ
... current: 10 mA) 1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs and PE; Cutoff current: 20 mA) Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/PE terminal) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 19.6 m/...
- マニュアル
...⑪VAC) InsulationRξ鵬sistance 20MΩormo聡劔50◎VDC) Dielec悟cs孜eng出 2000VAC5(が60M}{z《x)mm◎n1雌nute(acr◎sschargingter面!職1shaving《1i簸r{mtpola歳y) Vibrali◎nResistance (1)1》ialf口nction10t◎150Hzsinglearnplitude,srnallerofO5mmor63.6m/...
- マニュアル
...恥wableVo1識geRange 85%to110%ofpowervoltage PowerConsumption Approx、20VA(at100VAC)t◎25VA(at240VAC) ]【nsulatiOnResistance 20MΩormore(at500VDC) Die1㏄tlicStrength 2000.VAC50/60MHzcommonlminute(acrosscha㎎ingterminalshavingdif岳rentpolanty) VibmtionResistarlce (1)MaWnctio孤10to正50}lzsingleamp旗ude,s頗ller⑰fO.5mmor63.6m!...
- マニュアル
...20% to 85% RH (with no condensation) No corrosive gasses. 10 to 55 Hz in X, Y, and Z directions with 0.10-mm double amplitude; acceleration: 4.9 m/s2 {0.5 G} max.; time coefficient: 8 min; 4 sweeps Acceleration 19.6 m/...
- マニュアル
... (forward/stop) TBI 2 (reverse/stop) MFI 3 (H1-01) MFI 4 (H1-02) MFI 5 (H1-03) MFI 6 (H1-04) MFI 7 (H1-05) MFI 8 (H1-06) (See note 2.) Terminal Block inputs S1 (1) S2 (2) S3 (3) S4 (4) S5 (5) S6 (6) S7 (7) S8 (8)* Word m+4 Input 0 Input 1 OR OR OR OR OR OR Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Input 7 Control I/O remote I/O word n Bit 2 (MFI 1 selection) Bit 3 (MFI 2 selection) Bit 4 (MFI 3 ...