全 53 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...各方向 20回 誤動作・耐久:5∼60 X,Y,Z各方向20回 耐衝撃 誤動作・耐久:100m/s2 X,Y,Z各方向 1000回 誤動作・耐久:100m/s2 2方向1000回 材質 アルミ(ケース、キャップ) アルミ 動作特性端子配置/配線接続、定格性能欄を参照操作方法端子配置/配線接続を参照...
- カタログ
...humidity 0 to 40°C 20% to 90% (with no condensation) Storage ambient temperature and humidity -20 to 65°C 20% to 90% (with no condensation) Operating and storage atmosphere No corrosive gases Vibration resistance *1 Acceleration of 49 m/...
- カタログ
...20∼+65°C 20∼90%RH(結露がないこと) 使用雰囲気、保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動*1 加速度49m/s2*2 モータ停止時は 24.5m/s2以下X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度98m/s2以下 X、Y、Z方向3回 絶縁抵抗 動力端子とFG間10MΩ以上(DC500Vメガ) 耐電圧...
- カタログ
...humidity 0 to 40°C 20% to 90% (with no condensation) Storage ambient temperature and humidity -20 to 65°C 20% to 90% (with no condensation) Operating and storage atmosphere No corrosive gases Vibration resistance *1 Acceleration of 49 m/...
- カタログ
...20∼+65°C 20∼90%RH(結露がないこと) 使用雰囲気、保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動*1 加速度49m/s2*2 モータ停止時は 24.5m/s2以下X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度98m/s2以下 X、Y、Z方向3回 絶縁抵抗 動力端子とFG間10MΩ以上(DC500Vメガ) 耐電圧...
- カタログ
...極端子間 AC600V 50/60Hz 1min 各端子とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm*2 耐久 500m/s2 誤動作 最大150m/s2*2 機械的 モーメンタリ動作形:100万回以上オルタネイト動作形:5万回以上 *1 電気的 5万回以上 A 3 A 質量 約3.2g 使用周囲温度 −10∼+55℃ (...
- カタログ
...3 感電保護クラス Class (アース端子付) I 誤動作 *4 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 *4 最大600m/s2 2回路双断回転レバー形最大300m/s2 4回路双断回転レバー形 投入 しゃ断 振動 30 15 7.5 6.0 3 1.5 0.75 0.6 3,600 360 衝撃 AC-15 2A/125V 50deg以下...
- カタログ
.../60Hz 1min 各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大500m/s2 *2 使用周囲温度 −10∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 約120g(形D4CC-1002の場合) 注. 上記は初期における値です。 *1. 耐久性の...
- カタログ
...がないこと) 最高保証温度:72時間まで80℃ 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動*1 加速度49m/s2 *2 モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 絶縁抵抗 動力端子とFG間 20MΩ以上 (DC500Vメガ) 耐電...
- カタログ
... resistance Destruction: Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude for 1 h each in 3 directions 10 to 55 Hz, 0.5-mm single amplitude for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction: Malfunction: 1,000 m/...
- カタログ
... (with no condensation) Storage ambient temperature and humidity −20 to +65°C, 20% to 85% RH (with no condensation) Guaranteed maximum temperature: 72 hours at 80°C Operating and storage atmosphere No corrosive gases 900 W to 15kW Acceleration of 49 m/...
- カタログ
...(初期値、内蔵スイッチ単体) 振動衝撃 耐久性 *1 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *2 機械的 1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1,000万回以上) 電気的 使用周囲温度 1,000万回以上 75万回以上 (ねじ締め端子:動作表...
- カタログ
...金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min 振動誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *5 10∼20Hz 複振幅1.5mm *5 耐久最大1,000m/s2 衝撃誤動作最大300m/s2 *2 *5 最大50m/s2 *5 接点間隔G、H 2,000万回以上 *4 機械的 100万回以上接点間隔E 30万回以上耐久性接点間隔G、H50万回以上 10万回...
- マニュアル
...-R21 E39-R22 E39-RS10 E39-RS11 Operating: -25 to 60°C, storage: -25 to 70°C (with no icing or condensation) Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) 10 to 55 Hz. 1.5-mm double amplitude or 100 m/...
- マニュアル
... condensation) Ambient humidity Operating:35 to 85%RH, Storage:35 to 95%RH Insulation resistance 20MΩ min.(at 500VDC) Dielectric strength 1000 VAC 50/60 Hz 1min Vibration resistance 10 to 55 Hz. 1.5-mm double amplitude or 100 m/...
- マニュアル
...temperature and humidity 20 to 65C, 20% to 85% (with no condensation) Maximum allowable temperature: 80C for 72 hours maximum (standard humidity) Operating and storage atmosphere No corrosive gases Vibration resistance *1 Acceleration of 49 m/...
- マニュアル
..., correct writing < > $TMSVR,16,S1,99,Ctrl_DO0=1,*46\r\n // transaction ID S1, mode 99 $TMSVR,18,S1,0,01,NotSupport,*0E\r\n // server responds transaction ID S1, mode 0, error code 01, mode not support < > $TMSVR,15,...
- マニュアル
... 00, correct writing < $TMSVR,16,S1,99,Ctrl_DO0=1,*46\r\n > $TMSVR,18,S1,0,01,NotSupport,*0E\r\n // transcation ID S1, mode 99 // server responds transcation ID S1, mode 0, error code 01, mode not support < $TMSVR,15,...
- マニュアル
...を比較 15 9 7 A351 分 A352 日 A353 年 15 0 秒 S2 :D100 9 7 0 00ޓޓޓ00ޓ 時 S2+1:D101 -ޓޓ 月 S2+2:D102 - ޓޓޓ- 13 導通と同時に、 コンディションフラグにも反映 SYSMAC CP1L/CP1E 導入編 135 付-4 CP1Lの機能を使用したプログラム例 ●データメモリ(DM)設定方法以下の値をBCD値でデー...
- マニュアル
... 番号 S1:現在時刻データ下位 CH 番号比較時刻(年・月・日・時・分・秒)データを、以下現在時刻(年・月・日・時・分・秒)データを、以下の S2 ∼ S2+2 に格納しておきます。 の S1 ∼ S1+2 に格納しておきます。 CPU ユニットの内部時計データを比較基準とする場合 15 8 7...