全 324 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...リーズ(参考値) 推奨代替商品形E3S-CL2(-M1J) 形E3S-CL2(-M1J)(参考値) 21 ■動作特性生産終了商品形E3G-R13, R17, MR19シリーズ形E3G-R, MRシリーズ(参考値) 推奨代替商品形E3JK-RN12, 形E3JK-RP12シリーズ形E3JK- R□12+形E39-R2(参考値) 22 ■動作特性生産終了商品形E3G-R13, R17, MR19シリーズ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...すると、センサ内部のS極とN 極が細かく交互に配列された磁気スケールが移動します。 この時の磁束の変化を、MRセンサ(磁気抵抗センサ)で検出することによって、変位量を求めることができます。 省エネ支援/環境対策機器 ...
- 推奨代替品ガイド
...コントローラ側接続ケーブル PC PC ・推奨ケーブル UL2464-40×28AWG-Y-GRA (φ0.38×40芯 仕上がり外径φ10.5) 日立電機プラグ MR-50F (本多通信工業) * フード MR-50L (本多通信工業) * *IDコントローラに1セット付属しています。 コネクタの組立て方法プラグプラグ平ワッ...
- 推奨代替品ガイド
...ニューマチックタイマ 形ATSSシリーズ 生産中止のお知らせ ‖・ 口 口 ( ◎mR◎n 1994年4月1日 No,t853 タイマニューマチックタイマ形ATSSシリーズの生産を中止します。 、 生産中止機種代替推奨機種形ATSS(オンディレー) 形H3CR-A8E(L) 形ATSS(オフディレー) 形H3CR-H8L(...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ナログタイプ) 320×240ドット バックライト3色バックライト3色 4,096色 省エネ支援/環境対策機器 形NV4W 形NV3Q-MR タッチスイッチ方式 モーション/ドライブ 表示デバイス システム機 器 形式 F A 電源/周辺機器その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-...
- 商品情報
...キング CCC認証 船舶規格 電波法 ZC-N2255 Yes Yes Yes Yes No N/A ZC-N2255-L4 No No N/A Yes No N/A ZC-N2255-MR VCT 3M No No No Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけます。 対象規格: 下記掲載の規...
- 商品情報
...Yes Yes Yes Yes No N/A ZC-Q2255-L No No No Yes No N/A ZC-Q2255-L4 No No N/A Yes No N/A ZC-Q2255-MR VCT 1M No No No Yes No N/A ZC-Q2255-MR VCT 3M No No No Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけます。 対象規...
- 商品情報
...-4B-B 特殊品 特殊品 2000年 ~2004年 ケース接着剤 9 コンパクト封入スイッチ 特殊モールド端子仕様 ZC-Q2□B55-M□ VCT □M ZC-Q2□B55-MR□ VCT □M ZC-Q2255-□R32 特殊品 1994年 ~2004年 ケース接着剤 10 サブミニタイマ STP-106-21(一種耐熱タイマ) 特殊品 1985年 ~1996年 ハウジング 11 ...
- 生産終了品/推奨代替品
...-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリーズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530 NASP-FX NAシリー...
- 商品情報
...認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) ZC-Q2255-MR VCT 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外...
- 推奨代替品ガイド
...三相ソリッドステート・リレー 形G3JCシリーズ 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品のお知らせ ◎mR◎n SSR 2002年2月1日・●●●● 三相ソリッドステート・リレー形G3JCシリーズ生産終了のお知らせ生産終了予定商品三相ソリッドステート・リレー ⑧1...
- 推奨代替品ガイド
...ラムの変更を行ってください。 資料は弊社ウェブサイトからダウンロード可能です。 (http://www.fa.omron.co.jp/guide/solution/hmi/) 形NV3Q-MR□1 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 △ × × × ○ × ○ ◎:完全互換 ○:ほとんど変更ありません/相似性の...
- 推奨代替品ガイド
...商品 推奨代替商品 シリンダセンサ TURCK Japan株式会社様製 近接センサ 形E2SS-M□1-□シリーズ形E2SS-W□1-□シリーズ形E2SS-MR□シリーズ形E2SS-MV□シリーズ形E2SS-MT□シリーズ形E2SS-WV1 形BIM-UNT-A□6X-□シリーズ形BIM-NST-A□6X-□シリーズ形KLRC-UNT□シリーズ形KLDT-UNT□シリーズ...
- 推奨代替品ガイド
...下(400mA以下) 消費電力 NV3W-M□20-V1/M□40-V1 1.9W以下(80mA以下) NV3W-M□20L-V1 1W以下(200mA以下) 表示デバイス NV3W-MG□0(L)-V1/MR□0(L)-V1 TFTモノクロLCD カラーTFT LCD ドット数 240(横)×96(縦)ドット 320(横)×240(縦)ドット サポートツール NV-Designer Ver.2.0以降 NB-Designer COMポート・NV3W-M□20(L)-...
- 商品情報
...No No No No No No SHL-D55-MD VCTF 3M No No No No No No SHL-D55-ML VCTF 3M No No No No No No SHL-D55-MR VCTF 1M No No No No No No SHL-D55-MR VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ページ先頭...
- 商品情報
...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 SHL-D55-MR VCTF 1M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...
- 商品情報
...Yes Yes No N/A SHL-Q2155-MD VCTF 3M No No Yes Yes No N/A SHL-Q2155-ML VCTF 3M No No Yes Yes No N/A SHL-Q2155-MR VCTF 3M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけます。 対象規格: 下記掲載の規格 アメリ...
...れの意味合いはつぎのとおりです。 例1. 輸出令 別1 外為令 別表形式製品区分判定判定項番判定判定項番 NV3Q-MR* / -SW* プログラマブルターミナル 非該当 8項 非該当 8 項(2) 製品区分;プログラマブルターミナル、形式;NV3Q-MR / -SW 各シリーズは、NV3Q-...
- 商品情報
...セキュリティ、ロボット技術など、近年の技術進化の流れに対応するために、2023年7月19日に機械規則(Machinery Regulation (EU) 2023/1230、以後MRと表記)が施行されました。これは従来のMDに代わるものとなり、2027年1月20日より義務化されます。また同日をもっ...
- 商品情報
...外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 ZC-Q2155 Yes Yes Yes Yes No N/A ZC-Q2155-MR VCT 3M No No No Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけます。 対象規格: 下...