全 324 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 SHL-D55-MR VCTF 3M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 SHL-Q2155-MR VCTF 3M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ SHL SHL-D55-MR VCTF 1M 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が...

  • 商品情報

    ...RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ SHL SHL-D55-MR VCTF 3M 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が...

  • 商品情報

    ...RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ SHL SHL-Q2155-MR VCTF 3M 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が...

  • 商品情報

    ...チ Z Z-01HW2255-MD 3M 対応済み スイッチ/マイクロスイッチ Z Z-01HW2255-ML 1M 対応済み スイッチ/マイクロスイッチ Z Z-01HW2255-MR 1M 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な...

  • カタログ

    ...チューブ タイロッド センサ センサ *2. タイロッド形シリンダの形状によっては、シリンダチューブに形E2SS-MR□を取りつけることが可能です。 *3. 形E2SS-MT□の選定時は、タイロッド径が下記条件を満たしていることをご確認ください。 形E2SS-MT1:φ7mm...

  • カタログ

    ...ませんか? タイロッド センサ センサ ※2 タイロッド形シリンダの形状によっては、 シリンダチューブに形E2SS-MR□を取りつけることが可能です。 ※3 形E2SS-MT□の選定時は、 タイロッド径が下記条件を満たしていることをご確認ください。 φ7mm以下 形...

  • カタログ

    .... 50 g Approx. 150 g Adjustment screwdriver and Instruction manual *1. Values in parentheses indicate the minimum required distance between the Sensor and Reflector. *2. Mounting Brackets are sold separately. 3 E3G Engineering Data (Reference Value) E3G-R/...

  • カタログ

    ...です。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 3 E3G 特性データ(参考値) 回帰反射形/形E3G-R/MR 平行移動特性距離Y ︵㎜︶ 受光出力余裕度 ︵倍︶ 受光出力−距離特性 500 反射板:形E39-R2 400 反射板:形E39-R2 Y 300 100 X 200 100 10 0 2 4 6 8...

  • カタログ

    ...能搭載 O N - MA D Y ・データ・画像をリモートで変更可能 MA ・遠隔地から画面をみるリモートアクセス機能 MR O BY RO N →4-5ページ OM リモートメンテナンス機能を充実 3 幅広いアプリケーションに応じた最適な画面を実現アプリケーシ...

  • カタログ

    ...、異常時には赤といった使い分けで作業状態を一目で把握できます。 ■NV3W-MG-V1/NV4W-MG オペレート時 橙 正常時 緑 ■NV3W-MR-V1/NV4W-MR NV3Q -MR 正常時 白オペレート時 ピンク True Typeフォントの採用により、豊富な文字サイズ (10~240ドット) で美しく自由な画面...

  • カタログ

    ... for errors so that the operating status can be seen at a glance. NV3W-MG-V1/NV4W-MG Normal Operation Green User Controls Orange White Red The red backlight makes error displays bright and easy to see. NV3W-...

  • カタログ

    ...ラグ/ソケット 実装コネクタタイプ (オス) ブランク プラグ R ソケット (メス)* * 40 D D-sub 50 R MR * 60 M MDR * 取り付け方法 D DINレール取り付け V 上下ねじ取り付け なし 横ねじ取り付け *機種についてはお取引き商社にお問い合わせください。 オプ...

  • カタログ

    ...Plug/Socket Mounted Connector type J Phillips screw 20 G MIL (XG4A) E Slotted screw (rise up) 34 F FCN P Push-in spring 40 D D-sub ∗ 50 R MR ∗ 60 M MDR ∗ Blank Plug (male) R Socket (female) ∗ Mounting method D DIN Track mounting V Vertical screw mounting Blank Horizontal screw mounting ∗ Consult your OMRON representative for these models. Options (Order Separately) Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units Refer to page 49. 38 XW2R With power supply terminals e-CON Type Ordering Information Appearance I/O Points I/O Model ∗ 8 Points Input XW2R-N08GD-COM...

  • マニュアル

    ...Phone:65-6-835-3011 、 ーー1 e騒AR/EsER Digi翻Co耐◎liev デジタル調節計 e》iglgaEewecegiew O《)ntrO匿easrftum6eique 騒鴫◎1撚⑪redigiSaEe C◎nSr◎臆d◎rCtigitaE ◎MR◎fi 匝㊥⑮画品掴ST臓UCTI◎NMANVAL 取扱説明書 GEBRAUαHSANLE『TUNG FEU■kED鎖INSTRUCTI◎NS iSTRUZIONiPffRk`USO HOJADEINSTRUCCiONES OMRONCorporation オムロン株式会社 E5AR P2-ps4 Pl6-P28 P30--P42 P44-・-P56 P58-P70 P72-P84 EsER 1617413-5A / / ---------------------[End of Page 7069]--------------------- 匝]lntroduction ThankyouforpurchasingthisOMRONproduct. Readthisinstructionsheetandthoroughlyfamiliarizeyourselfwiththefunctjonsand characteristicsoftheproductbeforeusingit.Keepthlsinstructionsheetforfuturereference....

  • マニュアル

    ...ケース側面の端子配列図への表示 (例)E5EFでリレーユニットを選択したとき。 このようにチェックしてください。 ◎mr∼◎nE5EF-AHO2TEMPERATURECONTROLLER ぺ7一 「9虹 ξ㌣Rビコ250VAC 「9 OUTPUτL8、、A,M17聴。 95麺iVAC鴇43 99-8-9 十E53-Q40mA_12VDC 舗SLヨ1A75to250VAC (a)E54-CT1 {b)E54∼CT3 E5EF・AII聾{ 50 51 E5EF-AHM ---------------------[End of Page 1361]--------------------- 1-1◎...

  • マニュアル

    ...㈹s鋤 {timesignal2) ・'x"hefoilow量ngpin・sarec◎nnectedtoeach・頗i疵mal夏Y. 12,3-4,21-22and23-24 ・Itemsinparepttheses()indicatethedefaultsassignedtoterminal8before shipmentfremthefactory. 2・8 ---------------------[End of Page 8845]--------------------- 騒c◎鵬降誕鰍》睡 c◎rmect◎『$ Uscan⑪...

  • マニュアル

    ...-0.01"issθtasthedefault,thetimersignalsof allstepsar⑧initia{lysetn◎ttooperate. Inthisexample,let'sset目mesignallinstep5toON・・Set,,TirneslgnallOlΨ,instep5to開00:00wand"TimesignallOFF貿m step6to"00:00'1. ・Checkthe 6・M ---------------------[End of Page 9386]--------------------- ■Pattern◎perati◎n Pattemscanbeadvanced(patternadvance)orretUrnθdtotheirbegihning (p曲...

  • マニュアル

    ... r l ghlf l gUr ear ema de 一一一 】 】 ー 】 】 ( fl oun 空 ・a i ot r ls f or 竺 )E O mR O n 形 ■外形寸法 H8CAS 表面取 りつけ/埋込み取 りつ け(共用) ( 埋込み取 りつけには埋込み取 りつ け用 アダプタ、 H8CA SJ j 深賢 無 接 点 オムロン形H8 CAS小形電子カウンタをお買い上C 、...