全 309 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- カタログ
... – 5.2 mm Focal Length Lens M Medium Field of View – 7.7 mm Focal Length Lens N Narrow Field of View – 16 mm Focal Length Lens L Narrow 16 mm Lens – Autofocus to 1160 mm 03M 752 x 480 (0.3 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 12M 1280 x 960 (1.2 ...
- カタログ
...upgrade path with all the same wiring accessories. WebLink 3.0 – the intuitive, browser-based setup tool for the V440-F – allows you to configure highly complex applications quickly and easily. Features • Enhanced WebLink 3.0 functionality, including Matrix Mode and Configuration Database. • 5 ...
- マニュアル
...ット) FI パルス列入力 5∼24VDC (32kHz Max.) RP アナログ電圧出力 0∼10V(10ビット) AM パルス列出力 0∼10V(32kHz Max.) MP 60A 100A DC10V電源 (10mA Max.) アナログ電圧入力 30A AC600V P/+2 0∼10V(10ビット) 20A Class J, T +1 S3 15A AC600V V/T2 W/T3 P24 PSC S4 3A Class J, G, T U/T1 S7/EB S6 S5/TH W1 30A *1 R/L1(L1) S/L2 *...
- マニュアル
...® Core™ 2 Duo Processor (or equivalent) 2 GB RAM 800 x 600 Resolution One available USB 2.0 port (additional ports required for each Auxiliary Readhead in use) The user-supplied computer connecting to the 5.0 ...
- マニュアル
...)e血撫肥lam輌lliPM・,曲ed曲d磁・血ed輌』e撫{ ㎝皿㎞蜘血㎜』da㎜㎜加ea翻t民P͡〔五utiimh ・Laresetemtadel]h輌varia伽ilvariafi)delle《皿dizmidalltymathinsuaPle叩』alsuo ㎎daleu曲,叩rarefllm)d血〕ff…mp毘蜘Dle㎝倣[ridiusorealee͡〔n祉omdi−之hen皿ormpmblenti{五玉mz江口逮A ・Per(脚ω]却田【da】am皿海面皿ee]a輌搬∬pmd血odeNe(公…鍵田nu佃吻0向㎜ r}[Xidrettamentedaalummtema〔m⑭bilpredtrttoredelrapparmh)an. ・PermPdemagtiemm〔...
- マニュアル
...: SETM (Motor 2 selection) 62: EDM (Safety device monitor) 63: Reserved. no: NO (Not assigned) Possible (TxPDO) A-4 MX2 Series Parameter List Data resolution A 3014 hex 44 hex 141B hex MP Selection C027 RW 00: Output frequency 01: Output current 02: Output torque 03: Digital output frequency 04: Output voltage 05: Input power 06: Electronic thermal load rate 07: LAD frequency 08: Digital current monitor 10: Cooling fin temperature 12: Do not set. 15: Pulse train input monitor 16: Do not set. Possible (TxPDO) 3014 hex 45 hex 141C hex AM Selection C028 RW 00: ...
- マニュアル
... output P1 and P2 terminals • Multi-function relay output terminals (MA, MB) RX: Y(00) to Y(05)/6 points • Multi-function output P1 to P5 terminals • Multi-function relay output terminals (MA, MB) YA(0): PWM output in 6.4 ms cycle (...
- マニュアル
...: edr) on page 101 18448-000 Rev B ARCL Reference Guide 83 5.20 extIODump Command (shortcut: edd) 5.20 extIODump Command (shortcut: edd) Debug function used to dump the values of all the external I/O sets. This is only on, if ...
- マニュアル
... connecting 2 or more cameras with 5M pixels or more. Types of Camera Supported Brand Type Specification acA2500-14gc/gm acA 2500-20gc/gm acA 2440-20gc/gm BASLER acA 3800-10gc/gm Remark GigE (14 fps at 5 ...
- マニュアル
... Ao2, 0-10 VDC voltage output and 0-20 mA current output can be switched using a switch as output of information monitor data of the inverter. 18 3G3RX-V1 Terminal Terminal name 3G3RX2 Terminal Terminal name ...
- マニュアル
...の場合 PR PRO O 01 GRA MM ING 減速停止モニタ原点サーチ CTR S 一時停止実行 エラリセ ーット JOG MP G 運転 7 拡張 8 9 CON SOL E 変更 タスク切替 +/ – ティーチオーバーライド –X +X VOL <プロク゛ラム> パスワード! CJ1/CJ1-H/CS1-H CPU ユニットの場合 <PRG> 3:JPN→ENG PASSWORD!...
- マニュアル
...ら電源 ON 割込 × ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ (CR コマンドはサポートしません) × × × × ○ (WG/MP コマンドはサポートしません) × ○ ○(1:1) ○ (CR コマンドはサポートしません) ○ × ○ ○ ○ × × ○(1:1、1:N) ○ ○ (プロトコルマクロによる) × ○ (プロトコルマクロによる) ○ ○ ○ (割込ユニット (割込ユ...
- マニュアル
...ユニット、増設ケーブル) 基本 I/O ユニットメモリユニット 形 C500-CPU01(-V1)、 形 C1000H-CPU01(-V1)、 形 C2000H-CPU01(-V1) 形 C2000-MR□□□使用時形 C2000-MP□□□+ 形 ROM-□□使用時形 C500-PS□□□ 形 C500-BC□□□ 形 C500-BI□□□、 形 C500-II102、 形 C500-PS□□□、 形 C500-CN□□□N 入力ユニット、 出力ユニット、 入出力ユニット 置換先 PLC CS シリーズ PLC CJ ...
- マニュアル
...名 名称 TrigCon trol トリガ制御 FB/ FUN FB グラフィック表現 ST 表現 TrigControl_insta nce( Enable, TrigSource, TrigInput, TrigConfig, TrigInputTimeSta mp, InputDataTimeSta mp, InputSize, Enabled, TrigOutput, TrigMark, Error, ErrorID, ErrorIDEx ); TrigControl_instance \\OmronLib\DataRecorder/TrigControl Enable Enabled TrigSource TrigSource TrigInput TrigOutput TrigConfig TrigMark TrigInputTimeStamp Error InputDataTimeStamp ErrorID InputSize ErrorIDEx ライブラリ情報項目 内容 ライブラリファイル名 OmronLib_DataRecorder_Vx_x.slr(x はバージョンを示す) 名前空...
- マニュアル
...えスイッチで切り替えることにより電圧出力又は電流出力に使用できます。 18 端子 3G3RX-V1 端子名称 記号 MP 端子 3G3RX2 端子名称 備考 記号多機能デジタル出力 FM デジタルモニタ(電圧) SC シ ー ケ ン ス 入 力 コモ CM1 ン S1 コモン 多機能入力 1 S2 2 S3...
- マニュアル
...Subindex レジスタ番号 3014Hex 43Hex 141AHex 3014Hex 44Hex 141BHex パラメータ No. R/W 多機能リレー出力 (MA,MB) 機能選択 C026 MP 選択 C027 機能名称 モニタ内容および設定項目 データ分解能 PDO マップ RW 00 : RUN (運転中) 01 : FA1 (定速到達) 02 : FA2 (設定周波数以上) 03 : OL (過負荷予告) 04 : OD (PID 偏差過...
- マニュアル
...子 (MA, MB) 【RX】 Y(00) ∼ Y(05) / 6 点 • 多機能出力 P1 ∼ P5 端子 • 多機能リレー出力端子 (MA, MB) モニタ出力 YA(0): PWM 出力 6.4ms 周期(MP 端子) (多機能デジタル出力) モニタ出力 YA(1): 0 ∼ 10V(AM 端子) (多機能アナログ出力) YA(2): 【MX2】 対応機能無し 【RX】 4 ∼ 20mA(AMI 端子) DriveProgramming ユーザーズマ...
- マニュアル
...の機器が接続可能となりました。 ・オムロン製モーションコントローラ Trajexia ・安川電機社製マシンコントローラ MP シリーズ・安川電機社製インバータ マシンコントローラ Varispeed F7 シリーズ、VS mini V7 シリーズ・三菱電機製 Q シリーズ NT 互換 − システ...
- マニュアル
...ルの内容」(10.30ページ)を参照してください。 SYSNETインタフェースボードに付属のSYSNETサポートソフト(形 S3200-SNC01-V1) で 「MP-3200A.COM」 と 「DGIOX.COM」 をコピーします。 ※DOS/Vパソコンの場合は、形3200-NSB11-E用のデバイスドライバ 「CP_3200.COM」 と 「DGIOX.COM」 を、MS-DOSのCOPYコマンドで ¥SYSMATE...
- マニュアル
...-95□□バーコード検証機を使用しない場合) 、[カメラ]セクションに表示されるカメラは[9580]/[9585]のみです。 LVS-9580/9585 と LVS-9510 (5 MP)を併用する場合は、両方のカメラが[カメラ]セクションに表示されます。 [9580]/[9585]を選択します。 注: Windows の[カメラ]設定で、 [アプリ...