全 309 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...50/60Hz *2 R R/L1 S S/L2 T T/L3 U/T1 V/T2 インバータ (第3種接地) 正転運転/停止 *2 S1 MP 逆転運転/停止 S2 AC 多機能入力 (出荷時設定) 外部異常 S3 異常リセット S4 パルス列出力 0∼32kHz(2.2kΩ) (出荷時設定は出力周波数) AM 多段速指令1 S5 多段速指令2...
- 推奨代替品ガイド
...タイプ形A22NL-RN□-T□A-P□-□□ 金属ベゼルタイプ形A22NL-MN□-T□A-P□-□□ 形A22NN-RN□-U□A-P□-NN 形A22NN-MN□-N□A-P□-NN 形A22NN-RP□-□A-G□-NN 形A22NN-MP□-□A-G□-NN 形A22NN-RP□-□A-P□-NN 形A22NN-MP□-□A-P□-NN 271 ■外形寸法 (つづき) 生産終了商品形A22NN-R□、形A22NL-R□、形A22NZ-R□シリーズ 推奨代替商品形A22NN-M□、形A22NL-M□、...
- 推奨代替品ガイド
...力 ロジックコモンおよび電源 ロジック入力 S7 /EB S5 S4 S3 S2 /TH /GS2 /GS1 S6 S1 SC PSC P24 短絡バー RS+ MP RP FS FV FI SC AM PC P1 /EDM P2 MB MA MC S1 S2 S3 S4 SC PC S+ S− AM AC RP MA MB MC 通信 パルス パルス アナログ入力 RS-485 出力 入力および電源 アナログ出力 ロジッ...
- 推奨代替品ガイド
...の一部生産終了予定商品 推奨代替商品 ● サムロータリスイッチ 形A7BSシリーズの一部生産終了予定商品 形A7AS-206-MP 形A7BS-201-S##-1 形A7AS-206-S04 形A7BS-206-13-1 形A7AS-206-S13 形A7BS-206-26-1 形A7AS-206-U 形A7AS-207-S03 推奨代替商品の詳細はお問い合わせください 形...
- 生産終了品/推奨代替品
...MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリーズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530 NASP-FX NAシリ...
- 生産終了品/推奨代替品
...MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリーズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530 NASP-FX NAシリ...
- 生産終了品/推奨代替品
... A7AS-206 2006年3月 生産終了 生産終了案内 サムロータリスイッチ A7PS-206 現行商品 サムロータリスイッチ A7AS-206-MP 2001年3月 生産終了 生産終了案内 詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ サムロータリスイッチ A7AS-206-S04 2001年3月 生産終...
- 生産終了品/推奨代替品
... A7AS-206 2006年3月 生産終了 生産終了案内 サムロータリスイッチ A7PS-206 現行商品 サムロータリスイッチ A7AS-206-MP 2001年3月 生産終了 生産終了案内 詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ サムロータリスイッチ A7AS-206-S04 2001年3月 生産終...
- カタログ
...Plastic bezels Brushed metal bezels M22N Indicators A30N Pushbutton Switches A30N Selector Switches A30N Key-type Selector Switches Projected A22N -BG Full guard A22N -MG Full guard A22N -BM Mushroom A22N A22N -...
- カタログ
... the Pull-reset models. 7 A22NE-PD A22NE-PD Ordering Information List of Models (Completely Assembled) Non-lighted Models (Without EMO/EMS Indication) Appearance Degree of Protection Contact configuration * Operation 40-dia. head Medium Pull-reset A22NE-...
- カタログ
.... Use the Electrode Holder within the specified maximum operating temperature and pressure range according to the following pressure-temperature curve. 1 BF-@(R)/BS-1(T) Operating temperature and pressure range Temperature (qC) p va or er a ...
- カタログ
... time ttim me until until stabilization sstab biliz bi lizzaaattio on on reduced re ed du uced Set point PID only Disturbance Suppression Function + PID TTemperature Te em mp pe erratu ture variation varia iattio t on ti n controlled cco on ntro t olllled Time Manipulated variable Add 4-segments FF MV before temperature falls Time FF waiting time FF operation time Temperature rises by routine disturbances Signal input Temperature Disturbance controlled TTemperature em empe erratu ure vvariation arriaatio on n cco on ntro olled Wait W it ti time i until t stabilization til t bil b ...
- カタログ
... – 5.2 mm Focal Length Lens M Medium Field of View – 7.7 mm Focal Length Lens N Narrow Field of View – 16 mm Focal Length Lens L Narrow 16 mm Lens – Autofocus to 1160 mm 03M 752 x 480 (0.3 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 12M 1280 x 960 (1.2 ...
- カタログ
... – 5.2 mm Focal Length Lens M Medium Field of View – 7.7 mm Focal Length Lens N Narrow Field of View – 16 mm Focal Length Lens L Narrow 16 mm Lens – Autofocus to 1160 mm 03M 752 x 480 (0.3 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 12M 1280 x 960 (1.2 ...
- カタログ
...Relay output *3 1 point (SPDT contact (MC, MA, MB), Functions can be selected from among 47) Analog output (Frequency monitor) *5 1 point (AM terminal: 10 bits for voltage, 0 to 10 V) (Frequency or current can be selected) Pulse output 1 point (...
- カタログ
... square) than previous model (35 mm square) 30 mm x 40 mm casing that can accommodate large image sensors of 1 inch or more Supports GigE Vision ver. 2.1 and newly provides PTP support and other features Extensive lineup of 0.4-20 ...
- カタログ
... without external air supply. Each kit includes: - Sander - Power supply - Tool cable M12 - Polishing pad - 2x grits 80, 120, 220, 400 - Pad wrench 24 mm (Works with optional automated Grit Changer accessory kit SKU # 105125) GigE camera, color, 5 ...
- カタログ
... Environment TMflow, flowchart based Integrated Camera Available SEMI S2 Certified *2 Available Fieldbus Available DC 22.3 6 Reach (mm) Joint Speeds AC 21.8 Max Payload (kg) Joint Range TM5-900 DC 5 MP...
- カタログ
... without external air supply. Each kit includes: - Sander - Power supply - Tool cable M12 - Polishing pad - 2x grits 80, 120, 220, 400 - Pad wrench 24 mm (Works with optional automated Grit Changer accessory kit SKU # 105125) GigE camera, color, 5 ...
- カタログ
... – 5.2 mm Focal Length Lens M Medium Field of View – 7.7 mm Focal Length Lens N Narrow Field of View – 16 mm Focal Length Lens L Narrow 16 mm Lens – Autofocus to 1160 mm 03M 752 x 480 (0.3 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 12M 1280 x 960 (1.2 ...