全 160 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
...2 FUN選択画面でSERVOを選びます。 キーでカーソルを移動し、 設定 O U T F U N 設定 F U N センタク MC LR ROM SERVO キーを押します。 F U N センタク MC LR ROM 3 4 軸を選びます。 設定 キーを押します。 SERVO 設定 サーボ ジクセンタク X Y 設定 フリーを選...
- マニュアル
...・閨Pてば、.1ese:良菰た節浄{与なレr国主様堂ぜを変更すξi瞭とがあり・ますの∴/ ,、♪',',1 トトゴロ ^'-/vメ+' ∨"ノ 、 、宅' 占ピ lr' 幸∨・占斗' サ ピ、' おゴ ㌧.ぷ '㌦'・" ≡類葉∴□ '∴∴付㍉ピ∴← 』匂∵.㌔仁∴' ・∴三∴い ∴‥∵話ゼノ "ニパ ふ『㌧ ふツにやト べ ‥∵融繊三『 ∵、・や写」い Lt,',L/' ^、号音'い\ ・、 ・さ" 't、.i、 '}' ・:三:(3〕本丁≒ゴブ距iづ内容Zご...
- マニュアル
...形R88M−W20030L(−S1) INC 形R88M−W20030S(−S1) ABS ● AC200V:200W/400W/750W 形R88M−W20030H(−S1)/−W40030H(−S1)/−W75030H(−S1) INC 形R88M−W20030T(−S1)/−W40030T(−S1)/−W75030T(−S1) ABS 寸 法 (mm) 形 式 300±30 LL ...
- マニュアル
...リア 0000∼2555CH ※CV500/CVM1-CPU01(-V□) では、0000∼2427CH G: G008∼G255CH 000∼235CH 300∼511CH ・CS1の場合 HR:HR000∼HR099CH CIO:1000∼1063CH α ・ の場合 HR:HR00∼HR99CH LR:LR00∼LR63CH 特殊リレーエリア割付けエリア ・CS1の場合 DM00000∼DM05999 D00000∼D24575 ・αの場合データメモリエリア ※CV500/CVM1-CPU01(-V□) DM0000∼DM5999 (DM) では、D00000∼D08191 HR:HR00∼HR99CH ...
- マニュアル
...章 商品形式・仕様 ■シリンダタイプモータ ブレーキなし ● 200W/400W/750W 形R7M−A20030(−S1)/−A40030(−S1)/−A75030(−S1) 寸 法 (mm) 形 式 300±30 LL LR C D1 D2 G Z S QK 形R7M−A20030−□ 96.5 30 60 70 50h7 6 5.5 14h6 20 形R7M−A40030−□ 124.5 30 60 70 50h7 6 5.5 14h6 20 形R7M−A75030−□ 145 40 80 90 70h7 8 7 16h6 30 φ6 750Wモータの出力部寸...
- マニュアル
...3000r/minモータ ブレーキなし ● AC200V:200W/400W/750W 形R88M−W20030H(−S1)/−W40030H(−S1)/−W75030H(−S1) INC 形R88M−W20030T(−S1)/−W40030T(−S1)/−W75030T(−S1) ABS 寸 法 (mm) 形 式 300±30 LL ...
- マニュアル
...300 0 5 -0.030 2 ±30 キー溝 キー L C LL 25.5 3 +0.1 0 5 -0.012 -0.042 0 5 -0.030 300 LR LM 3 G φS φD2 QK φ D1 Z ■ ブレーキ付き 形 式 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) QK 出力 (mm) (mm) (W) R7M-Z20030-S1 125.5 95.5 70 30 60 70 50h8 6 4-φ5.5 14h6 20 200 R7M-Z40030-S1 148.5 118.5 93 30 60 70 50h8 6 4-φ5.5 14h6 20...
- マニュアル
...300±30 G 3 -0.012 20 商品形式と外形寸法 3+0.1 0 5-0.042 0 5-0.030 2 キー溝 キー C LR φD2 φS QK 1 φD Z L LL LM LR C D1 D2 G Z S QK (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 形 R7M-Z20030-S1 125.5 95.5 70 30 60 70 50h8 6 4-Φ5.5 14h6 20 形 R7M-Z40030-S1 148.5 118.5 93 30 60 70 50h8 6 4-Φ5.5 14h6...
- マニュアル
... :FINS(HEX)または上位リンク(ASCII)のコマンドコード変数種別 :FINS内で扱う変数エリアのコードオフセット:各変数エリア (CIO, LR, DMなど) の先頭アドレス(HEX) FINSにおいては、変数種別で区別される変数エリア内での上位リンクコ マンドに対応する...
- マニュアル
...ド :FINS(HEX)または上位リンク(ASCII)のコマンドコード変数種別 :FINS 内で扱う変数エリアのコードオフセット:各変数エリア(CIO, LR, DM など)の先頭アドレス(HEX) FINS においては、変数種別で区別される変数エリア内での上位リンクコマンドに対応する...
- マニュアル
...憶リレーの接点を書き込むときに使用します。 HR CTRL + F2 保持リレーの接点を書き込むときに使用します。 LR CTRL + F3 リンクリレーの接点を書き込むときに使用します。 DM CTRL + F4 データメモリ番号を書き込むときに使用します。 CNT CTRL + F5 カウンタ...
- マニュアル
...,theycannotbeloadedwithdirectconnectionturnedOFFintheTool Settingsandcamotbeconvertedbackforusewith◎utdirectconnection. DisplaysontheFileSelectionDisplayandtheScreenSelectiondisplaywill indicatewhetherornotdirectconnectionhasbeenset.lfdirectconnectien hasbeenset,"-O"(forOMRON)wiltbeaddedafterthePTmodelnamefollowingthe"FileList"titieontheFileSelectionDisplay.Thehelpmessage areaontheScreenSelectionDispSaywillalsoindicatewhetherornotdirect connectionhasbeenusedtogetherwiththefiiesize. SpecifyingPCAddressesforDirectConnection ThefunctionkeysareallocatedasshowninthefollowingtablewhenspecifyingbitandwordaddressesinPCmemory.ThevaluesinparenthesesindicatethemaximumwordaddresspossiblefortheIargestPCmemory.Actual memorysizesvary,however,withthemodelofPC.RefertoyourPC'soperationmanualforspecificlimits. Key Area F1 AR(511) F2 HR(99) F3 ...
- マニュアル
... FINS command code or ASCII Host Link command code. Memory area code: The memory area code used within FINS commands. 199 Section 12-4 FINS Commands Addressed to Devices via HLK_UNIT Offset: The offset of each PLC memory area (e.g., CIO, ...
- マニュアル
... 23515) Racks 800 (05000 through 09915) (20000 through 23115) SR bits 312 (23600 through 25507) TR bits 8 (TR 0 through 7) HR bits 1,600 (HR 0000 through 9915) AR bits 448 (AR 0000 through 2715 LR bits 1,024 (...
- マニュアル
...UpPerdigitLowerdigit (Digits2,4,6)(Digits1,3,5) ●Setsdata"ior2presetsinCounter. ●Outputenableflagsarenetaffected. 'ThisdataisretainedbyCounteronlywhilepowerisbeingapplied. 4)CoincidenceDataSetCommand 15141312111098765 Wordn 00 Digits1,2data 01 Digits3,4data 10 Digits5,6data 11 1nvalidcommand 0 1 Preset1 Preset2 ...
- マニュアル
...Ver盲yingProgra'rn◎ata 557801246 555566666 §獲c〔『lo麗3、 一_ O∨臼酪ew 直章章卓却}停翻 d-2汽」 一早一汽己古」ハd i/03nd{酷emalRelayArea柳lR Sp∋cialRelayArea'SR 3・3-3 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3・3・5 3-3・6 3-3一ア 3-3迫 3・3・9 D割3窮民ent}onF]ag LoatiOffCcnX『o{ FALNumberOvtPUtArea 9ーハOフ・7・ {bア'『∼7'ア BatteryA{armF捨g ScafiTrmeii三rror}『...
- マニュアル
... (special instructions) Memory Capacity 24K words I/O bits 512 (0000 through 3115) IR bits 416 (3200 through 5715) SR bits 88 (5800 through 6307) TR bits 8 (0 through 7) HR bits 512 (0000 through 3115) ...
- マニュアル
... through 23615) C2000H 1,744 (12800 through 23615) C1000H 304 (23700 through 25507) C2000H 296 (23700 through 25507) TR bits 8 (0 through 7) HR bits 1,600 (0000 through 9915) AR bits 448 (0000 through 2715) ...
- マニュアル
...一一一 Data1 X Data2 晶 X -8' 」(7)8 ll(5) __1 、 ,'1 ,」 コ 」{2) ↑ ↓ ●●ピ(4)● ▲(2) 1 ; r IRn+3,bit71・・ 1-●一●-lr:8 農繁::in。 Acti◎n.oi・ii 鑓61==一___ 旧n+2 7,2,3...1.ThePCoutputstheaddressontheIRndatabus.WRITEADDRESS (lRn+1,b丘0)isturnedONafteroneSCANCLOCKpulse. 2.lfdatatransferisattemptedwhiletheaddressorcurrentp◎sitioningactionisbeingtransferred,thePositionControlUn艮willgotoareceive readystatusandthedatatransferw川bedelayed.Whendatacanbe received,thePos市onControlUnitreceivesthedata,checksthedata format,andsetstheACKbit(ON).lttakesapproximately10msforthe ACKbittobeset.lncorreCtdataformatswillcausetheHandshaking Errorflag(IRn+3,b05)tobeset,indicatingacommunicationserror. 3.WhentheACKflagisset,旋meansthatthePositionControlUnithas receivedthedata,so旋makesnod廿ferencewhetherWRITEADDRESS (IRn+1,b00)turnsOFForremainsON. 4.ThePosRionControlUnitwillkeeptheACKflagsetduringtheIeading andtrailingedgesoftheSCANCLOCKpulse. 5.Ne)...
- マニュアル
...toeachotherandse│domsendinginformatientoothernodesofthenetWork, thenestabiishingadataIinkisadvantageous.lnformationisthendireCtedto amemoryareaofthePCspecMedbytheSWIswitchorbyprogramming. DatalinksareestablishedbymakingonePCamasterandotherPCsslaves. ThemasterisrespOnsibleforstartingandstoppingtransmissionoperationef theslaves.Ifthedatalink'smasterfails,theslavesinthedatalinkwillnot function.ThemasterofthedatalinkmaybesettofunCtionasaslavewhileit isalsofunCtioningasmaster.Thesettingisdonewith,thePC'sDIPswitches. informationisthensenttothesamedataareaofaNslaves.Themasterde・ termineswhennodescanbegintransmitting,butslavestransferdirectlyto eachother,notthroughthemaster. ThefollowingdataareascanbeusedforthedataIinkarea. C200H C500 C1000H C2000HSIm回ox 、三C2000HD叩lgx ...