全 161 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...LR, LS 照光押ボタン・スイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 LR, LS 1981年04月 受注終了 照光押ボタン・スイッチ リレー,コンタクタ,LR, LS Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > ...
- 商品情報
...LR, LS 照光押ボタン・スイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 LR, LS 1981年04月 受注終了 照光押ボタン・スイッチ リレー,コンタクタ,LR, LS Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > ...
- 商品情報
...LR, LS 照光押ボタン・スイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 LR, LS 1981年04月 受注終了 照光押ボタン・スイッチ リレー,コンタクタ,LR, LS Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > ...
- 生産終了品/推奨代替品
...LR-A,LR-G,LRL-A,LRL-G,LRL-R,LRL-W,LRL-Y,LR-R,LR-W,LR-Y,LS-A,LS-G,LSL-A,LSL-G,LSL-R,LSL-W,LSL-Y,LS-R,LS-W,LS-Y 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイ...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 LR, LS ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...
- 推奨代替品ガイド
...照光式押ボタンスイッチ 形LS(L)、形LR(L) 生産中止のお知らせ...
- カタログ
...[-] LS, LR データシート...
- 商品情報
...-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3X-HD E3X-SD / NA (高性能タイプ) E3X-V E3X-ZV / MZV E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C E3ZS E4E2 E4PA-N E52 (包装機用) E52 フェルール端子 (ローコストタイプ) E52 フェルール端子 (専用タイプ) E52 フェルール端子 (汎用...
- 商品情報
...-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3X-HD E3X-SD / NA (高性能タイプ) E3X-V E3X-ZV / MZV E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C E4E2 E4PA-N E63-WF E69-□ E6A2-C E6B2-C E6C2-C E6C3-A E6C3-C E6CP-A E6D-C E6F-A E6F-C E6H-C E6J-A E6J-C E8FC E8PC E8Y-L E9NC-T EE-SA701 / 801 EE-SF5 / SF5-B EE-SG3 EE-SPX-W...
- 生産終了品/推奨代替品
...LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(VDE0106準拠品) LUNA Ⅱ FA LUNA-FA LUNA-Ray 4S2VL-LEシリーズ LV LY1D LYB, LYG M2G M2P□N M2P(超高輝度タイプ) M2S(超高輝度タイプ) M3A M3B M3B-V M3D M3D-PS-10 M3E M3E-V...
- 商品情報
...関連情報 本文 形式 Accession number FDAクラス分類 形E3AS-HF6000 2420801 Class 1 (Laser Notice No.56) 形E3AS-HL 1920014 形E3AS-F 1920014 形E3C-L□□□N 0222665 ClassⅡ 形E3Z-LR/LT/LL 形E3Z-LR□□-UL/LT□□-UL/LL□□-UL 1010248 Class 1 (Laser Notice No.56) 形E3NC-SH100/250 1220691 Class 1(Laser Notice No.56) 形E3NC-LH01 1220690 形E3NC-LH02 1220690 形E3NC-LH03 1320739 形ZX0-LD50A□L/LD100A□L/LD300A□L/LD600A□L 1210040 形ZX1-LD50A□L/LD100A□L/...
- カタログ/マニュアル訂正
...、152、154 152、154 118、182、705 152、154 78 Webサイト E3Z 230 E32-T10V 58 E3Z-G 256 E32-TC□ 24 E3Z-LL 216 E32-VF□ 58 E3Z-LR 216 E39-E10 308 E3Z-LS 246 E39-E11 232、1472 E3Z-LT 216 E39-F□ 26、28、32、34、58 E3ZM 260 E39-F11 25 E3ZM-B 284 46、48 E3ZM-C 274 E39-F3R 40 E3ZM-V E39-G17 309 E3ZS E39-K12 161 E4B E39-L 400 E4C-DS□ 974 E39-L□ 396 E4C-UDA 974 E4E2 978 E39-F32□ E39-L□□ E39-...
- 商品情報
...□N E3FA E3JK (NEW) E3JM E3NC E3S E3S-A E3S-C E3S-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-C 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...
...レーザ 形名 形ZX0 形式 スタンダード レーザ光源 IO-Link スタンダード 形E3Zシリーズ形E3Z/形E3Z-LS 形E3Z-LT/LR/LL 形E3Z-□-IL□ 外観ワイドバリエーション 0.1mmオーダーの段差を安定検出 特長 工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能 (同形状・同取...
...* K3CV*/K3FF*/K3FK*/K3FL*/ K3FM*/K3FP*/K3FR* K3G*/K3H*/K3M*/K3N* K3P* K3SC* K3T* K5D*/K5P*/K5S* K6EL*/K6EM*/K6ER* K6W-B2A* K7L* K8*/KM* K92-D2* KS1* KSAF* KVAB009 L LA*/LC*/LG*/LR*/LY* LEVER *SG*/LEVER *VG* M M1*/M2* M3* M42-F-R M4* M7* MC3 MC33*/MC34* MF* MK*/MM* MP2P* MS4800-RM6* 上記以外のMS4800-* MS4800A-*/MS4800B-*/MS4800WS-* MSF4800-* MTKCA* MV-* MX-Z20**H-V1 MY* N NA5* NA-*WATT01 NB3Q-KBA*/NB5Q-KBA*/ NB7W-KBA*/NB10W-KBA* 上記以外のNB* NE0A-SCP*/NE1A-EDR*/NE1A-SCP*...
- 商品情報
...ーズ タイプ CMOSレーザ スタンダード レーザ光源 IO-Link スタンダード 形名 形ZX0 形E3Zシリーズ 形式 形E3Z/形E3Z-LS 形E3Z-LT/LR/LL 形E3Z-□-IL□ 外観 特長 0.1mmオーダーの 段差を安定検出 工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能 (同形状・同取りつけピ...
- カタログ
...paper board paper rubber SUS Mirror surface Material 18 White Veneer Card- Black Black paper board paper rubber SUS Mirror surface Material E3Z-@-UL Laser Model 150 100 Retro-reflective Models E3Z-LR@@ Distance Y (mm) Through-beam Models E3Z-LT@@ + E39-S65A Distance (mm) Distance Y (mm) Parallel Operating Range Through-beam Models E3Z-LT@@ 20 15 10 50 60 E39-R1 Y 40 X E39-R6 20 5 0 20 40 60 0 80 2 4 6 8 10 5 50 0 10 20 X Sensing object: 100 100 mm white paper 1.00 0.50 0.00...
- カタログ
...動特性透過形 E3Z-LT□□ 透過形 E3Z-LT□□+E39-S65A 100 距離Y ︵㎜︶ 距離 ︵㎜︶ 距離Y ︵㎜︶ 150 回帰反射形 E3Z-LR□□ 20 15 60 E39-R1 Y 40 X E39-R6 10 50 20 5 0 20 40 60 0 80 2 4 6 8 10 −5 −50 0 10 15 20 25 30 −20 Y −10 E39-R12 X −100 5 −40 −15 −20 −150 −60 距離(m) 設定距離X(m) 動作領域特性(設...
- カタログ
... or stranded wires. Stranded wire Ferrules Solid wire Just Insert Wires: No Tools Required 7 Application Examples: Motor Protection *1 *2 *1 CCC certification does not apply to the K8DT-ASTD/-AWTD. *2 ...
- カタログ
...要・挿し込むだけ 単線 7 アプリケーション例 モータ保護 *1 *2 *1 K8DT-AS□TD/-AW□TDはCCC対象外。 *2 K8DT-P□のみLR取得。 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ用途 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装置...