全 160 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...ド :FINS(HEX)または上位リンク(ASCII)のコマンドコード変数種別 :FINS 内で扱う変数エリアのコードオフセット:各変数エリア(CIO, LR, DM など)の先頭アドレス(HEX) FINS においては、変数種別で区別される変数エリア内での上位リンクコマンドに対応する...
- マニュアル
...憶リレーの接点を書き込むときに使用します。 HR CTRL + F2 保持リレーの接点を書き込むときに使用します。 LR CTRL + F3 リンクリレーの接点を書き込むときに使用します。 DM CTRL + F4 データメモリ番号を書き込むときに使用します。 CNT CTRL + F5 カウンタ...
- マニュアル
...(HR) ............................................................................................ 資1-29 1-8 補助記憶リレー(AR) ..................................................................................... 資1-31 ■補助記憶リレーAR00∼06CH、AR23∼27CH機能の一覧 ........................................................................ 資1-32 1-9 リンクリレー(...
- マニュアル
... FINS command code or ASCII Host Link command code. Memory area code: The memory area code used within FINS commands. 199 Section 12-4 FINS Commands Addressed to Devices via HLK_UNIT Offset: The offset of each PLC memory area (e.g., CIO, ...
- カタログ
... exposure to oil. Ground Ground to 100 Ω or less. Battery life 5 years (at 25 °C): Replace battery within 5 days after the battery runs low (indicator lights orange). Applicable standards Certified for conformance to UL 508, UL 1604, EMC Directive, NK, and ...
- マニュアル
...× × AdlustmentleveI ◎ × × × ◎O× :Canbedisptayedorchanged =Canbedispfayed =Cannetbedlsplayedandmoveto otherievelsnotPOSSIbre NoldlSPIay 邸eamng Ac加n OutPLtS1ams Comro│o咀p虚 A│amou1仙t ∼ε'当s剛 lr四1eπor'2 Chockt卜gw`nng△↓InρutSdlscor}neCt`00SSho{tsanかnpり1㎏pe o芦F Ope喰'esasaOCve│heしPP2rl`ml1 A∫Dconvenererror.2 A'terlh会cor〆eclゆno占`npりtemorlomlhepo鴫rOfFlhen』ckONa㊤1内ドlhed`splay■ema`〔5竹05amolneco食lrOIIe'ひリ写1beChaηgedlllhedSPIayIsr6sto73已10AOlmallhenaplObabecヨbsec8nbee湘emalnOlsea1`...
- マニュアル
...u.9− EsAR・A4W-500 lnput2 lnput1 ACIOO-24()V 仁{2いε㍉ ●.i罷工w「→嘉←…-v;PT●T-一ト{Cu刷0'。 匂剖(隠1捌翻鮮」⑱ ① 仁 @③ TC⊂VPTTC選びlr綱癖} @⑤劇 1咽領 lnputpowersupPlyvar(es dependingonmodel. 100童0240VACor24VAC∫DC (nopolarity) 一 E53・ARCC3、合485B(・)『1'OUT2A(一)嘱・Cu`rento幽t、4+D図20mA,!氾0Ωm…眠OCO20mA,500Ω蹴鴫二(SW¢chlngbyou{puttypese‖lng}、喝十〇UT1-Currento岬ut'6DC4-20旧A,500ΩmaxDCO・20m丸500Ω鰍, .②③④⑤⑥遷...
- マニュアル
...■ .6舗轟: `o㎜ [1ロ・`6・7..¶01口●胎15・η唱棚商=獅1 ●, 趣`』_荒__ 』竃 、.一工 .42 ■s5一輔,賊…」1:4」亘頭脳・㎜哺iw5…戊ω凡ATCA肌£s・`lr研㎝鵠1㎜1ぽ「,1(1舛08幽}コow"鵬糟江:、佃.`伽OUM鴫"Ou紗S矩【臼030 `1鳳6!x 町\ 1面一「 ▼ ●1-170 lco㎜OR 一丁巳AQ鴎fTtCl P口SHS"TrCH }」1◎o巳s口ORSwnてコト{...
- マニュアル
...■ .6舗轟: `o㎜ [1ロ・`6・7..¶01口●胎15・η唱棚商=獅1 ●, 趣`』_荒__ 』竃 、.一工 .42 ■s5一輔,賊…」1:4」亘頭脳・㎜哺iw5…戊ω凡ATCA肌£s・`lr研㎝鵠1㎜1ぽ「,1(1舛08幽}コow"鵬糟江:、佃.`伽OUM鴫"Ou紗S矩【臼030 `1鳳6!x 町\ 1面一「 ▼ ●1-170 lco㎜OR 一丁巳AQ鴎fTtCl P口SHS"TrCH }」1◎o巳s口ORSwnてコト{...
- マニュアル
...嚥口『i麟㊧蕊i鐸n葺11◎騨§購豊 1『1醗馨sligee轟12◎聴輔鵬書眉醗㊧翻騨n霞13◎賊覇醗馨 「『1朧馨6i翻鱈縁14◎麗ti鱗馨句『lr鴇書書i騒n縫{蕊◎輔量i朧● 1『i鵬鯵麟騨協1難◎麗量i酸馨 †『i鵬轄翻響騰!7◎麗ti彌縫 Tl醗馨$i嚢『協1鯵◎輔髄鵬縫 "1"iev...
- マニュアル
...葺 》, Model 5・76 Code Desc卯磁on ∩Vs識ndardCascade Men輌torsthecurrentlyselectedcontrolsystem,cascadeorstandard. ThemoRit◎r量temisdisplayedusingthecodesinthetablebelow. 2-input(ES100X-[コW〔]・・[コ) ---------------------[End of Page 9185]--------------------- 画 BCD¢ommunica輌Ωns/digitail/◎monit◎...
- マニュアル
...'Forselectingthecontrollertype,see5.1"SelectingtheMod剖of ESIOO."(Page5・2) 'Forselectingconfigurationparameters,see5.2℃heckingahdSetting IIOSpecificati◎ns."(Page5-4) 3・5 ---------------------[End of Page 9328]--------------------- ●Savingfiles {1)Select¢F‖e方→妬Saveas殉or"Save." 〈2)Selectthelocationfor創£}saving. {3)...
- マニュアル
...了AinalS 而沁縮 ● r Runindlcator / 1 一、O 一・ 一 '二一⑧箆◎1(動 Alarm│ndicat・r \ 則、〉…ヅ『i .・一 已 . 〃 ぺ '1 ▼ γγ`/ lr x 一 1= γ,」' 1 a88 ㊥画園庭至]圃1在日唖囮翰[四]国国1圃 ノ一.Transmission囮lcato「\Transmlsslontermhals\ 「\」 自\ -一回[⊇]囚[豆],口Eヨ \ L-一 ' \ 6鑓易 \ ノ /ユ 81PAP②@@@ 勤卜 X x 日 一「 日 」 /一 、UV当 OtgitatOp白「ator Endunlt settingswitch Contrelct「cuil termtna「s GroundterminalMot。 r。 utput terminals MalnCl「Cult「【'ermlnal⑨{...
- マニュアル
...9 300±30 Four, Z dia. ia. Dimensions of shaft end with key (-S1) C 3 LL 5 5 S dia. G D1 d D2 dia. 11 2 3 QK C LR Model LL LR Dimensions (mm) D1 D2 G C Z S QK R7M-A20030-@ R7M-A40030-@ 96.5 124.5 30 30 60 60 70 70 50h7 50h7 6 6 5.5 5.5 14h6 14h6 20 20 R7M-A75030-@ 145 40 80 90 70h7 8 7 16h6 30 ■ ● Cylinder-style Servomotors with a Brake 200 W/400 W/750 W R7M-A20030-B(S1)/-A40030-B(S1)/-...
- マニュアル
...3,000-r/min Servomotors without a Brake 200 V AC: 200 W/400 W/750 W R88M-W20030H(-S1)/-W40030H(-S1)/-W75030H(-S1) [Incremental] R88M-W20030T(-S1)/-W40030T(-S1)/-W75030T(-S1) [Absolute] Dimensions (mm) Model 300 ±30 LL ...
- マニュアル
.../400-W/750-W Servomotors without Brakes R7M-Z20030-S1/Z40030-S1/Z75030-S1 Output Section on 750-W Servomotor Model R7M-Z20030-S1 R7M-Z40030-S1 R7M-Z75030-S1 2-8 D2 dia. L LL LM LR C D1 D2 G Z (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 125.5 95.5 70 30 60 70 50h8 6 Four, 5.5 dia. 148.5 118.5 93 30 60 70 50h8 6 Four, 5.5 dia 173 133 107.5 40 80 90 70h8 8 Four, 7 dia Key groove D1 dia. S dia. Key...
- マニュアル
...戸s£誇一旦→'.口話口回操作キー因と[∋ 厩パラメータ仮数指数小数点位置範囲口刀(]窃∼9.9999 10ー9∼∫LC'●ヨ ζi`,白白Lit,Lr),∫自`. 小数点イ立直 L"':tt:tt=il:f 指数ユ ",「}'「'一σ lt-tJ-lt-t iコ1秒パンク2--4プリスケール次ページから戸5`L己習 ![n} ε6二Pnへ(...
- マニュアル
...10H-FMFI11一丁一形CImgH-FMR2「 記憶智量 ≠F1¶皿0コ口1,クi2LO皿コロ、ック記憶デー亨種類!1 ユーザメモリ軋jM)リンクリレー(LR)デー9メモiリ(DM)操持リレー(HR)入出刀リレー[OH)補助記憶日し一[A当)内固罐切リレー(口H)9イマ「立ウン乎〔刊MIONTO、特殊補助...
- マニュアル
...本体のメモリカードから転送されてきた機械語プログラムを、BASICユニット内にロード(読み込み)します。 入力形式 LR〔フォーマット〕〔オフセット〕 LFH〔オフセット〕.ファイル名 説 明 l ロード対象はコマンドにより指定します。 ...
- マニュアル
...〈〉 F4 F5 F6 F7 F8 SET F9 F10 RSET (CQM1,C200HSのとき) コントロールキーと組み合わせるとパソコン/FIT20: AR HR LR DM CNT TIM CH F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 *間接 接点 #定数 F8 F9 F10 FIT10:上記のファンクションキーに対応するキーが、キーボード上にあります。 カーソルキーとリタ...