全 344 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...上推奨 空きハードディスク表示画像 CD-ROMドライブ備考 推奨代替商品形F500-UM3M 50MB以上 1024×768ドット、256色以上 CFカードに入っているソフトウェアを、 コントローラ本体に、 直接インストールする方式になります。 そのため、 別途PCを用意してい...
- 推奨代替品ガイド
...シュカード 形F160-N64S(S) 形QM300-N128S 2006年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 64MBのCFカード、形F160-N64S(S) の 生産終了にともない、新たに 128MB の CF カード形 F160N128Sを64MBと同じ価格でリリースします。 これにより、従来の128MBの...
- 推奨代替品ガイド
...プロセッサ(400MHz) EXA2705(520MHz) メモリ Flash-ROM(64MB)/RAM(64MB) Flash-ROM(128MB)/RAM(128MB) 液晶 カラー液晶 カラー液晶 カードスロットル CF(TypeⅡ)×1 SDメモリカード×1 CF(TypeⅡ)×1 SDメモリカード×1 電源 リチウムイオン・バッテリパック リチウムイオン電池大容量バッテリ 使用周囲温...
- 推奨代替品ガイド
...カード 形F160-N128S 2010年10月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点コンパクトフラッシュ(CF)カードの容量の違い (128MB⇒256MB)のみになります。 形F160-N256S 生産終了予定商品との相違点形 式形F160-N256S 本体 外形 配線 取付 定格 動作 ...
- 推奨代替品ガイド
...奨代替商品 ZN-PD03-SA ― 計数効率 ― 0.3μm基準粒子にて基準計測器に対し誤差±30%以内 個数濃度 ― 最大100,000個/cf (推奨使用環境:クラス1,000~100,000) 吸引量 ― 2.8L/min以上 Class100~100,000相当レベル表示 (FED-STD-209D) レベル表示灯:4段階(パーティクル量に応じてレベル...
- 技術解説/使用上の注意事項
...DSR CC Data Set Ready データセットレディ 7 SG SG AB Signal Ground 信号用接地または共通アース 8 CD DCD CF Recieved Line Signal Detector データチャンネル受信キャリア検出 ―― ―― ―― Unassigned 未使用 DTE→ ←DCE ―― ←DCE 9 10 ―― 11 12 BCD ―― SCF Secondary Received Line Signal Detector 従局受信キャリア検出 13 BCS ―― SCB Secondary Clear to Send 従局送信可 14 BSD ―― SBA...
...-IC* NT-AL* NT-CN* NT-Z* 上記以外のNT-* NT10S-SF* NT10S-ZA* NT11-CK* NT11-SF* NT11S-ZA* NT11S-SF* NT20-AT* NT20-IF* NT20-KB* NT20-ST* NT20S-AT*/ -CF*/ -KB* NT20S-ST* NT20M-CF*/ -CN* NT20M-DF*/ -DN*/ -DT*/ -FK* NT20M-KB*/ -LB* NT20M-LK* NT20M-LP* NT20M-MD* NT20M-RT* NT20M-ST* NT20M-SMR* NT21-ST* NT30-...
- カタログ
...connector Connector model Receptacle: 3E206-0100KV (3M) Shell kit: 3E306-3200-008 (3M) 100 V and 200 V: 3,000-r/min Servomotors of 50 W, 100 W, 200 W, 400 W and 750 W Flexible Cable R88A-CR1A CF The empty boxes in the model number are for the cable length. (3 to 20 m: 5.3 mm dia. 30 to 50 m: 6.0 mm dia.) Servo Drive side connector Connector model Receptacle: 3E206-0100KV (3M) Shell kit: 3E306-3200-008 (3M) 200 V: 3,000-r/min Servomotors of 1 kW to 3 kW, 2,000-r/...
- カタログ
... OMRON representative for the most recent applicable standards for each model. SPU Unit (High-speed Data Storage Unit) Specifications Product name Unit type PC Card slot SPU Unit (High-speed Data Storage Unit) CJ1 CPU Bus Units ...
- カタログ
...MECHATROLINK-II, 16 axes max. Motion Control Units supporting MECHATROLINK-II communications MECHATROLINK-II, Real axes: 30 max., Virtual axes: 2 max., Special motion control language CJ1W-MCH71 SPU Unit (Highspeed Storage and Processing Unit) One ...
- カタログ
... PC Card Standard Release 8.0.) Used by mounting Memory Card (see note 2.) and Memory Card Adapter (see note 3.). CS1W-SPU01: One port (10/100Base-TX) CS1W-SPU02: Two ports (10/100Base-TX) CPU Rack or Expansion Rack ...
- カタログ
...51-52 ON The terminals 11-42, 33-34, and 51-52 can be used as unlike poles. Stroke Operation Key insertion completion position Extraction completion position Lock position Door open/ closed detection D4NL-@...
- カタログ
... load beforehand. 0.05 to 0.5 m/s 5 D4NS/D4NS-SK Structure and Nomenclature Structure D4NS-@A@, D4NS-@B@, D4NS-@E@, D4NS-@AF-SJ, D4NS-@BF-SJ Operation key hole D4NS-@C@, D4NS-@D@, D4NS-@F@, D4NS-@CF-SJ, D4NS-@DF-SJ Head The head can be mounted in four directions. Sealing properties The switch casing ensures IP67 Terminal 11 Terminal 12 Terminal 31 (33) Terminal 32 (34) Terminal 11 Terminal 12 Terminal 21 Terminal 22 Terminal 31 (33) Terminal 32 (34) Note: The 2-conduit types have the same terminal arrangement. Model and Contact Configuration Diagrams ...
- カタログ
...8 (BOTTOM VIEW) (コイル極性に注意してください) 7 パワーリレー(3~25A;交流・直流)主要仕様一覧形式 形G5NB G5NB1A(4)(HA,CF) G5NB1A(4)E(HA) 基準形 G5NB1A(HA,CF)PW 高容量形 G5NB1A(4)ELHA(...
- カタログ
...Trigger functions Functions Other functions Software (included) Data Storage Unit (ZS-DSU) Start and end triggers can be set separately. External trigger/data trigger (self-trigger) Time triggers Sensor Controller (ZS-LDC) Sensor Controller (ZS-LDC) ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...計などからのパルス入力も可能 ・ローコストでインバータ対応 シリアル通信で集中管理も可能 ・各種計測値をCFカードにロギング可能。 その 他 小型電力量センサ 電源/周辺機器 スマート電力量モニタ 省エネ支援/環境対策機器 ローコス...
- マニュアル
...Status (hex) 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 20 21 22 23-24 25 26 27 28 29 2B-CF D0-FF A - 34 Status Name Description of Status Fragmentation of a primitive value Not enough data Attribute not supported Too much data Object does not exist Service fragmentation sequence not in progress No stored attribute data Store operation failure The service specified an operation that is going to fragment a primitive data value, i.e. half a REAL data type. The service did not supply enough data to perform the specified operation....
- マニュアル
...) Other monitor items 4-2 Check Mode Chapter 4 Application H Monitor Details Display Monitored item r Motor speed A’ A C’ C E’ E P’ P F’ F cF cc L bL Present value (leftmost digits) Present value (rightmost digits) Reference value (leftmost digits) Reference value (rightmost digits) Position deviation (leftmost digits) Position deviation (rightmost digits) (Not used.) (Not used.) Mechanical speed (leftmost digits) Mechanical speed (rightmost digits) (Not used.) (Not used.) Motor current Effective load factor Unit r/min Mechanical axis movement o e e t Explanation Displays the actual rotation speed of the motor shaft. Calculates ...
- マニュアル
...RW 00: Disabled 01: Enabled Possible 3013 hex CE hex 13A7 hex Initial Screen Automatic Switching Function b164 RW 00: Disabled 01: Enabled Possible 3013 hex CF hex 13A8 hex Selection of Operating Level on Digital Operator Disconnection b165 RW 00: Trip 01: Trip after deceleration stop 02: Ignore 03: Free-run stop 04: Deceleration stop Possible 3013 hex D5 hex 13AE hex Inverter Mode Selection b171 RW 00: Selection disabled 01: Induction motor 02: High frequency induction motor Possible (TxPDO) 3013 hex DE hex 13B7 hex Perform Initialization/ Mode Selection Execution b180 RW 00: Function ...
- マニュアル
... (left), Installed (right, AIB shown) on page 101) Cable Entry Top Cover assembly, screw (Cable Entry Top Cover Assembly on page 101) 14608-000 Rev. L Hornet 565 Robot User's Guide 99 6.7 Cable Inlet Box This includes the Roxtec ...