全 514 件が検索されました。(501 - 514件を表示)
- 商品情報
... 2 V, input impedance: 10 kΩ Open collector 50 kHz max. ON/OFF pulse width of 9 µs min. Measurement range F1 to F6: 0.5 mHz to 50 kHz (for voltage pulse/open collector sensors) Accuracy F1, F6: ±0.006% ...
- 商品情報
...ス幅 9µs以上 計測範囲 F1~F6: 0.5mHz~50kHz (センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 測定精度 F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット F2~F5: ±0.02% rdg±1ディジット (23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 入力点数 5点 入力方式 無電圧...
- 商品情報
... 2 V, input impedance: 10 kΩ Open collector 50 kHz max. ON/OFF pulse width of 9 µs min. Measurement range F1 to F6: 0.5 mHz to 50 kHz (for voltage pulse/open collector sensors) Accuracy F1, F6: ±0.006% ...
- 商品情報
...ス幅 9µs以上 計測範囲 F1~F6: 0.5mHz~50kHz (センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 測定精度 F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット F2~F5: ±0.02% rdg±1ディジット (23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 入力点数 5点 入力方式 無電圧...
- 商品情報
... 2 V, input impedance: 10 kΩ Open collector 50 kHz max. ON/OFF pulse width of 9 µs min. Measurement range F1 to F6: 0.5 mHz to 50 kHz (for voltage pulse/open collector sensors) Accuracy F1, F6: ±0.006% ...
- 商品情報
...ス幅 9µs以上 計測範囲 F1~F6: 0.5mHz~50kHz (センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 測定精度 F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット F2~F5: ±0.02% rdg±1ディジット (23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 入力点数 5点 入力方式 無電圧...
- 商品情報
...Transfer output: BCD Voltage measurement input Load cell measurement input Event input Measurement range A: 0.00 to 199.99 mV B: 0.000 to 19.999 mV C: ±100.00 mV D: ±199.99 mV Accuracy A: ±0.1% rdg ±1 digit max. B: ±0.1% ...
- 商品情報
...ロードセル計測入力 イベント入力 計測範囲 A: 0.00~199.99mV B: 0.000~19.999mV C: ±100.00mV D: ±199.99mV 測定精度 A: ±0.1% rdg±1ディジット以下 B: ±0.1% rdg±5ディジット以下 C: ±0.1% rdg±3ディジット以下 D: ±0.1% ...
- 商品情報
... output: Linear voltage Voltage measurement input Load cell measurement input Event input Measurement range A: 0.00 to 199.99 mV B: 0.000 to 19.999 mV C: ±100.00 mV D: ±199.99 mV Accuracy A: ±0.1% rdg ±1 digit max. B: ±0.1% ...
- 商品情報
...ロードセル計測入力 イベント入力 計測範囲 A: 0.00~199.99mV B: 0.000~19.999mV C: ±100.00mV D: ±199.99mV 測定精度 A: ±0.1% rdg±1ディジット以下 B: ±0.1% rdg±5ディジット以下 C: ±0.1% rdg±3ディジット以下 D: ±0.1% ...
- 商品情報
...: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: BCD Current measurement input Event input BCD input Measurement range A: ±199.99 mA B: ±19.999 mA C: ±1.9999 mA D: 4.000 to 20.000 mA Accuracy ±0.1% rdg ±1 digit max. Input impedance A: 1 Ω max. B: 10 Ω max. C: 33 Ω max. D: 10 Ω max. Allowable instantaneous input (30 s) A: ±400 mA B: ±200 mA C: ±200 mA D: ±200 mA Number of input 5 point Input method NO-Voltage contact/NPN open collector Event name Timing input Startup compensation timer input...
- 商品情報
...: BCD 電流計測入力 イベント入力 BCD入力 計測範囲 A: ±199.99mA B: ±19.999mA C: ±1.9999mA D: 4.000~20.000mA 測定精度 ±0.1% rdg±1ディジット以下 入力インピーダンス A: 1Ω以下 B: 10Ω以下 C: 33Ω以下 D: 10Ω以下 耐瞬時過入力(30秒) A: ±400mA B: ±200mA C: ±200mA D: ±200mA 入力点数 5点 入力方...
- 商品情報
...: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: BCD Current measurement input Event input BCD input Measurement range A: ±199.99 mA B: ±19.999 mA C: ±1.9999 mA D: 4.000 to 20.000 mA Accuracy ±0.1% rdg ±1 digit max. Input impedance A: 1 Ω max. B: 10 Ω max. C: 33 Ω max. D: 10 Ω max. Allowable instantaneous input (30 s) A: ±400 mA B: ±200 mA C: ±200 mA D: ±200 mA Number of input 5 point Input method NO-Voltage contact/NPN open collector Event name Timing input Startup compensation timer input...
- 商品情報
...: BCD 電流計測入力 イベント入力 BCD入力 計測範囲 A: ±199.99mA B: ±19.999mA C: ±1.9999mA D: 4.000~20.000mA 測定精度 ±0.1% rdg±1ディジット以下 入力インピーダンス A: 1Ω以下 B: 10Ω以下 C: 33Ω以下 D: 10Ω以下 耐瞬時過入力(30秒) A: ±400mA B: ±200mA C: ±200mA D: ±200mA 入力点数 5点 入力方...