全 7847 件が検索されました。(4681 - 4700件を表示)

  • マニュアル

    ....1.91) Windows2000/XP/Vista/7 に対応 Ver.1.8 から Ver.1.9 への機能強化 ■ 新機種対応項目 従来(Ver.1.8) 対象サーボドライバ W シリーズ W シリーズ (MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) SMARTSTEP Junior (MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) G シリーズ (MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) 今回(Ver.1.9) ...

  • マニュアル

    ...恐れがあります。 端子台のねじは確実に締め付けてください。 火災、 けが、機器破損の原因となります。 出力 U, V, W に交流電源を接続しないでください。 機器破損、故障の原因となります。 初期設定のパラメーターのままで、入力端子 S2 をON状...

  • マニュアル

    ...付け、運す。 el ec tr ic sh 通電中及 転の前には必 oc k. び電源遮ず取 R ea d 断後1分 扱説明書をお m W ai t an ua l be 以内はフロン 読み下さい。 トカバー fo re 1 m in in st を外さな ut e di sc on いで下さ ne ct in fo r ca pa al lin g. い。 ci g po ...

  • マニュアル

    ...,けが,機器破損の原因となります。 • 分解修理は絶対に行わないでください。 感電,けがの恐れがあります。 • 出力 U, V, W に交流電源を接続しないでください。 機器破損,故障の原因となります。 • 初期設定のパラメータのままで入力端子 S2 を ON ...

  • マニュアル

    ...100V 1PHASE NPIT31 297-201-0 0.1kW DIGITAL OPERA TOR NPJ T31 250-1 FREF FOUT F/R IOUT MNTR LO/RE PRGM ALARM MIN FREQ MAX po w er MADE IN JAPAN 付け、運す。 el ec tr ic sh 通電中及 転の前には必 oc k. び電源遮ず取 R ea d 断後1分 扱説明書をお m ...

  • マニュアル

    ...予測されるなど、特に 3-Phase AC power supply Hz set Hz out A Kh RUN 受注センター TEL:03-5825-2324 http://www.omron24.co.jp/ U/T1 V/T2 W/T3 オムロン商品のご用命は 簡単小型インバータ 2006年11月現在 ①ZM○ このマニュアルは古紙配合率100%の再生紙を使用しています C OMRON Corporation 2006 ○ All ...

  • マニュアル

    ... 7 8 9 10 標準在庫機種の緊急ご購入の際にご利用ください。 受注センター TEL:03-5825-2324 http://www.omron24.co.jp/ U/T1 V/T2 W/T3 オムロン商品のご用命は 簡単小型インバータ 形3G3JE ●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 お客様相談室 FAX 055-982-...

  • マニュアル

    ...使用します。 [Alt]+[P] デバッグ(D) プログラムのデバッグを行うときに使用します。 [Alt]+[D] ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) フォントやツールバーを変更するときに使用します。 画面を並べ替えるときに使用しますヘルプ、バージョン情報を表...

  • マニュアル

    ...ズ(MECHATROLINK- Ⅱ通信内蔵タイプ)ユーザーズマニュアル 形 R7D-AP SBCE-313 SMARTSTEP A シリーズ ユーザーズマニュアル 形 R88D-WT SBCE-309 OMNUC W シリーズ ユーザーズマニュアル 形 R88D-WN SBCE-331 OMNUC ...

  • マニュアル

    ...- Ⅱ通信内蔵タイプ)ユーザーズマニュアル 形 R7D-AP SBCE-313 SMARTSTEP A シリーズ ユーザーズマニュアル 形 R88D-WT SBCE-309 OMNUC W シリーズ ユーザーズマニュアル SBCE-331 OMNUC W シリーズ(MECHATROLINK- Ⅱ通信内蔵タイプ)ユーザーズマニュアル インバータ 形 R88D-KN サーボ 形 R88D-WN...

  • マニュアル

    ...おそれがあります。 端子台のねじは確実に締め付けてください。 火災,けが,機器破損の原因となります。 出力 U, V, W に交流電源を接続しないでください。 機器破損,故障の原因となります。 回転形オートチューニング実行時は,モータを機械...

  • マニュアル

    ...ルス/偏差カウンタリセット入力がラインドライバタイプの場合 +24VIN +24VIN 0V +24VIN 0V +CW /PULS 0V +CCW /SIGN -C W /P U LS +EC R ST -C C W /S IG N Z -EC R ST RUN ZC OM B KIR OG N D A LM IN P FG X1 X XB X X1 *1 D C 24V D C 24V *1(XB)接点は電磁ブレーキのON/OFFに使用しま...

  • マニュアル

    ...とシステム構成 1-4 システムブロック図 1 1-4 システムブロック図 特長とシステム構成 L1 U V W L2 GR +VCC G +A,-A N SW電源主回路制御 15V2 VCC2 制御電源 +VCC -VCC G GR +B,-B リレードライブ ゲートドライブ G U相 過電流保護 V相 ADC ...

  • マニュアル

    ...子台のねじは確実に締め付けてください。 また、配線は本体を据え付けてから行ってください。 ・本製品の出力(U、V、W)に三相誘導モータ以外の負荷を接続しないでください。 ・次のような場所で使用する際は、遮蔽対策を十分に行ってくだ...

  • マニュアル

    ...子台のねじは確実に締め付けてください。 また、配線は本体を据え付けてから行ってください。 ・本製品の出力(U、V、W)に三相誘導モータ以外の負荷を接続しないでください。 ・次のような場所で使用する際は、遮蔽対策を十分に行ってくだ...

  • マニュアル

    ...ル ユーザーズマニュアル 据え付け通電中 、運転の前に及は R e a d び電源遮断後 必ず取扱説明書 ma 5 W a it n u a l b e fo r 分以内はフ をお読み下 5 さ e ロ p o w e m in u te fo r in s ta llin g . ントカバ-を い。 r su p p ca p a c 外さ...

  • マニュアル

    ...ボモータ / ドライバです。 G シリーズの特長 OMNUC G シリーズには次のような特長があります。 ■高速・高応答化従来の W シリーズ AC サーボモータ / ドライバを上回る高速応答化を実現しました。 速度応答周波数は 1kHz を実現。 (...

  • マニュアル

    ...BSS MC1 BS MC2 EF MCB MC1 MC2 R インバータ R/L1 U/T1 三相 S 200V T S/L2 V/T2 モータ T/L3 W/T3 P/+2 N/- P SL1SL2 AL1 AL2 RB P 形3G3AX-RBU21 N R1 /-RBU22 親機 R2 MA1 MA2 アラーム端子部の内部結線 AL1 P SL1SL2 AL1 AL2 RB P 形3G3AX-RBU21 N R1 /-RBU22 子機 R2 MA1 MA2 AL2 内蔵抵抗温度リレー R1 R2 P SL1 SL2 AL1 ...

  • マニュアル

    ...の配線と離してください。 やむなく交差する場合は、直行させてください。 主回路動力線 R/L1、S/L2、T/L3、U/T1、V/T2、W/T3、 P/+2、PD、RB、N/-、Ro、Toなど 直角とする 2 信号入出力線 STAT、ORT、LAC、PCLR、SAP、SAN、SBP、 SBN、EAP、EAN、EBP、EBN、POK、DSE、 ZS、AP、AN、BP、BN、FC、EP5、EG5、CM1、 CM2、P24、PLCなどの制...

  • マニュアル

    ...御回路電源端子 (L1C、 L2C) 外部回生抵抗接続端子 (B1、B2、 B3) 制御入出力コネクタ (CN1) モータ接続端子 (U、V、W) 保護接地端子 1-3 エンコーダコネクタ (CN2) 1-3 各部の名称と機能 1 ドライバ各部の機能 ■表示部 2 桁の 7 セグメント LED により、ドライバ...