全 7847 件が検索されました。(4661 - 4680件を表示)
- マニュアル
...取り付け用のネジ穴を追加する必要はありません。 3.1. インバータ本体の本体寸法三相 200V 3G3RX-V1 * 寸法(mm) W H D 3G3RX2 寸法(mm) W H 寸法差(mm) D W H D 形 3G3RX-A2004-V1 150 255 140 形 3G3RX2-A2004 150 255 140 0 0 0 形 3G3RX-A2007-V1 150 255 140 形 3G3RX2-A2007 150 255 140 0 0 0 形 3G3RX-A2015-V1 150 255 140 ...
- マニュアル
...るため、ご注意お願いします。 3.1. インバータ本体の本体寸法 ■ 三相 200V*1 3G3JX シリーズ外形寸法(mm) 形式 3G3JX- W 3G3MX2-V1 シリーズ取付寸法(mm) H D W1 H1 ネジ穴 外形寸法(mm) 形式 3G3MX2- W 取付寸法(mm) H D W1 H1 ネジ穴 A2002 80 155 97.4 67 143 Φ5 A2002-V1 68 128 109 56 118 Φ4.5...
- マニュアル
...で示します。 ■ドライバ参考外形図 ●G5 ドライバ R88D-KT01H F D ●G5 ドライバ R88D-KT20H H ●G5 ドライバ R88D-KT75H F D W D B W B H H U F U ●G ドライバ R88D-GT75H D W B D W B H F U F U ●G ドライバ R88D-GT20H D ...
- マニュアル
...くなる寸法を青字で示します。 ■ドライバ参考外形図 ●G-ML2 ドライバ R88D-GN01H-ML2 ●G5-ML2 ドライバ R88D-KN01H-ML2 B D D W ●G-ML2 ドライバ R88D-GN20H-ML2 ●G5-ML2 ドライバ R88D- KN20H-ML2 U F F ●(G5-ECT ドライバ R88D-KN75H-ECT) F D ...
- マニュアル
...instructions in the manual befere installation or operation. Disconnect all power before opening front cover of unit. Wait 1 minute unit DC Bus capacitors discarge. Use proper grounding techniques. FWD REV RUN th ...
- マニュアル
...動周波数 10∼20Hz 未満:9.8m/s{1G}以下 20∼50Hz:2m/s{0.2G}以下閉鎖壁掛型(NEMA1) 32 38 64 耐振動加速度保護構造発生ロス(W) ※最大放電電流での負荷時間率は、10%ED(最大 10 秒間)以下で使用できます。 32 10.仕様 ● 400V 級電圧形式 (形 3G3IV-PCDBR□) 出力定格電源 最大適用モ...
- マニュアル
...恐れがあります。 端子台のねじは確実に締め付けてください。 火災、 けが、機器破損の原因となります。 出力 U, V, W に交流電源を接続しないでください。 機器破損、故障の原因となります。 初期設定のパラメータのままで、入力端子 S2をON状態...
- マニュアル
...付け、運す。 el ec tr ic sh 通電中及 転の前には必 oc k. び電源遮ず取 R ea d 断後1分 扱説明書をお m W ai t an ua l be 以内はフロン 読み下さい。 トカバー fo re 1 m in in st を外さな ut e di sc on いで下さ ne ct in fo r ca pa al lin g. い。 ci g po ...
- マニュアル
...に転送します。 (Explicit メッセージ発行時に、IOWR 命令で直接送信先ノードを指定することはできません。 ) (@)IOWR C S W ・C:コントロールデータ DeviceNetマスタユニットでは、以下のようにコントロールデータが設定されています。 15 8 7 0 0 送信先号機ア...
- マニュアル
...り停止する 「割込み定寸送り」ができます。 ■絶対値エンコーダ対応当社製絶対値エンコーダ付きモータ/ドライバ(OMNUC Wシリーズ) を接続できます。 システム立ち上げ時に一度原点位置を設定すれば、以降の原点サーチは不要となります。 ■脱調...
- マニュアル
...NC113 30mA以下 NC213 50mA以下 NC413 90mA以下 NC133 10mA以下 NC233 20mA以下 NC433 30mA以下 DC5V DC5V DC5V NC133 60mA以下 NC233 120mA以下 NC433 220mA以下 130(H) ×35 (W) ×101(D) シングルサイズ 250g以下 250g以下 UL、CSA、EC対応(EMC指令) 上記以外は、SYSMAC CSシリーズの一般仕様に準じます。 1-10 DC5V 360mA以下 300g以下 1 − 5 機能・...
- マニュアル
...れがあります。 端子台のねじは確実に締め付けてください。 火災, けが, 機器破損の原因となります。 出力 U, V, W に交流電源を接続しないでください。 機器破損, 故障の原因となります。 回転形オートチューニング実行時は, モータを機械に接...
- マニュアル
...ない高信頼性と、ステッピングモータの使いやすさを合わせ持ったモータ/ドライバです。 ■高速応答・高速回転化 OMNUC Wシリーズと同様の性能を搭載することにより、ステッピングモータでは出せなかった高速・高トルク性能を実現してい...
- マニュアル
...が相間で短絡/地絡 ・動力線の短絡/地絡を修正・モータ単体で絶縁抵抗を測定し、 短絡していた場合はモータ交換・U,V,W相,GRの誤配線 ・正しく配線する ・モータ巻線の焼損 ・巻線抵抗を測定し、焼損していれ ・定格出力以上で運転している ・負荷...
- マニュアル
...置合わせが必要なとき使用します。 ・軸選択・倍率選択など ドライバ間専用ケーブルはオプションで当社製H、M、U、W、 Gシリーズのサーボドライバ対応のものが用意されています。 注 1:ドライバ間専用ケーブルは、当社製 U、H、M、...
- マニュアル
...ス線を接続せよ Use proper grounding techniques. カタログ番号 シリーズ対応 オプションユニット −− 形 はじめにこのたびは、 OMNUC Wシリーズ対応 DeviceNetオプションユニット(以下 DeviceNetユニットという)をお買い求めいただきまして、 誠にありがとうございます。 このユーザ...
- マニュアル
...ります。 電力関連データの単位のスケールを設定/参照できます。 電力スケール −15∼15 電力関連データの単位=1 [W]×1/2 c 00 Power Scale (F1∼0F) c:電力スケール設定値 ※負の値は、2の補数表現となります。 電圧関連データの単位のスケールを設定/参照...
- マニュアル
...せん。 ●使用方法ラダープログラムによるIOWR命令(インテリジェントI/O書込み命令)にて実行します。 アドレス R/W 名称 FFFF (65535) W カスタマイズ機能選択 構成・説明 15 L+0 L+1 L+2 12 11 4 B 08 07 04 03 00 1 A C E 5 3 X(カスタマイズ機能選択...
- マニュアル
...ライバ または サーボモータ ステッピングモータ サーボモータ 注 1:ドライバ間専用ケーブルは、当社製 U、W、G シリーズ、SMARTSTEP 2 シリーズ、 SMARTSTEP A シリーズ、SMARTSTEP Junior 用が用意されています。 ユーザで作成することも可能です。 注 2:専用端子台への接...
- マニュアル
...取得概要··································· 7-64 絶対値タイプサーボドライバ対応機能のタイムチャート·············· 7-66 サンプルプログラム (オムロン製 W シリーズ サーボドライバとの接続) ··············· 7-67 対象モジュール形式 ····························································· 7-69 仮想パルス出力機能の概要 ···················································· 7-69 AXIS 命令(仮想パルス出力...