全 44876 件が検索されました。(4281 - 4300件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...gscc-201a.pdf (1/4) 温度調節器 最新版推奨代替品ガイド 形E5AX-A 2003 年 3 月生産終了商品 2014 年 3 月現在資料№ GSCC-201A 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品電源電圧 推奨代替商品 本体の形式 AC100~240V E5AX-...
- 推奨代替品ガイド
...本的に、外付けリレーでの代替となりますが、お客様のご使用条件によっては、外付けリレーなしでも代替できます。 a 接点のみ使用: b 接点のみ使用: (注意点): c 接点での使用: (注意点): 外付けリレーなしで代替ができます。 補助出力を使用し、...
- 推奨代替品ガイド
...本的に、外付けリレーでの代替となりますが、お客様のご使用条件によっては、外付けリレーなしでも代替できます。 a 接点のみ使用: b 接点のみ使用: (注意点): c 接点で使用: (注意点): 外付けリレーなしで代替ができます。 補助出力を使用し、そ...
- 推奨代替品ガイド
...子出力表示灯出力電圧調整トリマ ■ディレーティング曲線 ※自然空冷 Ⓐ:標準取付時 Ⓑ:上向き取付時 ※自然空冷 A:標準取付時 B:上向き取付、横向き取付時 (注意) ディレーティングの条件・注意事項等を、カタログにてご確認ください。 ●お問い合わせ...
- 推奨代替品ガイド
...ティング曲線 推奨代替商品② S8VK-G015□□ ■ディレーティング曲線 ※自然空冷 Ⓐ:標準取付時 Ⓑ:上向き取付時 ※自然空冷 A:標準取付時 B:上向き取付、横向き取付時 (注意) ディレーティングの条件・注意事項等を、カタログにてご確認ください。 《参照カタログ・カ...
- 推奨代替品ガイド
...PE(保護接地端子) 直流出力端子出力表示灯出力電圧調整トリマ ■ディレーティング曲線 ※自然空冷 ※自然空冷 A:標準取付時 B:上向き取付時 Ⓐ:標準取付状態 Ⓑ:上向き取付状態 (注意) ディレーティングの条件・注意事項等を、カタログにてご確認く...
- 推奨代替品ガイド
...流保護機能の特性が異なります。 ・ディレーティング曲線が異なります。 ・雑音端子電圧が異なります。 S82J :EN61204-3 Class A 適合、FCC クラス A 準拠、EN50081-2 適合 S8FS-G:EN61204-3 Class B 適合、EN55011 Class B 適合・無償保証期間が長くなります。 (ただし、無償保証範囲の条件を決...
- 推奨代替品ガイド
...:P3G-08(別売) が必要です。 防水性(IP65)が必要な場合は、 防水パッキン:Y92S-29(別売) 防水パッキン:Y92S-35(別売) も必要です。 A モード(オンディレー動作)でお使いください。 A-2 モード(パワーオンディレー(Ⅰ))でお使いください。 AC200/220 10S AC200/220 12H AC200/220 12M AC200/220 180M...
- 推奨代替品ガイド
...または K3HB-XAD-CPAC11 K3HB-XVD-CPAC11 または K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240 AC100-240 AC/DC24 AC/DC24 AC100-240 AC100-240 *1 コネクタケーブル XS2F-D521-□G0-A(別売)を使用します。 10m 以下でお使いください。 外観コード長形式 0.5m 形 XS2F-D521-BG0-...
- 推奨代替品ガイド
...1c *1 1a 1c *1 2a ON/OFF 制御または 2 自由度 PID 制御 (オートチューニング付) E5AC-RX2ASM-000 *1 主調節出力の a 接点、b 接点の両方を使用している場合は、1c 接点のリレーを外付けしてお使いください。 ●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダ...
...コントローラと類似 IEC61131-3に準拠プログラムの構造化・部品化を進めやすくする仕組みを搭載 変数/型宣言 装置A 装置B 動作プログラムプログラムファンクションブロックファンクション PLCopen®が認証済みのライブラリ動作が規定・保証...
...リセットボタン 速度インジケータ モードインジケータ ロボットスティックイネーブルインジケータ M/Aボタン 再生ボタン 一時停止ボタン 停止ボタン -ボタン +ボタン ロボットスティック(前面) 4 ビルトインビジョンシステム TM S シ...
...い DC出力タイプが欲しい ターミナルリレー ターミナルリレー ターミナルリレー 形G6B-48BND 形G3DZ-F4PU 形G3S4-A 形G3S4-D 高信頼性形 2A、1a×4 プッシュインPlus 端子 5A、1a×4 SSR出力 1A、1a×4 SSR出力 1A、1a×4 形G6D-F4PU 形G6D-4B 形G6B-4CB G6B-4BND 高容量 G6B-47BND 長寿命 プッシュイン...
- 商品情報
...ロール> イベント入力 イベントニュウリョク 該当する商品カテゴリ コントロール マルチSP切替、RUN/STOP切替、A/M切替などの調節計の動作を、外部から切り替えるときの接点入力。 コントロール イベント入力 製品に関するFAQ 技術解説 FA用...
.... 100W電源:形S8JX-N10024C(出力電圧:DC24V、 出力電流:4.5A、効率:83%以上) まず発熱量(消費電力) を求めます。 発熱量(W)= 24(V) 4.5(A) 24(V) 4.5(A) 83(%) 108(W) = 108(W) 0.83 = 22.120…(W) Q:必要風量 = 44.2(W) 0.04(kW) 50 0.04(kw) ΔT:10[℃] 最大風量計算:Qの2倍 0.2[m3/min] 0.2 2=0.4[m3/min] よ...
...するためにカネショーが選択したのが、オムロンの制御盤用部品「Value Design for Panel」である。 オムロンは1 0 万 機 種 以 上のF A 関 連 製 品を展 開しており、制 御 盤で使われる数 多くの機器を提 供している。 従 来は個々の製 品の機 能や性能の進化を...
- 生産終了品/推奨代替品
...産終了案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4GL-1AFA-A 2015年3月 生産終了 生産終了案内 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N4AFA 現行商品 小形電磁ロック・セーフティ...
- 生産終了品/推奨代替品
...アナログ指示温度調節器 E5A2-R10R 2000年3月 推奨代替品は生産終了 デジタル指示温度調節器(基本タイプ) E5AX-A 2003年3月 推奨代替品は生産終了 アナログ指示温度調節器 E5B2-R10R 2000年3月 推奨代替品は生産終了 デジタル指示温度調節器 E5BX-...
- 生産終了品/推奨代替品
...了 生産終了案内 出力ユニット E53-C 2028年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル指示温度調節器 E5BX-A 2003年3月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5B4-C90K 1994年3月 生産終了 生産終了案内 出力ユニット E53-C 2028年3月 推奨代替品は生...
- 生産終了品/推奨代替品
...了案内 出力ユニット E53-C 2028年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル指示温度調節器(基本タイプ) E5EX-A 2003年3月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5E4-C9A0K 1994年3月 生産終了 生産終了案内 出力ユニット E53-C 2028年3月 推奨代替品は...