全 44876 件が検索されました。(4221 - 4240件を表示)
- マニュアル
... Automation Controller NJ-series Machine Automation Controller NJ-series SECS/GEM CPU Units User’s Manual NJ501-1340 CPU Unit W528-E1-06 NOTE 1. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
...NY532-□□□□ NY512-□□□□ R88D-KN□-ECT R88D-1SN□-ECT GX-AD0471/DA0271 NX-AD□□□□ NX-DA□□□□ NA5-□W□□□□ NA5-□□W□□□□ W529-E1-05 ©OMRON, 2013 - 2017 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
...-series CPU Unit Hardware User’s Manual NX701-1 NX-PA9001/PD7001 CPU Unit Power Supply Unit W535-E1-18 NOTE 1. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of OMRON. 2. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Moreover, because OMRON is constantly striving to improve its high-quality products, the information contained in this manual is subject ...
- マニュアル
... (Hardware) Industrial PC Platform NY-series IPC Machine Controller Industrial Box PC Hardware User's Manual NY512-1£00 Industrial Box PC W556-E2-08 NOTE All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
... PC Platform NY-series IPC Machine Controller Industrial Panel PC Hardware User's Manual NY532-1£00 NY532-5400 Industrial Panel PC W557-E2-10 NOTE All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
...-1500 NY532-1400 NY532-1300 NY532-5400 NY512-1500 NY512-1400 NY512-1300 Industrial Panel PC Industrial Box PC W559-E1-07 NOTE 1. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
...-1500 NY532-1400 NY532-1300 NY532-5400 NY512-1500 NY512-1400 NY512-1300 Industrial Panel PC Industrial Box PC W562-E1-06 NOTE 1. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
...-1500 NY532-1400 NY532-1300 NY532-5400 NY512-1500 NY512-1400 NY512-1300 Industrial Panel PC Industrial Box PC W563-E1-08 NOTE 1. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
- マニュアル
... PC / Industrial Box PC Setup User's Manual NY512-1£00 NY532-1£00 NY532-5400 Industrial Panel PC Industrial Box PC W568-E2-05 NOTE All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...
...用意 グローバル対応オンパネル KM50-C 汎用CT(2次側1A/5A) または専用CT(CEマーキング対応品) 専用CT KM-NCT-E□A(100A/250A/500A) 海外展開に最適 *2. KM-N1はBACnet MS/TP対応品もご用意 省施工 KM-N1の提供価値 多数台設置時の設定工数を削減! 省スペース ・KM-...
- 商品情報
...名索引 U 商品カテゴリを絞る Page top Home> 商品情報> 形式名索引> U 全商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 全ての商品で ...
- 商品情報
...形H7BXシリーズ AC100~240V AC264V 7.6A 2ms AC24V/DC12~24V AC26.4V 13.5A 2ms 形H7CNシリーズ AC100~240V AC264V 800mA 1ms DC12~48V DC52.8V 400mA 1ms 形H7Eシリーズ ―― ―― ―― ―― 形H7CX-A□-Nシリーズ AC100~240V AC264V 4.9A 0.9ms AC24V/DC12~24V AC26.4V 9.3A 1.4ms DC26.4V 6.2A 1.7ms 形H7CX-...
- 商品情報
...式) 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWNまたはリバーシブル)、特に加減算カウンタにおける入力モードは下記のとおり UP/DOWN A 指令入力 UP/DOWN B 個別入力 UP/DOWN C 位相差入力 UP/DOWN D 指令入力 UP/DOWN E 個別入力 UP/DOWN F 位相差入力 ページ先頭へ戻る PDF版...
- 商品情報
...す。 この電流と発生トルクとの関係のことです。この値が大きいほど制御のための電流が小さくてすみます。 単位(N・m/A) ●パワーレート パワーレート=(定格トルク) 2 /ロータ・イナーシャ×10 -3 で表します。 この値が大きいほど応答性の良いモ...
- 商品情報
...るモータの 選定 *この値はシリーズにより違いますのでご注意ください。 ⑦加減速トルクの計算 加減速トルク T A ⑧瞬時最大トルク、 実効トルクの計算 ⑨検討 負荷イナーシャ 〔負荷イナーシャJL=1.63×10 −4 (kg・m 2 )〕 ≦〔モータのロータイナーシャJ M =...
- 商品情報
...の差圧(Ps)が最大となった点を最大静圧(Ps max.)とします。 補助ブロアを調節し、静圧(Ps)を変化させたときのチャンバーAとチャンバーBの差圧(Pd)を測定し、風量(Q)を算出します。 ダンパを全開し、静圧が0となるよう補助ブロアを調節した...
- 商品情報
...線をコイル状に巻き付けた負荷のことで、モータが代表的な例です。 ●皮相電力 ボルトアンペア(VA) 電圧(V)と電流(A)の積で算出します。 皮相電力は、単純に電圧と電流を掛けた値のことです。 ●有効電力 ワット(W) 実際に仕事をし、エネルギーと...
- 商品情報
...係)にある出力信号に変換することをリニアライズするといい、その回路をリニアライザと呼ぶ。 ●リレー接点 relay contact a接点 make contact 常開接点 normally open contact(NO) b接点 break contact 常閉接点 normally close contact(NC) c接点 transfer contact トランスファー接点 すなわち共通切換片cと...
- 商品情報
...データの表記について 内部接続に用いられる図記号の説明 名称 図記号 摘要 カタログ表記 JISにおける表記 a接点 継電器入力が印加されていないとき、 開路している接点をいう。 b接点 継電器入力が印加されていないとき、 閉路してい...
- 商品情報
...係)にある出力信号に変換することをリニアライズするといい、その回路をリニアライザと呼ぶ。 ●リレー接点 relay contact ・a接点 make contact 常開接点 normally open contact(NO) ・b接点 break contact 常閉接点 normally close contact(NC) ・c接点 transfer contact トランスファー接点 すなわち共通切換片cと...