全 44876 件が検索されました。(4381 - 4400件を表示)

  • 商品情報

    ...うなりますか? | ロボティクス | オムロン制御機器 QFLOW Coreライセンスのライセンスを更新しない場合、どうなりますか? A.FLOW Coreライセンスが切れるとロボットは動作しなくなります。そのため、更新を希望されないお客様は、更新停止に伴う新...

  • 商品情報

    ...QCAPSではオブジェクトを登録して停止精度を高められますが、設定できるオブジェクトは何パターンありますか? A.20パターンです。 Home > 商品情報 > ロボティクス > 商品ラインアップ > モバイルロボット > よくあるご質問 >Q.CAPSではオブジェクト...

  • 商品情報

    ...機器 Qロボットの稼働状況をリアルタイムでみれるMobilePlannerについて、パソコンだけではなく、Android端末でも使えますか? A.MobilePlannerには、Android端末に対応したMobilePlannerTabletというソフトがございますので、Google play®等からインストールしてご使用ください。 Home > 商品情報 > ...

  • 商品情報

    ...でしょうか。 | ロボティクス | オムロン制御機器 QBASLERで接続できるカメラはWEBページにあるものがすべてでしょうか。 A.最新の接続可能なカメラ一覧については、協調ロボットTMvisionソフトウェアマニュアルをご参照ください。 協調ロボットTMVision...

  • 商品情報

    ...状態は | ロボティクス | オムロン制御機器 Qi4Lシリーズ のビジュアルステータスLEDが示しているロボットの状態は A.LED インジケータは、外側リンクの上部にありロボットの動作状態を示します。LED の表示と関連するロボットの状態は、以...

  • 商品情報

    ...ボット スマート工場実現:生産性10%向上につながった搬送の自動化 搬送 省力化・自働化 情報化 導入事例:VOLA A/S 様 レイアウト変更に対応容易なフリートマネジメント搬送 9台の自律走行ロボット(AMR)が搬送業務から作業者を開放 搬送...

  • 商品情報

    ...M7E-01HGN2 M7E-01HGN2-B M7E-01HGP2 M7E-01HGP2-B M7E-01HRN2 M7E-01HRN2-B M7E-01HRP2 M7E-01HRP2-B M7E-01MB2-S2 M7E-01MB3-S2 M7E-01MB4-D M7E-01MB4-S M7E-01MB4-S2 M7E-01UG2-A M7E-01UG2-B M7E-01UG2-C M7E-01UG2-D M7E-01UG2-E M7E-01UG2-F M7E-01UG2-G M7E-01UG2-H M7E-01UG2-J M7E-01UG2-JC1 M7E-01UG2-K M7E-01UG2-L M7E-01UG2-M M7E-01UG2-N M7E-01UG2-P M7E-01UG2-R M7E-01UG2-S M7E-01UG2-V M7E-01UG2-Z1 M7E-01UG2-ZK1 M7E-01UG2-ZK3 M7E-01UG2-...

  • 商品情報

    ...き、 途切れることなくお客様と貴重な対話をさせていただきました。 出展社技術セミナー 出展社技術セミナー (東-Aルームにて実施)1月17日(木) 『光学/X線CTによる基板はんだの【インライン全数非破壊検査技術】』をテーマに オムロンのSJI(...

  • 商品情報

    ...いても考慮してリスト化しなければなりません。 リストに含むべき重要な故障・フォールトの代表例は、ISO 13849-2のAnnex A~Dで「考慮するフォールト(Fault considered)」として示されています。ここで示されていない部品に関しては、FMEAなどによって考慮す...

  • 商品情報

    ...ています。 このような、制御に基づくリスク低減方策を実施する場合には、制御システムの安全関連部(SRP/CS:Safety-Related Part of a Control System)と呼ばれる安全制御システムを構築する必要があります。 SRP/CSの設計原則は、国際規格のISO 13849-1で規定されてい...

  • 商品情報

    ...dと判断することができます。 (ISO 13849-1:2023、表2よりオムロン編) PL PFH(単位時間当たりの平均危険側故障頻度)[1/h] a 10 -5 ≦PFH<10 -4 b 3×10 -6 ≦PFH<10 -5 c 10 -6 ≦PFH<3×10 -6 d 10 -7 ≦PFH<10 -6 e PFH<10 -7 注1. PFH値はIEC 62061:2021およびIEC 61508シリーズによるPFHと同一と...

  • 商品情報

    ...レポート)を受信したときにまれに異常が発生する問題を解決しました。 Ver.1.01.02 機能改善 PPARMのフォーマット「A]において、変数サイズが1987Byte以上となる設定ができない問題を解決しました。 SECS/GEMコンフィグレータで現在使用中の言語と...

  • 商品情報

    ...だくために必要な情報をこのページで紹介します。 下記からお使いの形式を選択してください。 形式を選択 形H3CA-A(-306)AC24-240/DC12-240 形H3CA-FA(-306)AC24-240/DC12-240 形H3CA-8(-306)形H3CA-8H(-306)AC100/110/120, AC200/220/240, DC24, DC100, DC110 設定時の変更点 H3CA H3CAはサムロータリスイッチを...

  • 商品情報

    ...や動作モードなどはモード設定で変更いただく必要があります。 H5CCは工場出荷時、時間仕様は9999.99s(0.01s~)、動作モードはA、表示モードはUP、出力位相(出力反転)はL→H(Normaly Open)、ワンショット時間(出力時間)はHold(出力保持)になっています。手動リセ...

  • 商品情報

    ...。H5CNと同じソケットがご使用頂けます。 端子配置/ 配線接続 ゲートとシグナルで信号名が異なりますが、出力モードを”A-2”に選択するとゲートと同一機能となります。 定格 性能 動作 方式 加算 加算(UP)(設定で選択) 動作 モード N(パワーオン...

  • 商品情報

    ...だくために必要な情報をこのページで紹介します。 下記からお使いの形式を選択してください。 形式を選択 形H5CX-A-N AC100-240 形H5CX-AD-N AC24/DC12-24 形H5CX-AS-N AC100-240 形H5CX-ASD-N AC24/DC12-24 形H5CX-A11-N AC100-240 形H5CX-A11D-N AC24/DC12-24 形H5CX-A11S-N AC100-240 形H5CX-A11SD-N AC24/DC12-24 形H5CX-...

  • 商品情報

    ...ます。   これらのレベルに切り替えると制御が停止しますのでご注意ください。 *4:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「A-M」の時。 *5:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「PFDP」の時。 E5ED-H 使用する局面に応じて、設定項目をレベルで分類してい...

  • 商品情報

    ...用) PR 位置 比例用 リレー 出力 位置 比例用 リレー 出力 4 4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通) A AC100~240V D AC/DC24V S ねじ端子台タイプ 制御出力1、2 M フルマルチ入力 オプ ション 選択条件 *1 RX ・ QX ・ QQ ・ QR ・ RR ・ CQ の場合 CX ・ CC の場合 ...

  • 商品情報

    ...ます。   これらのレベルに切り替えると制御が停止しますのでご注意ください。 *4:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「A-M」の時。 *5:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「PFDP」の時。 E5CD-H 使用する局面に応じて、設定項目をレベルで分類してい...

  • 商品情報

    ...ます。   これらのレベルに切り替えると制御が停止しますのでご注意ください。 *4:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「A-M」の時。 *5:PF キーありの機種(形E5AN/EN-H)で「PF 設定」=「PFDP」の時。 E5ED-H 使用する局面に応じて、設定項目をレベルで分類してい...