全 44876 件が検索されました。(4001 - 4020件を表示)
- 商品情報
...報> 形式名索引> 電源/周辺機器他> 接続・省配線機器> G 接続・省配線機器の 24 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接続・省...
- 商品情報
...報> 形式名索引> 電源/周辺機器他> 接続・省配線機器> P 接続・省配線機器の 24 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接続・省...
- 商品情報
...報> 形式名索引> 電源/周辺機器他> 接続・省配線機器> X 接続・省配線機器の 24 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接続・省...
- 商品情報
...ルセーフティコントローラ> D プログラマブルセーフティコントローラの 12 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
- 商品情報
...ルセーフティコントローラ> G プログラマブルセーフティコントローラの 12 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
- 商品情報
...ルセーフティコントローラ> N プログラマブルセーフティコントローラの 12 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
- 商品情報
...ルセーフティコントローラ> W プログラマブルセーフティコントローラの 12 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
- オンラインストア
...性 形式識別 正常品 ケースマーキング MY4-COP DC24V コイル断線 ヨーク ロット捺印部上方に COP 捺印 MY4-ACR DC24V A 接点接触不良 端子 No5-9 ヨーク ロット捺印部上方に ACR 捺印 MY4-BCR DC24V B 接点接触不良 端子 No1-9 ヨーク ロット捺印部上方に BCR 捺印 MY4-AMT DC24V...
- オンラインストア
...り具体的にお書きください 3.個人情報保護法第 29 条第 1 項および第 2 項にもとづく個人情報の訂正等の請求 A 訂正訂正項目 請求に係る訂正等の方法の区分 B 内容(訂正前) 追加追加項目 C 内容(訂正後) 追加内容・追加理由 削除削除項...
- カタログ
..., bus diagnosis, Watchdog (WDT), memory check, and topology check, etc. • Ideal for small-scale control with up to 8 axes. (NJ301-@@@@) • Ideal for simple machines. (NJ101-@@@@) • Linear and circular interpolation. • Electronic gear and cam synchronization. • The Controller can be directly connected to ...
- カタログ
...コントロールユニット(増設時に、CPUラックに接続) 商品名称 CJシリーズ I/Oコントロールユニット 消費電流(A) 仕様 NJシリーズCPUラックに1台、NJシリーズ増設ラックを接続するときに必要接続ケーブル : 増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3...
- カタログ
...2.
3. Just enter required parameters. (3) Event Report Send (S6, F11) is sent to HOST after receiving S5, F2. S6,F11 Event Repot Send L,3 1. 2. 3. L,a 1. L,2 1. 2. L,b 1. : 2. S5,F1 Alarm Report Send S5,F2 Alarm Report Acknowledge (3) Setting GEM scenario By setting Event IDs to send when an alarm occurs or is cleared, the Controller automatically sends S6, F11. (No communications program is required (2) Response (S5, F2) is received from HOST. S6,F11 Event Report Send S6,... - カタログ
...トコマンドイベントレポートコマンド (S6F11) を上位ホストへ送信 S6,F11 Event Repot Send L,3 1.
2. 3. L,a 1. L,2 1. 2. L,b 1. : 2. 上位ホスト S5,F2 Alarm Report Acknowledge ②上位ホストからレスポンスを受信 レスポンス (S5F2) S6,F11 Event Report Send ③GEMシナリオ設計アラーム... - 推奨代替品ガイド
...商品 推奨代替商品 形E3X-NHB11 形E3X-DAB11-N 外形寸法 外形寸法 取りつけ金具装着時 4.9×3=14.7 17.15 13.05 A* 動作表示灯(橙)しきい値表示灯(赤) ○ A*1 ○ *2 7 入光表示灯(緑) 2-φ2.4 10 A 面にも取りつけ金具使用可能 *○ 2-φ2.4 32.5 8 10.7 3 6 59 10.75 0.2 4.1...
- 推奨代替品ガイド
...-φ* 穴径φ 3.6 89±0.2 3.7 56±0.15 1 外形寸法/取付寸法生産終了商品 推奨代替商品 形H5E-Y 形H5S-A 外形寸法 外形寸法 埋込み取りつけ形H5E-Y 埋込み取りつけタイプ形H5S-A 96 70 18 10 (42) 3.5 72 144 55 137 72 □67.6 10.2 端子ねじM3.5×10 端子取りつ...
- 推奨代替品ガイド
...K3NPの比較出力LあるいはHを使用します。 ・形K3NPのファンクションF3時間差を使用します。 ただし、この場合は入力AのONから入力BのONまでの時間です。 ・入力表示灯がありません。 時間差表示で確認します。 ・入力...
- 推奨代替品ガイド
...幅は電子シャッタ時間と連動 ガイダンス投影点灯方式 パルス点灯 パルス幅は固定 ガイダンス投影サイズ A C E D A : 25mm B : 20mm C : 8mm D : 6mm E : 20mm (typ.) A : 12mm B : 10mm C : 4mm D : 3mm E : 10mm (typ.) ノーマル時 :6×8mm ワイド時 :6×20mm ノーマル時 :3×4mm ワイド時 :3×10mm ...
- 推奨代替品ガイド
...ん 外形寸法/取付寸法 生産終了予定商品形E5AF □96 12 推奨代替商品形E5AK 89 13.5 96□ 11 100 PV SV A RMT RSP MANU SUB1 OUT1 OUT2 STOP AT SUB2 91□ 112 M E5AK 取りつけねじ 取りつけ加工寸法 取りつけ加工寸法単位:mm 92 +0.8 0 L 92 +0.8 0 120以上 110以上 92 +0.8 0 +1 L=(96N−3.5)...
- 推奨代替品ガイド
...ルブ制御タイプ) □96 12 89 推奨代替商品形E5AK(コントロールバルブ制御タイプ) 13.5 96□ 11 100 PV SV A RMT RSP MANU SUB1 OUT1 OUT2 STOP AT SUB2 91□ 112 M AT E5AK 取りつけねじ 取りつけ加工寸法 取りつけ加工寸法 92 +0.8 0 L 92 +0.8 0 120以上 単位(mm) 110以上 92 +0.8 0 +1 L=(...
- 推奨代替品ガイド
...ん 外形寸法 生産終了予定商品形K3TJ 推奨代替商品形K3MA-J フィンガープロテクトカバー (付属) 101.2 91 A B (98) 92 C D E 85 97 12 1.3 80 98 48 45 44.8 48 MAX/MIN 96 3.5 LEVEL MODE SHIFT UP (66) パネルカット寸法 パネルカット寸法 120min. 表示LEDサイズ +0.6 0 45 75min. +0....