全 44876 件が検索されました。(4081 - 4100件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...EtherNet/IP通信 - Ethernetポート使用伝送速度:1Gbps(1000BASE-T) EtherCAT通信 EtherCAT専用プロトコル 100BASE-TX パラレル入出力 入力13点 (RESET、ENCTRG_A、 ENCTRG_B、STEP/ENCTRG_Z、 DSA、DI0~7)、 出力24点 (RUN、BUSY、GATE、OR、READY、 ERROR、STGPUT0~1、DO0~15) <2ラインランダムトリガモード使用時> 入力17点 (STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、 ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、 DSA0~...
- 推奨代替品ガイド
...荷電圧(AC/DC) 力側 連続負荷電流入出力間耐電圧 推奨代替商品形G3VM-61VY1/VY1(TR) 記号 単位 IF mA 50 30 IFP A 1 1 V 5 5 VOFF V 60 60 IO mA 70 100 VR VI-O Vrms 3750 3750 使用周囲温度 Ta ℃ -40~+85 -40~+85 保管温度 Tstg ℃ -55~+125 -55~+125 記号 単位 最小 標準 最大 最小 標準 最大 VF V 1.0...
- 推奨代替品ガイド
... 近接センサ 形E2SS-M□1-□シリーズ形E2SS-W□1-□シリーズ形E2SS-MR□シリーズ形E2SS-MV□シリーズ形E2SS-MT□シリーズ形E2SS-WV1 形BIM-UNT-A□6X-□シリーズ形BIM-NST-A□6X-□シリーズ形KLRC-UNT□シリーズ形KLDT-UNT□シリーズ形KLZ□-INTシリーズ形KLN3 ■生産終了予定時期 2015年3月末 ■...
- 推奨代替品ガイド
...形V400-R1CS:サイドビュー形V400-R1CF:フロントビュー 形V400-R2CF65 :フロントビュー形V400-R2CF125:フロントビュー バーコード JAN/EAN/UPC(A、E)、 CODE39、 NW-7、ITF Industrial2of5、 CODE93、CODE128(EAN128含む)、 RSS WPC(JAN/EAN/UPC)、 Codabar(NW-7)、ITF、 Industrial2of5(STF)、 Code39、Code93、Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1-Databar(RSS-14)、 GS1-Databar Limited(RSS Limited)、 GS1-Databar Expanded(RSS Expanded)、 GS1-Databar Composite(RSS Composite) 2次元コ...
- 推奨代替品ガイド
...スマート計測監視機器 形KE1シリーズ用変流器 スマート計測監視機器 形KE1シリーズ用変流器 形KM20-CTF-□AU 形KM20-CTF-□A ■生産終了予定時期 2017年3月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点カタログをよくお読みいただき、十分にご...
- 推奨代替品ガイド
...度 30Hz/5kHz 切替 30Hz/5kHz 切替 入力モード 加算入力、減算入力、個別入力、位相差入力 加算入力、減算入力、加減算 (UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、 UP/DOWN C(位相差入力)) 出力モード N、F、C、K N、F、C、R、K-1、P、Q、...
- 推奨代替品ガイド
...-KR 形V780-HMD68-ETN-KR (2017年10月以降発売予定) 形V750-BA50D04-SG 形V780-HMD68-ETN-SG (2017年10月以降発売予定) 形V750-BA50C04-US 形V750-BA50C04-US-A 形V780-HMD68-ETN-US 形V750-BA50C04-BR 推奨代替商品なし (2017年5月以降発売予定) ■最終受注年月 2017年9月末 ■最終出荷年月 2017年12月末 ■修理対応終了...
- 推奨代替品ガイド
...VT-S730-02 オープン価格 形VT-S720-02-R15 形VT-S730-02 オープン価格 形VT-S720-02-R20 形VT-S730-02 オープン価格 形VT-S720-A 形VT-S730-02 オープン価格 形VT-S720-A-02-R15 形VT-S730-02 オープン価格 形VT-S720-...
- 推奨代替品ガイド
...4 ■動作特性生産終了商品形H3Y 推奨代替商品形H3CR、形H3YN、形H3Y タイムチャート形H3Y-4 タイムチャート形H3CR-A8 Aモード:オンディレー 形H3YN-4/-41 オンディレー 形H3Y-4 生産終了商品と推奨代替品のタイムチャートは同じです。 本案内に記載の...
- 推奨代替品ガイド
...位のグループ数 50までグループの階層の深さ 5階層まで 演算の種類 加算、減算、乗算、除算 演算数 6演算まで(A+B+C+D+E+F) グラフの種類 折れ線、円、積上げ(積上げ+折れ線)、 重ね合わせ線グラフ(重ね合わせできる期間は、32まで) 2点比較棒グ...
- 推奨代替品ガイド
...H3CR-A8E-314 AC100-240/DC100-1 形H3CR-A8E-30 AC50 形H3CR-A8-50 DC48 形H3CR-A8-30 AC50 形H3CR-HRL-343 DC48 S 形H3CR-H8RL-40 AC120 6S 形H3CR-A8E-32 AC100-/DC100- 300H 形H3CR-A-603 AC24-/DC12- 300H 形H3CR-H8L AC200-240 S 形H3CR-H8L DC100-125 S 形H3CR-H8L DC100-125 M 形H3CR-H8L AC/DC24 M 形H3CR-G8L AC200-240 形H3CR-G8L AC100-120 形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 形H3CR-A8 AC24-...
- 推奨代替品ガイド
...マ 形H3CRシリーズの一部仕様 生産終了のお知らせ 生産終了商品 推奨代替商品 ソリッドステート・タイマ 形H3CR-A-43 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A-43 AC24-48/DC24-48 形H3CR-A8-43 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8-43 AC24-48/DC24-48 形H3CR-A8-604 AC100-240/DC100-125 形H3CR-G8L-604 AC100/110/120 形H3CR-H8L-343 AC100-120 M 推奨...
- 推奨代替品ガイド
...タ形H7CC-A8/A8D 形H7CC-A11/A11D 注1:8ピンで置換えする場合は、リレー出力が1cから1aへ変更となります。 c接点のうちa接点のみ使用されている場合はそのまま置換え可能です。 b接点のみ使用されている場合は、形H7CCシリーズにある出力反...
- 推奨代替品ガイド
...他が同梱されたセット形式です。 ■端子配置/配線接続生産終了商品 D6FZ-FGS1000 / D6FZ-FGS1000-S 配線図 (片側バラ線ケーブルD6FZ-JD□A使用時) 2 ■外形寸法/取付寸法生産終了商品 D6FZ-FGS1000 / D6FZ-FGS1000-S 3 ■定格/性能生産終了商品 D6FZ-FGS1000 / D6FZ-FGS1000-S 項目適応流体 空気・窒素(N2) 最大...
- 推奨代替品ガイド
...接続推奨代替商品形NA5-7W001S/B-V1, 形CJ2M-CPU35, 形CJ1W-DRM21, 形CJ1W-PD022 生産終了商品形NSJ5-T□□□(B)-G5D 形NSJ5-T□□□(B)-G5D 形NA5-7W001S/B-V1 (a) (j) (c) (d) (e) (b) (i) (f) (g) (a) バッテリカバー (b) SDメモリカード装着コネクタ (c) 保護接地端子 (d) Ethernetポート (e) シリアルポート(将来拡張用) (f) ...
- 推奨代替品ガイド
...推奨代替商品 形G3CN-202P-US-13 DC3-28 推奨代替商品はありません。 形G3CN-202PL1-12 DC12 推奨代替商品はありません。 形G3CN-203PL1-A DC12 推奨代替商品はありません。 形G3R-202PN-2 DC12 推奨代替商品はありません。 形G3R-202PN-2 DC5 推奨代替商品はありません。 形G3S-201PL-H DC24 推奨...
- 推奨代替品ガイド
...タイプ可(5台まで) 形S8VK-Sシリーズ 60W24Vタイプ可(2台まで)(*) *形S8VK-R10もしくは外付けダイオードを接続にて可 (電源A、Bは同機種をご使用ください。 ) 7 ■定格/性能 (つづき) 項目ディレーティング曲線 生産終了商品形S8TSシリーズ 推奨代替商品形...
- 推奨代替品ガイド
...生産終了商品 13029-802 項目 推奨代替商品 23419-802 質量 190g 450g 電源仕様 DC12 V DC12-24V ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax イーサネットポート Ethernet Gb Ethernet 入力2点 入力6点(DC12-24V) 出力2点(DC30V, 2A max.) 出力6点(DC24V, 2A max.) USBポート なし USB-...
- 推奨代替品ガイド
...。 注意 3: Vccは、電源電圧(+ 5V)です。 7 ■定格/性能生産終了商品 V520-R221□H 項目 推奨代替商品 F-100 SR-RS232C(LE) JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、 CODE 39、NW7、ITF、CODE 128 (EAN128)、CODE 93、STF(2 of 5 5bar) 適用バーコード MAX32桁(ただし、ITFは4~32桁偶数、 STFは3~32桁) JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、 UPC-...
- 推奨代替品ガイド
...RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。 伝送距離 15m(RS-232C)、 50m(RS-422A/485)。 コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin) USBホスト USB2.0 full speed相当 Type-A。 出力電力 5V、150mA。 USBスレーブ USB2.0 full speed相当 Type-B。 伝送距離最大5m。 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 外部メモリ - USBメモリ バックライト寿命 50,000時間以上 50,000 ...