全 44876 件が検索されました。(3981 - 4000件を表示)
- 商品情報
...-KM 形G7J-2A2B-B(Z)-KM 形G7J-2A2B-P(Z)-KM 形G7J-2A2B-T(Z)-KM 形G7J-3A1B-B(Z)-KM 形G7J-3A1B-P(Z)-KM 形G7J-3A1B-T(Z)-KM 6、12、24、48、100V DC 24、50、100/120、200/240V AC a接点 (シングル接点) AC1 25A 220V AC 11.5A 380~480V AC AC3 11.5A 220V AC 8.5A 380~480V AC (ツイン接点) AC1 1A 220V AC ページ先頭へ戻る ページ先...
- 商品情報
...テゴリ 規格認証/適合照会 関連情報 本文 形式 定格 形H3CA-8 形H3CA-8H 24、50、100/110/120、200/220/240V AC 12、24、48、100、110V DC 形H3CA-A 形H3CA-FA 24~240V AC、12~240V DC 形H3CR-A 形H3CR-A8 形H3CR-A8E 形H3CR-AP 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 24~48V AC/DC 形H3CR-A8S 形H3CR-AS 24~48V AC/12~48V DC 形H3CR-F 形H3CR-F8 ...
- 商品情報
...Q.MobilePlannerはPCのみの対応でしょうか。 | ロボティクス | オムロン制御機器 QMobilePlannerはPCのみの対応でしょうか。 A.タブレット版のMobilePlannerが存在します。https://www.fa.omron.co.jp/product/robotics/lineup/mobile/feature/flow/mobileplanner-tablet/ Home > 商品情報 > ロボティクス > 商品ラインアップ > モバイルロボット > よくあ...
- 商品情報
...耐用年数、交換目安はありますか。 | ロボティクス | オムロン制御機器 Q耐久年数や耐用年数、交換目安はありますか。 A.モバイルの場合、走行環境やアプリケーションの違いが非常に影響するため参考値を出せません。 Home > 商品情報 > ロボティ...
- 商品情報
...に対応していますか? | ロボティクス | オムロン制御機器 QVFMはUPSを使った自動シャットダウンに対応していますか? A.VFMは、Oracle VirtualBox等の仮想マシン上で動くソフトウェアのため、UPSを使ったシャットダウンに対応しているかどうかは、このVFM...
- 商品情報
...用しているOSは何ですか? | ロボティクス | オムロン制御機器 QVFMやモバイルロボットが使用しているOSは何ですか? A.当社製のSetNetGoというLinuxベースのOSです。 系統でいうと、SetNetGoのVersion7まではDebianベース、Version8からはYoctoベースになります。 Home > 商品情報 > ロ...
- 商品情報
...きやすい環境づくりに貢献されています。 株式会社FUJI様 株式会社FUJI スマートファクトリープラットフォーム NXRT Aモデル 高品質と生産性を維持する機能の強化に加え、段取り替えや部材補給作業からオペレータを解放するスマート...
- 商品情報
...あってもPFH D を用いることによりPL評価が可能といえます。 なお、PLとSILは以下のように対応しています。 PL SIL * a ― b 1 c 1 d 2 e 3 * IEC 61508-1/継続運転モードによる評価 (JIS B 9705-1:2019、表3よりオムロン編) 注. 安全関連部のPL評価の際には、上...
- 商品情報
...ウンロードファイルに含まれる手順書に従ってアップデートを行ってください。 オムロン株式会社 2024/5/27 FUP_1.26.05_A_w10_revB.zip 1.26.05 NYCompolet Embedded コントローラを操作するアプリケーション作成のためのソフトウェア部品です。 オムロン株式...
- 商品情報
...援/環境対策機器> Multi Data Viewer Light ダウンロード使用許諾 > Multi Data Viewer Light ダウンロード> Multi Data Viewer Light downloads 本文 Japanese Multi Data Viewer Light is a useful tool package for EQUO system settings, logging as well as data summation and display required to plan improvement solutions. *The EQUO system supports manufacturing facilities to achieve an optimal balance between the energy consumption and operation quality. Update July 1, 2019 Version Information 1.4.0 Applicable user Users of EQUO environmental sensing devices...
- 商品情報
...H7CN-ALN AC100-240 形H7CC-A8 AC100-240 本体の色 ライトグレー(5Y7/1) ブラック(N1.5) 外形寸法 定格 性能 動作 方式 加減算タイプ(UP/DOWN A:指令入力タイプ) 加減算(UP/DOWN A(指令入力))(設定で選択) 動作 モード N N(設定で選択) 入力 方式 無電圧入力(NPN) 無電圧入力(NPN)(設定...
- 商品情報
...グレー(5Y7/1) ブラック(N1.5) ブラック(N1.5) 端子配置/ 配線接続 リレー出力が1cから1aへ変更となります。c接点のうちa接点のみ使用されている場合はそのまま置換え可能です。b接点のみ使用されている場合は、形H7CCシリーズにある出...
- 商品情報
...形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> 検査装置> Q 検査装置の 6 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 検査装置の...
- 商品情報
...形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> 検査装置> V 検査装置の 6 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 検査装置の...
- ソリューション
...度を下げ、予知保全へ移行することで、エネルギー使用量の削減に効果します。例えば、ダグラス.S.トーマス、ブライアン.A.ワイス『製造機械メンテナンスの経済学』(2020年6月)によると、予知保全の導入により、1年間で「不良品廃棄コスト:8億...
- 商品情報
...状態でのみ使用できます。 注.これらのレベルに切り替えると制御が停止しますのでご注意ください。 *1 「PF設定」を「a-m(オート/マニュアル)」に設定してください。 *2 途中1 秒以上で第1表示が点滅します。 *3 「PF設定」を「pfdp(モニタ/設定項目)」に設...
...KM-PM Ethernet Power Monitor Description | 動画ライブラリ | オムロン制御機器 Video Library動画ライブラリ KM-PM Ethernet Power Monitor Description KM-PM is a 38mm-wide power monitor with Ethernet communication capability. It can be retrofitted to production equipment worldwide ホーム > 動画ライブラリ > KM-PM Ethernet Power Monitor Description 検索 商品から探す 工程から探す 課題から探す センサ FAシステム...
...ル> カウンタ> 汎用電子カウンタ> H7CC> H5CC/H7CC交換時期計算ツール使用許諾 本文 H5CC/H7CCの稼働時間警報設定値(OT-A)を算出するツールです。 本ツールで算出した推奨稼働時間をH5CC/H7CCの稼働時間警報設定値(OT-...
- 商品情報
...なります。 Error エラー エラーが発生したとき、ErrorがTRUEになります。 表1:代表的なインタフェースの振る舞い 図3の(a)、(c)、(d)のようにExecuteがTRUEの状態でDone、Command Aborted、ErrorがTRUEになった場合、Executeの立下りでこれらはFALSEになります*2。もし(b)のように、ExecuteがFALSE...
- 商品情報
...が定義されています。 図6:直線補間と円弧補間(赤線)の組み合わせの動作例 図7に、初期位置 (0,0) から目標位置1-a (95, 0)、目標位置1-b (100, 5) を経由して、目標位置2 (100, 100)まで動作するまでのプログラム事例を記載します。前述のプログラ...