全 174 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 商品情報
...線式にご使用の場合は、2個のCTが必要です。 通信変換器(別売) 形状 サイズ(mm) 電源電圧 形式 30(W)×80(H)×78(D) AC100~240V 形K3SC-10 AC100-240 AC/DC24V 形K3SC-10 AC/DC24 ダミーカード 形式 形K32-DMCCF DINレール 形式 形PFP-100N 形PFP-50N 止め金具(エンドプレート) 形式 形PFP-M メニュ...
- 商品情報
...分割形 形OTG-CN112(600A) 屋外貫通形 形OTG-LA30W(100A) 屋外分割形 形OTG-CN36W(150A) 変流器の最大適合電線表 通信変換器 形K3SC-10 注. DINレールへの取りつけも可能です。 DINレール 形PFP-100N 形PFP-50N 止め金具(エンドプレート) 形PFP-M メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性...
- 商品情報
...(mm) 形式 2A Φ 22 形K6ER-CN22 関連機器(別売) パソコン接続時 通信変換器 形式 サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧 形K3SC-10 AC100-240 30(W)×80(H)×78(D) RS-232C、USB ⇔RS-485半2重 AC100~240V 形...
- 商品情報
....0.0以降でご利用できます。 *2.KM-N2-FLKを除く。 *3.本ツールの動作確認済みUSB/RS-485変換器はSI-35USB((株)ラインアイ製)です。形K3SC-10はご使用になれません。 誤配線検知 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前...
- 商品情報
....0.0以降でご利用できます。 *2.KM-N2-FLKを除く。 *3.本ツールの動作確認済みUSB/RS-485変換器はSI-35USB((株)ラインアイ製)です。形K3SC-10はご使用になれません。 誤配線検知 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前...
- 商品情報
...で対応の“KM20モード”ではご使用になれません。 *2. 本ツールの動作確認済みUSB/RS-485変換器はSI-35USB((株)ラインアイ製)です。形K3SC-10はご使用になれません。 *3. KM-N2-FLKでは事前に本体ロータリSWでユニット番号の設定が必要になります。 メニュー...
- 商品情報
...流容量 : 0~5A 形4S2PE-CT005A 長距離ワイヤレスモデム(形WM51)接続用ケーブル 接続用途 長さ 形式 PC-形WM51 15m 形4S2PE-CB015 形WM51-形K3SC 形4S2PE-CB115 形WM51-EnergyDokユニット 形4S2PE-CB215 ACアダプタ 対応ケーブル 電圧 形式 形4S2PE-CB015 12V 形4S2PE-AC01 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外...
- 生産終了品/推奨代替品
...K3SC-10,K6ER-CN22,KE1-CTD8E,KE1-DRT-FLK,KE1-PGR1C-FLK,KE1-PVS1C-FLK,KE1-VAU1B-FLK,KE1-VSU1B-FLK,KE1-ZCT8E,OTG-CN112,OTG-CN52,OTG-CN77,OTG-L156,OTG-L21,OTG-L30,OTG-L42,OTG-L68,OTG-L82 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、ス...
- 生産終了品/推奨代替品
...K3SC-10,KM1-EMU8A-FLK,KM1-PMU1A-FLK,KM1-PMU2A-FLK,KE1-CTD8E,KE1-DRT-FLK 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプラ...
- 生産終了品/推奨代替品
...K3SC-10,K32-23209 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品お...
...K3SC-10 仮想COMポート対応USBドライバ ダウンロード オムロン制御機器 K3SC-10 仮想COMポート対応USBドライバ ダウンロード ご留意事項 ■ダウンロードファイル センサからスイッチ、リレー、セーフティ、FAシステム機器まで制御機器の総合情報 - ...
...K3SC-10 仮想COMポート対応USBドライバ ダウンロード オムロン制御機器 K3SC-10 仮想COMポート対応USBドライバ ダウンロード ■ダウンロードファイル センサからスイッチ、リレー、セーフティ、FAシステム機器まで制御機器の総合情報 - オムロン制...
- 商品情報
...場合、主局(MASTER)側は、RS-232C、USBどちらか一方でお使いください。● 各部の名称とはたらき 商品情報 通信変換器 形K3SCシリーズ K3SC-10で通信ができない。原因と対策を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 K3SC K6ER KE1 KM1 KM100 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製...
- 推奨代替品ガイド
...通信変換器 K3SC-10 生産終了のお知らせ 訂正再発行 プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2022 年 8 月 1 日 信号変換器 No. 2021030C(2) 通信変換器 K3SC-10 生産終了のお知らせ ≪お断りとお願い≫ 2021年3月発行のプロダクトニュースNo. 2021030Cに...
- カタログ
...[-] K3SC Data Sheet Interface Converter K3SC CSM_K3SC_DS_E_5_1 A compact converter that allows communications between RS-232C/USB and RS-422/485 devices. Ideal for industrial applications. • Allows communications between RS-232C/USB (Universal Serial Bus) and RS-422/485 devices. • Applicable in FA environments: Has passed environment resistance tests equivalent to those for control devices. • CE marking (except for USB). • UL/CSA certification (mark license recognition). • Compact 30-mm-wide body supports both screw-mounting and DIN track mounting. • Operation either with or without echoback available. • Functionality to convert between USB and RS-232C...
- カタログ
...[-] K3SC データシート 通信変換器 K3SC CSM_K3SC_DS_J_5_2 FA環境で使え、小型でDINレール取りつけ可能。 RS-232C、USB⇔RS-422/485通信コンバータの使い易さがアップ • RS-232C、USB機器とRS-422/485機器とを接続するためのコンバータ。 • FA環境で使用可能です。 (制御機器...
- マニュアル
...[7452186-4D] K3SC-10 通信変換器 取扱説明書(日/英語) 定格 使用上の注意 (1) M3.5ネジに適した圧着端子を使用して配線してください。 (2) 強い高周波を発生する機器(高周波ウエルダ、高周波ミシンなど)やサージを発生する機器から、できるだけ離し...
- 推奨代替品ガイド
...式が利用できなくなります。 機種代替する場合はご注意ください。 RS-232Cの通信方式を利用する場合、通信変換器 形K3SCシリーズを接続した上で使用してください。 プロトコル Syswayが利用できなくなります。 機種代替する場合はご注意くださ...
- 推奨代替品ガイド
...式が利用できなくなります。 機種代替する場合はご注意ください。 RS-232Cの通信方式を利用する場合、通信変換器 形K3SCシリーズを接続した上で使用してください。 ■生産終了予定商品との相違点推奨代替商品形式形E5ECシリーズ 本体の色 外...