全 45 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...- oun m Mounting hole dimensions Section8 Sensor Head • When used in regular reflection (ZS-LD130) ole 128.5 2- 11 mo 4. 49.8 2- M 4 Reference surface 4.5 6 61.6 Reception axis 66.1 61.5 35.2 u m 5m 49.8 6 Measuring center n nti 12 Emission axis (Unit: mm) gh 58.4 10.4 Mounting hole dimensions • When used in regular reflection (ZS-LD200) (Unit: mm) 200 11 Reception axis Reference surface 4 4.5 59.8 64.3 35 8 Measuring center 4 Emission axis m m le 5 ho...
- マニュアル
...63.9 91.3 125.6 137.6 28.3 28.3 30.4 117.5 28.3 Four, M4 mounting holes with a depth of 6.5 mm 18.5 130 32.8 61.6 64 22 100 10.5 52.9 59 80 15 Four, M4 mounting holes with a depth of 6.5 mm (Unit: mm) Additional Information We have the 2D CAD data or 3D CAD data. You can download CAD data from www.fa.omron.co.jp. 3-18 FH Series Vision System Hardware Setup Manual (Z366-E1) 3 Configuration 3-2 Camera 3-2-...
- マニュアル
...- oun m Mounting hole dimensions Section8 Sensor Head • When used in regular reflection (ZS-LD130) ole 128.5 2- 11 mo 4. 49.8 2- M 4 Reference surface 4.5 6 61.6 Reception axis 66.1 61.5 35.2 u m 5m 49.8 6 Measuring center n nti 12 Emission axis (Unit: mm) gh 58.4 10.4 Mounting hole dimensions • When used in regular reflection (ZS-LD200) (Unit: mm) 200 11 Reception axis Reference surface 4 4.5 59.8 64.3 35 8 Measuring center 4 Emission axis m m le 5 ho...
- カタログ
...36.2 4.1 8 10 (32.5) (66.5) 10 98.1 24.5 20 185 4-φ4.5取りつけ穴 2×7.62=15.24 148.38 3.85 8×7.7=61.6 44.8 50 23.3 9×7.7=69.3 99.5 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp CADデータ 7 Z550 液晶モニタ形F150-M05L コンソール形Z300-KP 取りつけ可能...
- マニュアル
...80 6 90 70 80 6 90 70 80 6 Connectors are located differently. 60 ● For G, connectors are 53 located on the lead cable ends. ● For G5, connectors are 61.6 located on the Servomotor body. G5 series K75030□-B□ 148.2 35 19 750 W With brake Remarks Z 53 14 ■ 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, or 5 kW motor (200 V) D2 dia. □C □C D2 dia. LL Motor Specifications capacity Without brake 1 kW With brake Without brake 1.5 kW With brake Without brake 2 kW With brake Without...
- マニュアル
...19 90 70 80 6 KL1 Remarks Connectors are located differently. ● For G-ML2, connectors are 60 located on the lead cable ends. 53 ● For G5-ML2, connectors are located on the 61.6 Servomotor body. 53 15 ■ 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, or 5 kW motor (200 V) ● G5 of 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, or 5 kW LL Motor Specifications capacity Without brake 1 kW With brake Without brake 1.5 kW With brake Without brake 2 kW With brake Without brake 3 kW With brake...
- マニュアル
...-5, 3-8, 3-13, 3-16, 3-20, 3-27, 3-30, 3-33, 4-2, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-11, 4-19, 5-33, 5-41, 6-2, 6-4, 6-49, 6-53, 6-54, 6-59, 6-60, 6-61, 6-63, 6-68, 6-78, 8-28, 9-5∼9-10, 9-13, 9-16, 9-20, 9-24, 9-26∼9-32, 9-35∼ 9-43, 9-45∼9-51, 9-53, 9-54, 10-4, 10-16, 11-8, 12-1∼12-10, 資-2, 資-4, ...
- マニュアル
...令の分類 ……………………………………………………………………………… 6-7 ● AND・LD 命令、OR・LD 命令 ……………………………………………………… 6-7 ● 命令実行型について …………………………………………………………………… 6-8 6-3 ID 通信命令 6-10 ID リード ………………… (IDRD) …… (@)FUN....
- マニュアル
...スクリューレスクランプ端子台への配線 ..............................4-5 入力種別の設定 ........................................................................6-19 スケーリング機能.................... 1-5, 1-7, 5-5, 5-30, 5-...
- マニュアル
...90 70 80 6 コネクタ配置が異なります。 60 ●G は引出ケーブル先にコネクタ配置 53 ●G5 はモータ本体に 61.6 コネクタ配置 仕様 シリーズ モータ形式 R88M- 備 考 53 14 ■1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW モータ(200V) ●G 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW ●G5 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW 取り付け穴間φD1、...
- マニュアル
...備 考 コネクタ配置が異なります。 ●G-ML2 は 60 引出ケーブル先にコネクタ配置 53 ●G5-ML2 はモータ本体に 61.6 コネクタ配置 53 15 ■1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW モータ(200V) ●G-ML2 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW ●G5-ML2 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/5kW 取り付け穴間φD1、4xφZ LL モータ容量 仕様 シリー...
- マニュアル
...㪌㪍 㪌㪈㪉 㪎㪍㪏 㪈㪇㪉㪋 㪈㪉㪏㪇 㪈㪌㪊㪍 ಣℂ䊂䊷䉺ᢙ(䊋䉟䊃) 計算式交信時間(msec) リード T=1.5N+61.6 ライ ト T=3.5N+75.8 N : 処理デー タ 数 118 注1) TATデー タ 上位機器 と の通信仕様をボーレー ト 9600bps、 ビ ッ ト 長7ビ ッ ト 、 ス ト ッ プ ビ ッ ト 2ビ ッ ...
- マニュアル
....5 コネクタ 4.1 8 10 (32.5) 24.5 20 98.1 10 4- 4.5取付穴 185 (66.5) 2 7.62=15.24 148.38 8 7.7=61.6 50 23.3 44.8 3.85 9 7.7=69.3 99.5 電源電圧 DC21.6∼26.4V (リップル含む) 消費電流 1A以下(センサ2台接続時)*1 絶縁抵抗 DC外部端子一括とアース端子...
- マニュアル
...8 12.5 MULTI-DIMENSION CONTROLLER 4.1 10 (32.5) 24.5 20 98.1 10 4- 4.5取付穴 185 (66.5) 2 7.62=15.24 148.38 8 7.7=61.6 23.3 50 3.85 44.8 8 9 7.7=69.3 99.5 電源電圧 DC21.6∼26.4V 消費電流 1A以下(センサ2台接続時)*1 絶縁抵抗 DC外部端子一括とアース端子間:20MΩ以上(DC100Vメ...
- マニュアル
...200 32.2 54.3 63.9 91.3 125.6 137.6 28.3 28.3 30.4 117.5 28.3 4-M4深さ6.5 18.5 130 32.8 61.6 64 22 3 - 12 100 10.5 52.9 59 80 15 4-M4深さ6.5 (単位: mm) FZ5 シリーズ 画像処理システム ユーザーズマニュアル ハードウェアセットアップマニュアル (SDNB-731) 3 ...
- マニュアル
...似P41 1餌 04 掴 04io41 04 ◎4 04 o尋 iO404◎4 }05105 …◎5105 1.05」 05 05 05}05 05 05 05 05iO505051÷ 06106… ・6i・61。 61・6 06 :1061促1 0606 06106io606!06(1 。 アi。 ア 。 7i。 バ。 門川o∋o川口ア oア oア oアioフ}oア、oフlo7 08i。 8 …08108 可。 81・8 08i(渇∼ 08 OB }毒8い8戸}D8{・8 09 09 09[。 9 09… oglO9モ eg〔田 09 09 。 9{Ggi。 gl・9{・9 10 10… ii1。 ]。 ]・...
- マニュアル
...,6-2,6-3,6-4,6-5,6-10,6-15,6-16,6-18,6-21,6-26,6-29,6-41,6-42, 6-44,6-45,6-47,6-48,6-49,6-51,6-53,6-54,6-55,6-56,6-58,6-61,6-62,6-63,6-64,6-65, 6-67,6-68,6-70,6-72,6-74,6-76,6-77,6-78,6-79,6-80,6-81,6-82,6-83,6-84,6-85,6-86, 6-87,6-88,6-89,6-90,6-...
- マニュアル
...× 1 + 512 × 0.0005 + 6.5 = 6.756 ms ≈ 6.8 ms × 6 = 24.0 ms × 6 = 24.0 ms Reception processing time (remote node) 4 Maximum transmission delay 6.8 + 6.8 + 24.0 + 24.0 = 61.6 ms SECTION 7 Using FINS Communications to Create Host Applications This section provides information on communicating on Ethernet Systems and interconnected networks using FINS commands. The information provided in the section deals only with FINS communications in reference to Ethernet Units. FINS commands issued from a PLC are sent via the SEND(090), RECV(098), and CMND(...
- マニュアル
...=69.3 23.6 195 83.7 Indicator 53.1 4.1 98.1 24.5 20 (66.5) 10 Four, 4.5-dia. holes 185 3.85 148.38 8 × 7.7=61.6 23.3 9 × 7.7=69.3 99.5 Model Item Performance specifications Input/Output Type Z500-MC10E Z500-MC15E NPN PNP Number of Sensors that can be mounted 2 Number of scenes 16 Light intensity tracking function Automatic (The light intensity tracking range can be specified)/Fixed (Select from 31 stages)/ Multiple (The light intensity range can be specified) Measurement item...
- マニュアル
...4 90 100 110 8 12.5dia. Connector 4.1 8 10 (32.5) 24.5 20 98.1 185 (66.5) 2 7.62=15.24 148.38 8 7.7=61.6 50 9 General Specifications Model Input/output type Supply voltage Current consumption Insulation resistance Dielectric strength Leakage current Noise resistance Vibration resistance Shock resistance Ambient temperature Ambient humidity Ambient environment Ground Degree of protection Case material 82 Four, 4.5 dia.holes 23.3 44.8 3.85 10 7.7=69.3 99.5 Z300-VC10EV3 Z300-VC15EV3 NPN PNP 21.6 to 26.4 ...