全 45 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- カタログ
...) Wire-wrap Terminal A3PJ-4101 Wire-wrap Terminal A3PA-4101 25.6 18 25.6 18 24 31.8 1 × 1 Wire-wrap Terminal 1 × 1 Wire-wrap Terminal 22.8 22.8 61.6 61.6 25.6 PCB Terminal A3PJ-4102 18.5±0.8 PCB Terminal A3PA-4102 18 18.5±0.8 25.6 18 3 1.2 3 1.2 24 31.8 0.3 0.3 22.8 22.8 ...
- カタログ
...M2PA用) ラッピング端子形A3PA-4101 25.6 18 25.6 18 31.8 24 1×1ラッピング端子 1×1ラッピング端子 22.8 61.6 プリント基板端子形A3PJ-4102 22.8 18.5±0.8 61.6 18.5±0.8 プリント基板端子形A3PA-4102 25.6 18 25.6 18 3 1.2 1.2 31.8 0.3 22.8 3.6 ...
- マニュアル
...-85 Remote SP Input Shift ........................................... 5-60 Remote SP Input Slope Coefficient .............. 5-60, 6-28 E5@C Digital Temperature Controllers User’s Manual (H174) I Remote SP Lower Limit ............................... 5-60, 6-86 Remote SP Monitor ............................... 5-60, 5-...
- マニュアル
... Limit ................................................ 6-42 Scaling Upper Limit ................................................ 6-42 Set Point During SP Ramp ....................................... 6-9 Set Point Lower Limit .............................................. 5-39 Set Point Upper Limit .............................................. 5-39 Setting Change Protect ............................................ 6-5 Soak Time ............................................. 5-59, 5-...
- マニュアル
...Encoder connector Brake connector Motor connector 35 148.2 122.2 80×80 8 3 (Shaft end specifications with key and tap) 35 25 22 6h9 15.5 φ19h6 φ70h7 6 61.6 4−φ6 0.2 0± φ9 M5 (depth 10) Note. The standard models have a straight shaft. Models with a key and tap are indicated with S2 at the end of the model number. Models with an oil seal are indicated with O at the end of the model number. The motor dimensions do not change. OMNUC G5-SERIES AC SERVOMOTOR AND SERVO DRIVE USER'S MANUAL 2-...
- マニュアル
...52.6 52.5 52.6 52.6 C 80 80 80 80 80 80 Z 6 6 6 6 6 6 KL1 60 63.2 63.2 61.6 63.2 63.2 Remarks Encoder connector directions are different. ● For G5, axis direction ● For 1S, right to axis direction ■ 750 W motor (200 V) ● 1S without 750 W brake D2 dia. □C KL1 ● G5 without 750 W brake LR LL ● G5 with 750 W brake Motor Specifications capacity Without brake 750 W With brake Series G5 series 1S series G5 series 1S series ● 1S with 750 W brake Motor ...
- マニュアル
...行時 (μs) FUN No. 命令長 ( ステップ ) CP1E CP2E 006 3 55.6 32.21 異常登録 79.6 14.23 異常解除 ( 最優先 ) 61.6 15.54 異常解除 ( 全異常 ) 60.0 19.01 異常解除 ( 個別 ) - - 007 3 FUN No. 命令長 ( ステップ ) CP1E CP2E 実行条件 - 特殊命令命令名称 ニモニック 実行時 (μs) 実行条件 セットキャリ...
- マニュアル
...スクリューレスクランプ端子台への配線 ..............................4-5 入力種別の設定 ........................................................................6-19 スケーリング機能.................... 1-5, 1-7, 5-5, 5-30, 5-...
- マニュアル
...52.6 52.5 52.6 52.6 C 80 80 80 80 80 80 Z 6 6 6 6 6 6 KL1 60 63.2 63.2 61.6 63.2 63.2 備 考 エンコーダコネクタの方向が違います。 ●G5 は軸方向 ●1S は軸方向に対して右方向 ■750W モータ(200V) ●G5 750W ブレーキ無し ●1S 750W ブレーキ無し φD2 □C KL1 φS 取り付け穴...
- マニュアル
...ンコーダ用コネクタブレーキ用コネクタモータ用コネクタ 35 148.2 122.2 □80 8 3 15.5 ø19h6 ø70h7 6 61.6 4-ø6 (キー・タップ付き軸端仕様) 0.2 0± 9 35 ø 25 6h9 22 M5(深さ10) 注 . 標準の軸形状はストレート軸となります。 形式の後ろに「S2」を付けるとキー・...
- マニュアル
....469 0.938 46.7 14.55 61.4 29.25 0.313 0.313 0.469 0.469 0.938 0.938 15.45 30.15 0.313 0.469 0.938 61.6 26.25 37.15 26.15 37.05 21.92 21.92 33.35 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 020 比...
- マニュアル
...積 @XORW 15.25 29.95 46.7 61.4 037 ワード排他的 XNRW/ 4 14.55 29.25 論理否定 @XNRW 15.45 30.15 46.9 61.6 038 インクリメント INC/@INC 2 11.55 26.25 22.45 37.15 039 デクリメント DEC/@DEC 2 11.45 26.15 22.35 37.05 040 セットキャリー STC/@STC 1 7.22 21.92 041 クリアキャリー CLC/@CLC 1 7....
- マニュアル
...125.6 137.6 28.3 117.5 28.3 30.4 18.5 130 4-M4深さ6.5 22 100 10.5 52.9 59 80 15 32.8 61.6 64 (単位: mm) 参考 2 次元 CAD 図面・3 次元 CAD モデルのデータをご用意しています。 CAD データは、www.fa.omron.co.jp からダウンロードできます。 FH シリーズ 画像処理システ...
- マニュアル
...ヒータ断検出 1 ................................................................ 6-27 ヒータ断検出 2 ................................................................ 6-28 ヒータ断使用 ................................................................... 6-75 ヒータ断線 ...................................................................... A-12 ヒータ断線警報 .......................................... 4-...
- マニュアル
...グ下限値 ........................................................6-39 スケーリング上限値 ........................................................6-39 スケーリングの上下限設定(アナログ入力) ...............5-26 ストップ時操作量 ................................................ 5-...
- マニュアル
... word→ word 15.25 29.95 DM XOR DM → DM 46.7 61.4 Constant XNOR word → word 14.55 29.25 Word XNOR word→ word 15.45 30.15 DM XNOR DM → DM 46.9 61.6 When incrementing a word 11.55 26.25 When incrementing DM 22.45 37.15 When decrementing a word 11.45 26.15 0.313 0.469 0.938 0.313 0.469 0.938 0.313 0.469 0.938 0.313 0.469 0.938 0.313 0.469 0.938 0.313 0.469 0.938 0.313...
- マニュアル
...,6-2,6-3,6-4,6-5,6-10,6-15,6-16,6-18,6-21,6-26,6-29,6-41,6-42, 6-44,6-45,6-47,6-48,6-49,6-51,6-53,6-54,6-55,6-56,6-58,6-61,6-62,6-63,6-64,6-65, 6-67,6-68,6-70,6-72,6-74,6-76,6-77,6-78,6-79,6-80,6-81,6-82,6-83,6-84,6-85,6-86, 6-87,6-88,6-89,6-90,6-...
- マニュアル
...× 1 + 512 × 0.0005 + 6.5 = 6.756 ms ≈ 6.8 ms × 6 = 24.0 ms × 6 = 24.0 ms Reception processing time (remote node) 4 Maximum transmission delay 6.8 + 6.8 + 24.0 + 24.0 = 61.6 ms SECTION 7 Using FINS Communications to Create Host Applications This section provides information on communicating on Ethernet Systems and interconnected networks using FINS commands. The information provided in the section deals only with FINS communications in reference to Ethernet Units. FINS commands issued from a PLC are sent via the SEND(090), RECV(098), and CMND(...
- マニュアル
...(steps) 3 007 3 FUN No. Length (steps) ON execution time (µs) Conditions CP1E CP2E 55.6 32.21 Recording errors 79.6 14.23 Deleting errors (in order of priority) 61.6 15.54 Deleting errors (all errors) 60.0 19.01 Deleting errors (individually) --- --- --- Other Instructions Instruction Mnemonic ON execution time (µs) CP1E 3-12 Conditions CP2E SET CARRY STC 040 1 32.6 0.67 --- CLEAR CARRY CLC 041 1 3.9 0.67 --- EXTEND MAXIMUM CYCLE TIME WDT 094 2 11.7 2.47 --- CP1E/CP2E CPU Unit Instructions Reference Manual(W483) 3 Instruction Execution ...
- マニュアル
...axis Reference surface 66.1 61.5 6 4.5 35.2 4.5 6 Measurement center gh tin n ou 12 Emission axis ) ole 4 49.8 61.6 2-M Mounting hole dimensions Section 6 APPENDIX • ZS-LD200 (Unit: mm) 200 8.4 59.2 52 ) ole 11 h 5 4. ting n 2- ou (m 59.8 64.3 Reception axis Reference surface 4.5 35 8 Measurement center 4 Emission axis 4 0.1 4 M 2- 59.8 0.1 52 Mounting hole dimensions 6-14 ZS-L User’s Manual Section 6 APPENDIX • ZS-...