全 44876 件が検索されました。(3741 - 3760件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...本的に、外付けリレーでの代替となりますが、お客様のご使用条件によっては、外付けリレーなしでも代替できます。 a 接点のみ使用: b 接点のみ使用: (注意点): c 接点で使用: (注意点): 外付けリレーなしで代替ができます。 補助出力を使用し、そ...
- 推奨代替品ガイド
...PE(保護接地端子) 直流出力端子出力表示灯出力電圧調整トリマ ■ディレーティング曲線 ※自然空冷 ※自然空冷 A:標準取付時 B:上向き取付時 Ⓐ:標準取付状態 Ⓑ:上向き取付状態 (注意) ディレーティングの条件・注意事項等を、カタログにてご確認く...
- 推奨代替品ガイド
...流保護機能の特性が異なります。 ・ディレーティング曲線が異なります。 ・雑音端子電圧が異なります。 S82J :EN61204-3 Class A 適合、FCC クラス A 準拠、EN50081-2 適合 S8FS-G:EN61204-3 Class B 適合、EN 55011 Class B 適合・無償保証期間が長くなります。 (ただし、無償保証範囲の条件を...
- 推奨代替品ガイド
...電流保護機能の特性が異なります。 ・ディレーティング曲線が異なります。 ・雑音端子電圧が異なります。 S82J :EN61204-3 Class A 適合、FCC クラス A 準拠、EN50081-2 適合 S8FS-G:EN61204-3 Class B 適合、EN 55011 Class B 適合・無償保証期間が長くなります。 (ただし、無償保証範囲の条件...
- 推奨代替品ガイド
...よび、スイッチボックスの左右側面に各1ヵ所・コンジット口のサイズ:G1/2 ・コンジット口の位置 VB-□221、VB-□251:上図の A、B、C 部 VB-□211、VB-□241:上図の A、B 部・コンジット口のサイズ:G1/2 【D4C-1□02】 ケーブル付きです。 形式については P1 をご覧ください。 ●...
- 推奨代替品ガイド
...商品はプロダクトニュース(No2011098(3))をご確認ください。 《参照カタログ・カタログ番号一覧》 ・R7D シリーズ : PDF 版カタログ R7M-A/R7D-AP AC サーボモータ/ドライバ SMARTSTEP A シリーズ・G5 シリーズ : G5 シリーズカタログ (カタログ番号 SBCE-058) PDF 版カタログは、以下の...
- 商品情報
...)で確認して下さい。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形3G3AX-RX2-□□□ ○ 対象外 対象外 形3G3MX2-A□□□□-V2 ○ ○ ○ 形3G3RX2-A□□□□ ○ ○ ○ 形3G3RX2-B□□□□ ○ ○ ○ 注1. 詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 注2. EU指令改正(2016/4/19~)について、生産時期により...
- 商品情報
...ータ/サーボドライバ 関連情報 本文 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形3G3AX-RX2-□□□ ○ 対象外 対象外 形3G3MX2-A□□□□-V2 ○ 対象外 ○ 形3G3RX2-A□□□□ ○ 対象外 ○ 注. 詳細は当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規...
- 商品情報
...ー用ソケット 関連情報 本文 形式 定格 規格番号 認証番号 操作コイル 接点定格 形G7S-3A3B-E 24V DC EN61810-1 EN61810-3 40011951 24V DC a接点: 10A 250V AC(Resistive) 10A 30V DC(Resistive) b接点: 6A 250V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) 形G7S-4A2B-E 24V DC 形G7SA-2A2B 12, 18, 21, 24, 48, 110V DC EN61810-1 EN61810-3 125547 12, 18, 21, 24, 48, 110V DC 6A 240V AC(Resistive) ...
- 商品情報
...手引き(PDF)」をご用意しました。A2W導入の際にお役立てください。 「無線導入の手引き(PDF)」目次 無線の用語集 無線のQ&A集 電波の特性・特徴 電波の伝わり方 直接波:自由空間伝搬 回折波:回折による減衰 透過波:障害物による電波の減衰 反射波: 干...
- 商品情報
...動化による生産効率向上 多品種少量生産や複雑な生産状況に対応できる搬送作業の自動化を実現 導入事例:VOLA A/S 様 生産効率・リードタイム短縮を追求し続ける企業の結論 9台の自律走行ロボット(AMR)が搬送業務から作業者を開放...
- 商品情報
...既知の問題について <2023/9/19> 「影響を受ける代表的な機器」の誤記修正等 JVNTA#91513661 公表:2023/8/1 OMSR-2023-007 MX2 EtherNet/IP™ Option Board 3G3AX-MX2-EIP-A 多機能型小型インバータ3G3MX2用EtherNet/IP™ オプションボードにおける、NicheStack TCP/IP stackの脆弱性 JVNVU#98488549 公表:2023/8/1 OMSR-2023-005 CX-Programmer CX-Programmerにお...
- 商品情報
...プと接続する際は中継端子台などをご使用ください。 ページ先頭へ戻る 形式 F3SJシリーズ 形F3SJ-E 形F3SJ-B *1 形F3SJ-A 外観 基本仕様 最小検出物体 φ25mm φ25mm φ14mm φ20mm φ30mm φ55mm 光軸ピッチ 20mm 20mm 9mm 15mm 25mm 50mm 検出距離 0.2~7m 0.2~7m 0.2~9m *2 0.2~9m *2 0.2~9m *2 0....
- 商品情報
...トカウンタ バッチカウンタ デュアルカウンタ ツインカウンタ タコメータ機能 ● (-AW、-AUのみ) ● ● (-AW□のみ) 形式 形H7CC-A 形H7CC-R 形H7BX 商品名称 電子カウンタ デジタルタコメータ 電子カウンタ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×48 DIN48×48 DIN72×72 特長 白色表示で視認性向上、カ...
- 商品情報
...立設定) スターデルタ 電源オフディレー オンディレー オンディレー インターバル フリッカ 形式 形H3CR-A 形H3CR-F 形H3CR-G 形H3CR-H 形H3Y/ H3Y-□-B 形H3YN/ H3YN-□-B 商品名称 ソリッドステート・タイマ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×48 DIN48×48 DIN48×48 DIN48×48 21.5×28 21.5×28 特長 時間レンジ、動...
- 商品情報
...続ケーブル(別売) 形D41D-8P5-CFM8-7□□M (M8コネクタ接続ケーブル、2m/5m/10m) 形D41D-8P5-CFM12-9□□M (M12コネクタ接続ケーブル、5m/10m) - 形XS2F-D521-□G0-A (片側、M12コネクタ付ケーブル、 2m/5m/10m/15m/20m) 形XS2W-D521-□G1-...
- 商品情報
...質 銀 金合金 銀 定格 (抵抗負荷) AC250V 10A AC250V 15A AC125V 0.1A AC250V (直列接続) 10A AC250V 15A DC125V 0.4A DC125V 0.4A DC125V 0.5A DC125V 0.75A 接点電流の 最大値(A) 15A 0.1A 10A 15A 最小適用負荷(mA) (N水準参考値) DC5V 160mA DC5V 1mA DC5V 160mA DC5V 160mA 動作に必要な力 *1 1.96~2.50N 1.96~2.75N 2.45~3.43N 防滴形 : 2.45~4....
- 商品情報
...線作業が容易 ・高耐久性 ・ブロックマウント方式を採用 ・4回路双断形などあり 保護構造 *1 IEC IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 定格(A) AC500V 10A AC250V 5A AC125V DC30V 1A AC500V 10A AC115V 10A AC250V 5A 2回路 AC480V 10A、 4回路 AC125V 5A 微小負荷タイプ *2 ●(一般負荷/微小負荷兼用) ● ○ ● ○ 機械的耐久性 1,500万回...
- 商品情報
...インドライバ出力) 35mA (電圧出力オープンコレクタ出力) 30mA (コンプリメンタリ出力) 35mA (NPNオープンコレクタ出力) 出力相 A相、A・B相、 A・B・Z相 A・B・Z相 A・A・B・B・Z・Z A・B・Z相 精度(出力位相差) 90°±45° 90°±25° 90°±45° 電源電圧 DC5~12V、 12~24V DC5V、 DC5~12V、 DC5~24V、 DC12~24V ...
- 商品情報
...上 DC 24V 1A 5万回以上 AC 220V 1A 20万回以上 DC 24V 1A 20万回以上 AC 220V 1A 10万回以上 DC 24V 1A 10万回以上 接点電流の最大値(A) 5A 5A 5A 3A 3A 10A 5A 5A 1A 1A 1A 故障率P水準(mA) DC5V 1mA DC1V 100μA DC5V 1mA DC1V 1mA DC1V 100μA DC5V 1mA DC1V 1mA DC1V 100μA DC1V 100μA DC1V 1mA DC1V 100μA コイル 定格電圧 DC12~100/110V ...