全 44876 件が検索されました。(3821 - 3840件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...記号 ① 上段 空き ② Tb2 トリップ用接点出力b ③ Tc2 トリップ用接点出力c ④ Ta2 トリップ用接点出力a ⑤ Tb3 トリップ用接点出力b ⑥ Tc3 トリップ用接点出力c ⑦ Ta3 トリップ用接点出力a ⑧ Tb4 トリップ用接点出力b ⑨ Tc4 トリップ用接点出力c ⑩ Ta4 トリップ用...

  • 推奨代替品ガイド

    ...端子番号無無無 O1 O2 T1 T2 S0 S1 S2 P1 P2 Z1 Z2 無無無 b c a 意味空き 電流引きはずし切替接点 電源電源零相電流入力(形OTG) 零相電流入力(形OTG) 空き警報用接点出力b 警報用接点出力c 警報用接点出力a ■端子置き換え表形式 形K2GA-C 形K2GR-AC1...

  • 推奨代替品ガイド

    ...源零相電流入力(形OTG) 零相電流入力(形OTG) トリップ用接点出力b トリップ用接点出力c トリップ用接点出力a 警報用接点出力b 警報用接点出力c 警報用接点出力a ■端子置き換え表形式 形K2GS-H 形K2DG-AV1 トリップ用接点 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...部接続例 4 ■端子置き換え表形式 形K2VA-H 形K2OV-AVN ケース種類 ADRケース R2ケース 警報用接点(1a) a1 a 警報用接点(1a) a2 b トリップ用接点(1c) Ta Ta トリップ用接点(1c) Tc Tc トリップ用接点(1c) Tb Tb 電圧入力 P1 P1 電圧入力 P2 P2 ■取付寸法生産終了商...

  • 推奨代替品ガイド

    ...P2 形K2UV-AV2/-AV3 形K2UV-AVN 意味 No. 空きトリップ用接点出力b トリップ用接点出力c トリップ用接点出力a トリップ用接点出力b トリップ用接点出力c トリップ用接点出力a トリップ用接点出力b トリップ用接点出力c トリップ用接点...

  • 推奨代替品ガイド

    ...湿度信号用端子台 37湿度信号用端子台 3 2 8 9 0 1 3 6 7 温度信号用端子台 5 B B A 4 T HB - 3 2 0 0 1D 13 温度信号用端子台 37 O G I ■取付寸法推奨代替商品形ES2-HB-N/形ES2-THB-N 2-φ4 37 2-φ4 O G I 5 3 7 2 6 8 B B ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-A8E+形P3G-08(ソケット) デジタルタイマ 形H3AM-NSR-□ 形H5CX-L8-N+形P3G-08(ソケット) またはソリッドステート・タイマ 形H3CR-A+形P3GA-11(ソケット) ■最終受注年月 2020年3月末 ■最終出荷年月 2020年6月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 ●形H3AMは...

  • 推奨代替品ガイド

    ...2019年3月末 ■最終出荷年月 2019年6月末 ■生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 形EY3A-104-A 推奨代替商品はありません。 形EY3A-1051-A S1 推奨代替商品はありません。 形EY3A-1052-A 推奨代替商品はありません。 形EY3A-1053 推奨代替商品は...

  • 推奨代替品ガイド

    ...系統の遮断状況に連動してON/OFFすることを確認してください。 *3.系統遮断/復電検出の接点出力はラッチリレーのa接点になります。 制御電源断した場合、その時の出力状態を保持します。 工場出荷時の初期状態は短絡になります。 *4.制...

  • 推奨代替品ガイド

    ...外部インタフェース EtherNet/IP 通信 あり(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET 通信 • あり(スレーブ/Ethernetポート使用) • Conformance class A パラレル入出力 1ラインモード使用時:入力12点/出力31点 2ラインランダムトリガモード使用時:入力17点/出力37点 3~4ラインラ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...1000BASE-T 1000BASE-T × 2 ×1 EtherNet/IP 通信 あり(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET 通信 •あり(スレーブ/Ethernetポート使用) •Conformance class A パラレル入出力 1ラインモード使用時:入力12点/出力31点 2ラインランダムトリガモード使用時:入力17点/出力37点 3~4ラインランダ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...体の色生産終了商品 D6FZ-FGTシリーズ / D6FZ-FGX21 D6FZ-FGTシリーズ:黒 D6FZ-FGX21:白 2 ■端子配置/配線接続生産終了商品 D6FZ-JD□Aシリーズ / D6FZ-FC02 D6FZ-JD□Aシリーズ D6FZ-FC02 3 ■外形寸法生産終了商品 D6FZ-FGTシリーズ / D6FZ-FGX21 D6FZ-FGTシリーズ D6FZ-FGX21 4 ■外形寸法(つづき) 生産終了商...

  • 推奨代替品ガイド

    ...接地: AC100 ~277V(相電圧) AC173~ 480V(線間電圧) 中性点非接地: AC100~120V(相電圧) AC173~208V(線間電圧) 5/50A 100A 225A 400A 600A KM-NCT□A 定格入力電流(CT) 5A、50A、100A、200A、400A、600A 専用CT形式 KM20-CTF-□...

  • 推奨代替品ガイド

    ...位: 水平 40 画素 / 垂直 2 ライン画像サイズ調整単位: 水平 40 画素 / 垂直 2 ライン ビニング 水平・垂直 同時: x2, x4, Off N/A デシメーション 水平: 1/2, 1/4, 1/8, Off, 垂直: 1/2, 1/4, 1/8, Off N/A 画像反転機能 左右反転 / 上下反転 / 上下左右反転 / Off 上下反転 / Off (...

  • 推奨代替品ガイド

    ...無手順 (TCP/UDP) I/F 1000BASE-T × 1 EtherNet/IP 通信 有(ターゲット/Ethernet ポート使用) PROFINET 通信 • 有(スレーブ/Ethernet ポート使用) • Conformance class A パラレル入出力 高速入力:1 点、汎用入力:9 点、高速出力:4 点、汎用出力:23 点 モニタ I/F DVI-I 出力(アナログ RGB & DVI-D シングルリンク)× 1...

  • 推奨代替品ガイド

    ...モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる) 電源リセット 最小電源開放時間 : 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく) 最小電源開放時間 : 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく) 復帰電圧 電源電圧の10%...

  • 推奨代替品ガイド

    ...:COSφ=0.4,L/R:7ms AC220V 2A DC24V 2.5A 【MK3P】 抵抗負荷: AC220V 3A DC24V 2A 誘導負荷:COSφ=0.4,L/R:7ms AC220V 1.2A DC24V 1.5A 【MKS2P,3P】 抵抗負荷(a接点): AC250V 10A DC30V 10A 抵抗負荷(b接点): AC250V 5A DC30V 5A 誘導負荷COSφ=0.4(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ドにより異なります。 *3. F3W-D052□P-L(投光器)のみ *4. 相互干渉防止機能周波数切替スイッチにより、投光周波数をA、Bの2種に切替えることができます。 2台のセンサの投光周波数を異なる設定にすることにより、お互いの光による誤動作...

  • 推奨代替品ガイド

    ...大 −:該当する仕様がありません 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 標準価格(¥) 形H5S-A 形H5S-WA2 20,500 形H5S-A-31 形H5S-WA2D 20,500 形H5S-FA 形H5S-WFA2 20,500 形H5S-FA-31 形H5S-WFA2D 20,500 形H5S-B 形H5S-WB2 20,500 形H5S-B-31 形H5S-WB2D 20,500 形H5S-FB 形H5S-WFB2...

  • 推奨代替品ガイド

    ...23 24 MID LOW MID LOW 11 12 4 5 6 3A 250VAC max. 200/220VAC 50/60Hz 代替形式一覧生産終了商品形S3A-DAK 形S3A-DVK 形S3A-DAK-A 形S3A-DAK-US 形S3A-DVK-US 推奨代替商品 標 準 価 格(円) 形K3TS-SD11B-T 1 (トランジスタ出力5点) 99,500 形K3TS-SD11B-C2 (リレー出力5点) 99,500 形K3NX-VD1C-T1* (電圧入力タイプ)...