全 7847 件が検索されました。(3521 - 3540件を表示)

  • マニュアル

    ... (dia. 3.0) Fiber Connector CENTER (30) NEAR 15 (30) (30) (25) L (Note 2) 76.25 30 When removing the fiber cable, be sure to grasp it by the fiber connector part when removing. W.D. (Note 1) Standard surface 1.8 Calibration ROM * 29.4 Dia. 2.5 Mouting hole 3 5 1 3.5 (1) Remove the protective cap of the fiber cable. dia. 3.6 16.5 6.9 (1) Pulling out the cleaner Pull out a cleaner from the bag so as not to make the tip portion of the cleaner dirty. 3.6 ■...

  • マニュアル

    ...測定中心 (CENTER) 測定端 (NEAR) 15 (30) (30) (30) (25) L (注2) 76.25 30 ■ファイバケーブルの取外し 基準面 W.D. (注1) 1.8 キャリブレーションROM * 2.6 ファイバケーブルの取り外し時は必ずファイバコネクタを持って外します。 46.7 測定端 (FAR) 15 ■ファイバケーブ...

  • マニュアル

    ...用ください。 「形 ZX-L□ □シリーズ スマートセンサ(レーザタイプ)」、 「形 ZX-T シリーズ スマートセンサ(接触式タイプ)」、「形 ZX-W□□シリーズ スマートセンサ(マイクロ波タイプ)」との互換性はありません。 ZX-E□□シリーズとこれらのシリーズを組み合わせて...

  • マニュアル

    ... not attempt to disassemble, repair, or modify the Smart Sensor. ・When disposing of the Smart Sensor, treat it as industrial waste. ・The ZX-E series Smart Sensors (Inductive Displacement Type), ZX-T--series Smart Sensors (Contact Displacement Type), ZX-L---series Smart Sensors (Laser Type) and ZX-...

  • マニュアル

    ...メインデジタル 表示灯 PASS 表示灯 サブデジタル 表示灯 LOW 表示灯 30 4.2 3 136 64.3 U 4.2 v w X Y 当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従いまして、次に掲げる用途での使用を意図しておらず、 お客様が当...

  • マニュアル

    ...ります。 ■入出力段回路図 1茶DC12∼24V 内部回路掃 9出力0⑩00)黒 ±負亘 ■工準星至聖一 = 七∂ P恥i白出力1《001) w Pi緑出力2⑩02) ㌧ 戸 鴇卍∂ Pl灰出加⑩03》 w 、 む黄出力4Φ04ハ 6=DC12∼24V青GND(OV) ト ,"申ii快事イミンゲ劫(㎜③〆/。 ∼∼∼曾1檀弛外入力〔眠印♂/。 "∼?納ぱゼ晒ツト入加田ω/・:...

  • マニュアル

    ...) The function settings are displayed. *Alphabet Display Format A b c d E F G h I K L m n o P q r S t U v w Y Z X J (Note 7 )The judgement outputs turn on according to the Zone output settings shown below. Zone output: ON ・Only the HH output turns ON when H threshold value < Measured value. ・Only the LL output turns ON when Measured value < L threshold value. Zone output: OFF ・The H output and the HH output turn ON when H threshold value < Measured value. ・The L output and the ...

  • マニュアル

    ...以下の値を設定します。 データ書込時は、 コマンド種別に応じて指定の文字数で値を入力します。 属性欄に “R/W”の記載があるパラメータは、 読込/書込両方が可能です。 【読込 / 書込コマンド データ番号】 データ番号 外部機器からASCIIコードに基...

  • ...語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語・ロシア語。 技術相談 トレーニング インターネットサービス世 界 で 約 4 0 の W e b サイトを 商品選定や操作・設定方法、 トラ 各拠点にて、定期セミナやカスタ ブルシュートなど、商品に関する マイズセミ...

  • ...PuDong New Area, Shanghai, 200120, China Tel: (86) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200 © OMRON Corporation 2013-2016 All Rights Reserved. In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice. Cat. No. GSCC-009D 1216 (0313) (...

  • ...PuDong New Area, Shanghai, 200120, China Tel: (86) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200 © OMRON Corporation 2013-2018 All Rights Reserved. In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice. Cat. No. GSCC-011A 1216 (0313) (...

  • 商品情報

    ...認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) EE-SX950-W 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ペ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...

  • サポート

    ...点の 種類 出力数 動作機能 製品形式 貸出希望リストに 追加 大型角胴 タイプ 縦23.5×横30.5 52.6 AC/DC24V 赤(R), 橙(O), 緑(G), 白(W), 黄(Y), 青(A), ピュアホワイト(PW) 一般負荷 1c オルタネイト 形A3PJ-90B11-24Aセット 小型角胴 タイプ 縦16.2×横22.4 40 AC/DC24V 赤(R), 橙(O), ...

  • ...善しました。 PLC機種変更時に置換後のエリアの初期値が正しくセットされない場合がある問題を改善しました。 W_RELEASE_STATUSについて使用可能な設定と使用不可能な設定を明確にしました。 データログ部品のチャネル設定で上下限の間接...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 EE-SX950-W 1M Yes No Yes N/A No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 EE-SX950-W 3M Yes No Yes N/A No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 EE-SX950P-W 1M Yes No Yes N/A No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 EE-SX951-W 1M Yes No Yes N/A No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 EE-SX951-W 3M Yes No Yes N/A No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...