全 44876 件が検索されました。(3241 - 3260件を表示)
- 商品情報
...リーズは対象外(修理期限終了済み) Q. レーザマーカはどれくらいの頻度で専門点検をした方がよいでしょうか? A. 1回/年をお勧めします。 Q. 海外にあるレーザマーカの点検はできますか? A. 別途ご相談ください。 Q. 現地での点検時間は...
- 商品情報
...> 商品情報> 形式名索引> モーション/ドライブ> インバータ インバータの 3 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...
- 商品情報
...ン/ドライブ> サーボモータ/サーボドライバ サーボモータ/サーボドライバの 9 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
- 推奨代替品ガイド
...色製品側面:ベージュ 1 外形寸法・取付寸法生産終了予定商品形V600-CAシリーズ・形V600-P01 35 90±0.3 100 ● 形V600-CA□A-V2/形V600-CA1A-F-V2 190±0.3 200 100 9.3 4-φ4.3 (取付け穴) 80.6 ● 形V600-P01 22.6 120.6 推奨代替商品形V600-CA5D02 (80) 105 95±0.2 65 RUN/RST SW1 MONITOR 2-φ4.5 COMM SD+ SG RD...
- 推奨代替品ガイド
...)×49 (D) 端子配置/配線接続生産終了予定商品形NT600S 推奨代替商品形NS8 SW RESET 24V DC 24VDC GR 120.5 PORT B PORT A 107.6 HOST ETHERNET 19.1 RS-232Cケーブル 45 26.6 9.6 44.1 50.1 63.4 (単位:mm) 取付寸法生産終了予定商品形NT600S パネルカット:263.5(W) ×180.5(H) 推奨代替商品形...
- 推奨代替品ガイド
...推奨代替商品形NT31-ST123(B) (E) V3 形NT31C-ST143(B) (E) V3 96 10.2 206 91 60 60 24V DC PRINTER POWER PORT B PORT A 26.7 RUN 154 5 5 50 60 (単位:mm) NT30 15.5 75 50 取付け盤 取付け金具 33 (最小) 37 (最大) (単位:mm) 定格性能生産終了予定商品形NT30-ST131 (B) -V1、形NT30-ST131(B)-E 形NT30C-ST141 (B)-V1、形NT30C-ST141 (B)-E 形...
- 推奨代替品ガイド
...、形G3PB-435B-3-VD、 形G3PB-545B-3N-VD、形G3PB-535B-3N-VD】 ● 負荷電流−周囲温度定格 45 形G3PB-445B-3-VD、 形G3PB-545B-3N-VD 40 負荷電流 ︵A︶ 負荷電流 ︵A︶ 【UL規格に対応しない場合】 従来品と同一の定格となります。 50 35 30 形G3PB-435B-3-VD 形G3PB-535B-3N-VD 45 形G3PE-545B-3(N) 40 35 20 18...
- 推奨代替品ガイド
...生産終了予定商品形H3Y 推奨代替商品形H3CR、形H3YN、形H3Y タイムチャート形H3Y-2、形H3Y-2-0 タイムチャート形H3CR-A8S Aモード:オンディレー 形H3CR-A8 Aモード:オンディレー形H3Y-4、形H3Y-4-0 形H3YN-2、形H3YN-21 動作モード:オンディレー 2012年8月現在お...
- 推奨代替品ガイド
...替商品はありません。 形WS02-CPLC1 標準価格(¥) 代替商品はありません。 オープン価格 形WS02-CPLC1 ・ 他社PLC(三菱電機製A シリーズ計算機リンクユニット)接続ユニット生産終了予定商品 オープン価格 形ITNC-MD1Q 商品概要 形ITNC-MD1Q-F 他社PLC(三菱電機製...
- 推奨代替品ガイド
...り) 演算式数 最大8 最大8 演算 ・論理演算:以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、 (A or C)and(B or D)、 A or B or C or D、A and B and C and D (A、B、C、Dは入力4点)。 ・ディレー: 上記論理演算結果にオンディレーま...
- 推奨代替品ガイド
...り) 演算式数 最大8 最大8 演算 ・論理演算:以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、 (A or C)and(B or D)、 A or B or C or D、A and B and C and D (A、B、C、Dは入力4点)。 ・ディレー: 上記論理演算結果にオンディレーま...
- 推奨代替品ガイド
...温度 -40℃~75℃ -25℃~75℃ 保存温度 -40℃~85℃ -25℃~85℃ 発光側順電圧 TYP:1.2V MAX:1.5V (条件 IF=20mA) 発光側逆電流 TYP:0.01 µA MAX:10 µA (条件 VR=4V) 発光側ピーク発光波長 TYP:940nm (条件 IF=20mA) 受光側ローレベル出力電圧 TYP:0.12V MAX:0.4V (条件 Vcc=4.5~16V、IOL=16mA、 IF=0mA:形EE-SX305、 IF=8mA:形EE-SX405) TYP:...
- 推奨代替品ガイド
...商品のお知らせ No.2026006C 生産終了商品 推奨代替商品 ロータリエンコーダ 弊社の代替商品はありません。 E6J-A シリーズ マイクロテック・ラボラトリー株式会社様製 E6J-C シリーズ マイクロテック・ラボラトリー株式会社様製 MA-17 シリーズ ME-...
- 推奨代替品ガイド
...力1 29 8 6 制御出力2 30 31 32 20 1 リモートSP入力 21 33 11 + + − EV1 EV2 CT入力 CT 14 A 13 − + 熱電対測温体の場合 白金測温抵抗体 B の場合 12 11 B + 1∼5V, 0∼5V 0∼10V の場合 13 12 12 − 33 + − 4∼20mA 0∼20mA の場合 代替形式一覧生産終了商品形E5A2□□□H 推奨代替商品形E5AK-...
- 推奨代替品ガイド
... 日 日 日 日 日 日 − 9 − 9 L 9 9 PROG MIN ZERO LL HH H LL L 9 H 9 PROG SV RESET /TEACH ESC A ∼ H T RESET /TEACH ESC 41/2桁タイプ Max ZERO LL L Y1 X1 PASS H HH Y2 X2 DATA TEACH 9 T L SV サムロータリタイプ L L SP ZERO V ~ LL H LL MAX PASS ZERO HH HOLD H MIN PASS LL Max HH MAX H DATA TEACH L HOLD Min 設定値表示タイプ...
- 商品情報
... 200mA 2出力タイプ 100mA×2 UL6094-5-2 CSA C22.2 No.60947-5-2 E196555 NRKH、NRKH7 Listed 形E2E-X□(M)Y□-US 形E2E-X□(M)Y□-M4 形E2E-X2Y□□/形E2E-X5MY□□: Pilot Duty: 24~240 V AC Make: 1.2 ...
- 商品情報
...名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> セーフティ> D セーフティの 57 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティ...
- 商品情報
...名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> セーフティ> E セーフティの 57 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティ...
- 商品情報
...名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> セーフティ> F セーフティの 57 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティ...
- 商品情報
...名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> セーフティ> G セーフティの 57 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティ...