全 44876 件が検索されました。(3181 - 3200件を表示)

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> Q センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> S センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> T センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> V センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> W センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> Y センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • 商品情報

    ...る 形式名索引 Page top Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> Z センサの 276 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品...

  • ... | オムロン制御機器 Video Library動画ライブラリ FHV7 Series AF lens for quick and easy design and setup この動画の関連情報 FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time. ホーム > 動画ライブラリ > FHV7 Series AF lens for quick and easy design and setup 検索 商品から探す 工程から探す 課題から探す センサ FAシ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E) シールド被覆線(主回路と兼用) 接続用端子 10 速度設定用電源+12V 20mA L2' 多機能入力3 FLT-B 2kΩ + (11) FLT-A 多機能接点入力 *2 L2 +1 +2 − B1 R/L1 B2 U/T1 S/L2 V/T2 T/L3 W/T3 M 三相 AC200V 単相 AC200V * 三相 AC400V E 正転運転/停止 制動抵抗器 (オプション) DCリアクトル (...

  • 推奨代替品ガイド

    ...メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:10万回) 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) EMC指令 放射妨害電界強度:EN61326 Class A 雑音端子電圧:EN61326 Class A 放射妨害電界強度:EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧:EN55011 Group1 classA AC250V、1A 出力定格向上変更後:AC250V、2A 1200、2400、4800、9600、19200bps 1200、2400、4800、9600、19200、 38400、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...色(形NT31)/16色(形NT31C) 256色 サポートツール(作画ソフト) 形NTシリーズサポートツール(NTST) CX-Designer (CX-D) 外部I/F Port A/B(シリアル)、プリンタ、拡張I/F Port A/B(シリアル)、USB、拡張I/F、CF I/F 外部記憶デバイス 専用メモリユニット(形NT-MF261) コンパクトフラ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...の高い変更 × : 変更大 - : 該当する仕様がありません ■生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品形D4GL-1AFA-A 形D4GL-1AFA-A4 形D4GL-1AFG-A 形D4GL-1AFG-A4 推奨代替商品 標準価格(¥) 形D4SL-N4AFA 12,800 形D4SL-N4AFA-N 11,800 形D4SL-N4AFA 12,800 形D4SL-N4AFA-N 11,800 形D4SL-N4AFG 12,800 形D4SL-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ガモード使用時入力19点 STEP0~7、DI_LINE0~2、DI0~7 出力34点 READY0~7、BUSY0~7、OR0~7、ACK、 ERROR、STGOUT/SHTOUT0~7 電源:5V±5% 信号:EIA規格RS-422-Aラインドライバレベル A、B相:単相 4MHz(位相差4逓倍 1MHz) Z相:1MHz DVI-I(シングルリンク)出力 IF×1ch 同左 SDHC規格 Class4以上推奨 ■処理項目一覧生...

  • 推奨代替品ガイド

    ...よる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる) 最小電源開放時間0.5s 最小電源開放時間 : 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく) N:パワーオンディレー A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...差し替えをお願いいたします。 生産終了商品 推奨代替商品 フォト・マイクロセンサ 光電センサ EE-SPW321 EE-SPW321-A E3T-ST22F 2M EE-SPW421 EE-SPW421-A E3T-ST21F 2M ■最終受注年月 2025年9月末 ■最終出荷年月 2025年12月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点外...

  • 推奨代替品ガイド

    ...) 36.9 取付寸法 取付寸法 取付はDINレール取付となり、加工、寸法は同一です。 代替形式一覧生産終了商品形H3DR-A 標 準 価 格(円) 推奨代替商品形H3DE-M2(DC12V仕様は形H3CR-A) 5,500 形H3DR-AP 形H3DE-M2 5,500 形H3DR-AS 形H3CR-AS 4,200 形H3DR-P 形H3DE-M1 5,000 形H3DR-PP 形H3DE-M1...

  • 商品情報

    ...受で受け、カプリングを使用してエンコーダと結合してください。 形E6A2-C 形E6B2-C 形E6D-C 形E6C2-C 形E6C3-C□H 形E6C3-A シャフトにカプリングを挿入する場合には、ハンマーでたたくなど、衝撃を加えないでください。 カプリングの取りつけ・取り...

  • 商品情報

    ...した。 - :V2.□→CX-Oneオートアップデート(V2向け_2009年2月) (CPS含む) 新規機能 [CPS] 以下のファイルを追加しました。 CPS_CP1H-X40DR-A_Ver1_2.xml CPS_CP1H-X40DT1-D_Ver1_2.xml CPS_CP1H-X40DT-D_Ver1_2.xml CPS_CP1H-XA40DR-...

  • 商品情報

    ...報> 形式名索引> リレー> I/Oリレーターミナル I/Oリレーターミナルの 8 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...

  • 商品情報

    ...> 商品情報> 形式名索引> リレー> セーフティリレー セーフティリレーの 3 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...