全 53640 件が検索されました。(3081 - 3100件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...終了商品 推奨代替商品 照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ 照光押ボタンスイッチ(角胴形) 形A3SJ-90□□-□S□ 形A3SJ-90□□-□E□ または推奨代替商品なし 形A3SJ-90□1-05S□ 形A3SJ-80□0 + 形A3SJ-580□ + 形SLL-05E□ 形A3SJ-90□1-12S□ 形A3SJ-80□0 + 形A3SJ-580□ + 形SLL-12E□ 形A3SA-90□□-□...
- 商品情報
...リッパの場合、グリッパの開閉信号をグリッパボタンに割り付けできますか? Q ワークの最大検出数は? Q TM SシリーズでJ6軸の動作角度を絞り込むような指定(設定)はできますか? プログラム Q グローバル変数・ローカル変数の区別は...
- 商品情報
...ク/目標ワークの色が変わります。色の違いを教えてください。 Q パラレルリンクロボットHornet565の「コンベア速度1.4m/sまで追従可能」とは、全稼働範囲ででしょうか?重さなどの制約もないのでしょうか? Q スカラロボットeCobra Proの最大IO点数...
- 推奨代替品ガイド
...53,000 ◎ センサ電源、RS232C付 K3HB-XAA-T12 AC100-240 K3HB-XAA-L2AT12 AC100-240 オープン価格 ◎ センサ電源、リニア電圧出力付 7 ◇K3HB-Sシリーズ生産終了商品 K3HB-SSD-A AC100-240 推奨代替商品 K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240 標準価格(¥) 互換性 変更点 93,000 ◎ リレー接点出力、イベント入力付 K3HB-SSD-A-DRT AC100-240...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 マシンオートメーションコントローラ データフローコントローラ 産業用PC プラットフォーム 多軸モーションコン...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ファイバセンサ 光電センサ 変位センサ/測長センサ 画像センサ コードリーダ/OCR 近接センサ フォト・マイクロセンサ ロ...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 パワーサプライ(電源) 状態監視機器 無停電電源装置(UPS) 軸流ファン UV-LED照射器 静電気対策機器 電力・機器用保護機器 レ...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 レベル機器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 押ボタンスイッチ/表示灯 サムロータリスイッチ タクタイル/ロッカ...
- 推奨代替品ガイド
...CS1W0184G CS1W0185E CS1W0186C 形CS1G-CPU42H 形CS1G-CPU43H 形CS1G-CPU44H 形CS1G-CPU45H 形CS1H-CPU63H 形CS1H-CPU64H 形CS1H-CPU65H 形CS1H-CPU66H 形CS1H-CPU67H 適合規格 cULus、 Lloyd's、 NK、 CE 外形寸法 生産終了商品形CS1G-CPU□□-V1(-EV2) 形CS1H-CPU□□-V1(-EV2) 推奨代替商品形CS1G-CPU□□H 形CS1H-CPU□□H 外形寸法は同一です 104.3 100.5 71 5.2 SYSMAC CS1G 5.1 130 134 1 異なる特...
- マニュアル
... Sheet (Terminal Arrangement for I/O Wiring) SYSMAC CJ-series Programmable Controllers Analog I/O Units Instruction Installation Sheet © OMRON Corporation 2008-2014 0149912-7B All Rights Reserved Terminal Arrangement for I/O Wiring Type name may be followed by additional letter(...
- マニュアル
... qu'a l'utilisation dans des endroits non dangereux. 2. AVERTISSEMENT - Risque d'explosion - La substitution de composants peut rendre ce materiel inacceptable pour les emplacements de Classe I, Division 2 3. AVERTISSEMENT - Risque d'explosion - Avant de debrancher l'equipement, couper le courant ou ...
- マニュアル
... qu'a l'utilisation dans des endroits non dangereux. 2. AVERTISSEMENT - Risque d'explosion - La substitution de composants peut rendre ce materiel inacceptable pour les emplacements de Classe I, Division 2 3. AVERTISSEMENT - Risque d'explosion - Avant de debrancher l'equipement, couper le courant ou ...
- マニュアル
... to keep this manual in a handy spot for easy reference. Karasuma Nanajo, Shimogyo-ku, Kyoto 600, Japan OMRON Corporation 0667719-8B ● Do not mount the thermometer where it will be subject to: 45 ■ INDICATION • When temperature is below the thermometer'...
- マニュアル
...a a-1 a-2 キーで出力モードを設定します。 keys. a-3 b b-1 b-5 c d e f g h z s (A) (A-1) (A-2) (A-3) (b) (b-1) (b-5) (C) (d) (E)(F)(G) (H) (Z) (S) ① Models without Instantaneous Contact Outputs Either one-shot output or sustained output can be selected. 出力のはワンショット出力またはホールド出力の選択が可能。 瞬時接...
- マニュアル
... off the power. 4028059-0 B(Side-A) 11. Use SELV power supply with over load protection function for DC power supply.The insulation of SELV power supply must be a double or reinforced between input and output. The output voltage shall be 30Vr.m....
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレーザスキャナ セーフティドアスイッチ セー...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ カウンタ カムポジショナ デジタルパネルメータ 信号変換器 セン...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電力監視 EQUO環境センサ データ収集機器 監視・分析ソフトウェア 無線機器 クリーン機器 関連情報 共通 生産終了品/推奨...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一般リレー ターミナルリレー ソリッドステート・リレー 電力調整器 低圧開閉器 プリント基板用リレー センサ スイッ...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロボット 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例...