全 53640 件が検索されました。(3021 - 3040件を表示)
- 商品情報
...(V680-HAM42-FRT/PRT は除く) V680S シリーズ 13.56 MHz 認証済 - 5 - 4.アジア 4-1.中国 (1) 無線監理: CMIIT(Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China 中華人民共和国工業情報化省) (2) CMIIT ID:「規格認証/適合」 (www.fa.omron.co.jp/product/certification/)をご参照ください。 (3) ご使用に際して、ユーザ免許などの...
- 推奨代替品ガイド
...D5A-3300-H 形D5A-3310-F 形D5B-1530 0.45M 形D5B-5511-B D423ツキ形D5B-5513-B D423ツキ形D5B-8510-B D432ツキ形NL1-C(300MM)ANTENNA ASSY 形NL1-P ANTENNA 形NL1-S-3 10M 形NL2-P 2M 形NL2-P ANTENNA 形NL-S-21 ANTENNA 形NL-SC-21 1M 推奨代替商品の詳細はお問い合わせください 形NL-SC-21 3M 形NL-SP 形NL-SP-21 1M 形...
- 推奨代替品ガイド
...は下表の通りで土 ■代替機種一覧 Nα 生産中止機種 1 形OP22 2 形OD32 3 形OG11,13 4 形ORF11 5 形PK-S 6 形PK-M2 7 形PK-V 8 形OC 9 形OPD-10 10 形OA-5C,5T 11 形OPE-KS 12 形OPL-Z 13 形OAC-B 14 形OAC-C5 15 形F3H-L,P φ 代替機種形E3C-1 形E3S-2 形E3S-GS 形E3Y 形E3C-A 形E3C-...
- 推奨代替品ガイド
...(※2) (オプション) (オプション) 制動抵抗器ユニット (オプション) 配線用遮断器 MC 三相電源 R R 200∼230V S S T T r s 50/60Hz N +1 B2 B1/P モータ 3G3IV U IM V +2 − B1 B2 3相AC200V(400V) W R U S (※3) V T W 3相誘導モータ IM E (第3種接地) 正転/停止 (※5) 21 アナログ...
- 商品情報
...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサ スイッチ セーフティ リレー コントロール FAシステム機器 モーション/ドライブ ロボティクス 検査装置 省エネ...
- 推奨代替品ガイド
...形F300-DC 形F300-D 形F300-E 形F300-FS 形F300-A22S 形F300-A22RS 形F300-DC2 形F300-D2 形F300-E2 形F300-G 形F300-KP 形F300-M09 形F300-S 標準カメラ 形F200-S 形PJLG-55-Z 形PJLG-60-Z 形F300-S2R シャッタカメラ 形F300-S3DR 形F300-S4R 形F309-VM モニタケーブル標準カメラケーブルシャッタカメラケーブ...
- 推奨代替品ガイド
...ュール 伝送方式 ● ACアダプタ IEEE488-1978に準拠形Z3GD間の光伝送は、時分割多重半二重伝送方式 伝送速度 200kバイト/s max. 伝送距離 1∼1,300m(スイッチ切換要) 伝送媒体石英ファイバ(50/125 GI、2芯、両端FCコネクタつき) ピーク発光波長 850nm 高レベル入力電...
- 推奨代替品ガイド
...端子配置/内部接続図 生産終了商品形Z3GA 内部構成/ピン配置 ●コネクタピン配置図 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 A.S 131415161718192021222324 P.S GP-IBコネクタ BUS P/S E/0 TRA S/P 0/E CN OPT.CN CTL CN: GP-IBコネクタ BUS TRA:バストランシーバ P/...
- 推奨代替品ガイド
...速:1kppsから200kpps( 4逓倍時) 低速:1k∼99kppsまたは0.1k∼9.9kpps (ショートピン設定による) 直線(台形) 直線(台形)/サイクロイド (S字)/変形台形/変形正弦 高速:0.00∼0.99sec( 0.01sec単位) 低速:0.0∼9.9sec( 0.1sec単位) 0∼65,533ms( 最高速度に達するまでの時間) 0∼99パルス 0∼65,535msパ...
...着順で表示 人気順で表示 日本語版 英語版 Quick connect「配線接続工数が従来比1/5に」”Reduce wiring connection man-hours to 1/5 of conventional methods” 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接続...
...効率化(業務・作業) 在庫削減 管理コスト削減 省スペース Quick start 「3つのステップによる稼働開始」”Start by 3 simple steps” 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介1】 3つのステップによる稼働開始をご説明します。 “NXR‑...
...ログラマブルモーションコントローラCK5M① 二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。 加工 品質向上・歩留まり向上 精度向上 設備のタクトアップと品質向上を両立 二次電池の積層工程を例...
...るサプライチェーン... 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 Prevent unreadable codes from entering supply chains Code Verification Systems Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48) 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 バーコードから難読DPMコードまで、調整レ...
...種対応 使い方 件 新着順で表示 人気順で表示 日本語版 英語版 Quick Response Time「超高速な応答時間」”Lightning fast response time” 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介3】 ローカルI/Oの応答性能を最小15msで実現。安全距離の確保が...
...搬送 省力化・自働化 情報化 ワーク脱着時間を最小化。生産性と品質向上を両立の協調ロボット イタリアのCisel s.r.l.(以下CISEL社)が導入した協調ロボットの活用事例です。 搬送 検査・確認 省力化・自働化 情報化 従業員の健康を守り、生産性向上...
...テ 情報化 稼働率向上 効率化(業務・作業) 省スペース 多品種対応 Distance-settable Photoelectric Sensor E3AS Series Product Introduction "Easy to commission and maintain with no reliance on people's skills" E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning. 搬送 包装・パッケージ 設計 保守・メンテ 情報化 稼働率向上 効率化(業務・作業) 省ス...
...働化 情報化 変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化 スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの... 搬送 包装・パッケージ...
...品質向上・歩留まり向上 稼働率向上 在庫削減 管理コスト削減 コストダウン Quick trouble shooting「工数を従来比1/5」 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介4】 専用ツール不要のトラブルシューティングが可能に。 保...
...ログラマブルモーションコントローラCK5M① 二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。 加工 品質向上・歩留まり向上 精度向上 EtherCAT®自律分散システムで、半導体装置の付加価値向上 半導体製造装...
...稼働率向上 効率化(業務・作業) 長寿命化 Welding Proximity Sensors E2EW Series Introduction This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the ...