全 53640 件が検索されました。(3041 - 3060件を表示)

  • ...リケーション「Machine Safety Design Hub」を動画で解説します。 設計 安全化 効率化(業務・作業) 規格対応 A web application supporting machine safety design MS1 OMRON's Machine Safety Design Hub MS1 web application helps users comply with safety standards. Here'...

  • ...稼働率向上 効率化(業務・作業) 長寿命化 Welding Proximity Sensors E2EW Series Introduction This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the ...

  • ...品質向上・歩留まり向上 稼働率向上 在庫削減 管理コスト削減 コストダウン Quick trouble shooting「工数を従来比1/5」 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介4】 専用ツール不要のトラブルシューティングが可能に。 保...

  • ...るサプライチェーン... 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 Prevent unreadable codes from entering supply chains Code Verification Systems Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48) 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 バーコードから難読DPMコードまで、調整レ...

  • ...ログラマブルモーションコントローラCK5M① 二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。 加工 品質向上・歩留まり向上 精度向上 設備のタクトアップと品質向上を両立 二次電池の積層工程を例...

  • ...率化(業務・作業) 変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化 スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの... 搬送 包装・パッケー...

  • ...るサプライチェーン... 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 Prevent unreadable codes from entering supply chains Code Verification Systems Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48) 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 バーコードから難読DPMコードまで、調整レ...

  • ...稼働率向上 効率化(業務・作業) 長寿命化 Welding Proximity Sensors E2EW Series Introduction This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the ...

  • ...るサプライチェーン... 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 Prevent unreadable codes from entering supply chains Code Verification Systems Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48) 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 バーコードから難読DPMコードまで、調整レ...

  • ...送 検査・確認 省力化・自働化 ワーク脱着時間を最小化。生産性と品質向上を両立の協調ロボット イタリアのCisel s.r.l.(以下CISEL社)が導入した協調ロボットの活用事例です。 搬送 検査・確認 省力化・自働化 情報化 1500個/日 協調ロボットがドレンプ...

  • ...動画で紹介します。 加工 組立 設計 保守・メンテ 稼働率向上 効率化(業務・作業) Prevent unreadable codes from entering supply chains Code Verification Systems Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48) 組立 搬送 出荷 在庫管理 効率化(業務・作業) 多品種対応 バーコードから難読DPMコードまで、調整レ...

  • ...稼働率向上 在庫削減 管理コスト削減 コストダウン Quick start 「3つのステップによる稼働開始」”Start by 3 simple steps” 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介1】 3つのステップによる稼働開始をご説明します。 “NXR‑...

  • 推奨代替品ガイド

    ...回以上(一定条件による) 500万回以上 電気的 10万回以上(一定条件による) 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 0.05mm∼0.5m/s 0.1mm∼0.5m/s 120回/min 120回/min 許容操作速度許容操作 機械的ひん度電気的 30回/min 30回/min 50/60Hz( ACの場合) 50/60Hz( ACの場合) 絶縁抵抗 100MΩ以...

  • 推奨代替品ガイド

    ...キ ヨウ コード 形E39-ECONW 1.5M 形E3HS-1 トウコウキ ヨウ コード 形E39-ECONW 1.6M 形E3HS-DS5 ヨウ コード 形E39-ECONW 1.7M 形E3S-S ジユコウキ ヨウ コード 形E39-ECONW 1.8M 形E3S-S トウコウキ ヨウ コード 形E39-ECONW 1.9M 形E39-ECONW 1M 形E39-ECON 10M 2011年8月現在お断りなく仕様・標...

  • 推奨代替品ガイド

    ...A3A(照光) シリーズ DC5∼24V 1∼50mA 抵抗負荷 DC30V 4A 抵抗負荷 AC125V 6A AC250V 2A抵抗負荷 電気的 60回/min 電気的 20回/min 2 200m/s {約20G} 150m/s2{約15G} 1.96N{200gf} 2.45N{250gf} 0.5mm 1.5mm 内蔵LEDランプ形式 推奨代替商品 生産終了商品形A3EJシリーズ 項目標準値(V) 順電圧(VF) 最大値(V)...

  • 商品情報

    ...ることで、省人化や作業者の負担軽減に貢献します。 ダウンロード 活用ガイド よくわかるシン協調ロボットTM Sの進化 安全性、操作性、制御性の強化 人気のTMシリーズの機能をさらに拡張 強化された新ハードウエア登場! 内容・目次 ダウ...

  • 商品情報

    ...組みつけや組み立ての人による 高度な作業の自動化 内容・目次 ダウンロード よくわかるシン協調ロボットTM Sの進化 安全性、操作性、制御性の強化 人気のTMシリーズの機能をさらに拡張 強化された新ハードウエア登場! 内容・目次 ダウ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...替商品はありません。 形A3PJ-90D12-12EG 推奨代替商品はありません。 形A3PJ-90D12-12EO 推奨代替商品はありません。 形A3PJ-90DA1-32ER-S 推奨代替商品はありません。 形A3PJ-90DG1-12EK 推奨代替商品はありません。 形A3PJ-90DG2-24EK 推奨代替商品はありません。 形A3PJ-90E11-05AA 推奨代替商品...

  • 推奨代替品ガイド

    ...形PFP-100N2(1m) 1 接続(内部接続、端子配置) 生産終了商品形TP400-SRM01 形TP400-SRM01-V1 推奨代替商品形TP400-SRM02 電源への配線、CompoBus/S伝送路の配線、 形CPM1-CIF11との接続はすべて同一です PWR RUN PERIPHERAL ERR SD RD ERC COMM TP-400-SRM01 B6+BDH BDL BS− 1 2 3 4 代替形式一覧生産終了商品 推奨代...

  • 推奨代替品ガイド

    ...項目最大伝送距離 3m 指向角 ±5° (距離2mにおいて) 伝送方式 全二重双方向伝送 伝送速度 DC∼9,600ビット/s 変調方式 FSK(Frequency Shift Keying)*1 A機:送信 6.0MHz 受信:5.5MHz 変調周波数 B機:送信 5.5MHz 受信:6.0MHz エラー検出 なし 電源電圧 DC 18∼30V 100mA 消費電流 40×100×70( mm) 外形...